Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Altistart 48
ATS48D38Q Schneider Electric Imagen del producto

ATS48D38Q

Green premium brand logo
ATS48D38Q Schneider Electric Imagen del producto
ATS48D38Q
Green premium brand logo

ARRANQUE 3FASE 38A 220-415V 9-18,5KW

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    rango de producto
    Altistart 48
    tipo de producto o componente
    Arrancador suave
    destino del producto
    Motores asíncronos
    aplicación específica producto
    Industria pesada y bombas
    modelo de dispositivo
    ATS48
    power supply voltage
    230 ... 415 V - 15...10 %
    potencia del motor en kW
    7,5 kW a 230 V conexión en la línea de suministro de motor p/ aplicaciones severas
    9 kW a 230 V conexión en la línea de suministro de motor p/ aplicaciones estándares
    15 kW a 230 V conexión a los terminales delta motor p/ aplicaciones severas
    15 kW a 400 V conexión en la línea de suministro de motor p/ aplicaciones severas
    18,5 kW a 230 V conexión a los terminales delta motor p/ aplicaciones estándares
    18,5 kW a 400 V conexión en la línea de suministro de motor p/ aplicaciones estándares
    22 kW a 400 V conexión a los terminales delta motor p/ aplicaciones severas
    30 kW a 400 V conexión a los terminales delta motor p/ aplicaciones estándares
    potencia disipada en W
    116 W p/ aplicaciones estándares
    99 W p/ aplicaciones severas
    categoría de empleo
    AC-53A
    tipo de arranque
    Arranque con control de par (corriente limitada a 5 In)
    Icl nominal current
    38 A para conexión en la línea de suministro de motor p/ aplicaciones severas
    38 A para conexión en la línea de suministro de motor p/ aplicaciones estándares
    66 A para conexión a los terminales delta motor p/ aplicaciones severas
    66 A para conexión a los terminales delta motor p/ aplicaciones estándares
    grado de protección IP
    IP20
    Complementario
    estilo de conjunto
    With heat sink
    función disponible
    Desviación externa (opcional)
    power supply voltage limits
    195…456 V
    power supply frequency
    50...60 Hz - 5...5 %
    power supply frequency limits
    47,5...63 Hz
    conexión de dispositivo en env
    A los term. delta motor
    En la línea sumin. motor
    Ajuste de fábrica actual
    35 A
    tensión de circuito de control
    220 - 15 % a 415 + 10 %, 50/60 Hz
    consumo de circuito de control
    30 W
    número de salida digital
    2
    tipo de salida digital
    (LO1) logic output 0 V common configurable
    (LO2) logic output 0 V common configurable
    (R1) relay outputs fault relay NO
    (R2) relay outputs end of starting relay NO
    (R3) relay outputs motor powered NO
    precisión absoluta salida
    +/- 5 %
    corriente mínima de conmutación
    10 mA at 6 V DC for relay outputs
    corriente de conmutación máxima
    Logic output 0.2 A at 30 V DC
    Relay outputs 1.8 A at 230 V AC inductive load, cos phi = 0.5 20 ms
    Relay outputs 1.8 A at 30 V DC inductive load, cos phi = 0.5 20 ms
    número de entrada digital
    5
    tipo de entrada digital
    PTC, 750 Ohm at 25 °C
    (Stop, Run, LI3, LI4) logic, <= 8 mA 4300 Ohm
    tensión de entrada digital
    24 V <= 30 V
    lógica de entrada digital
    Positive logic Stop, Run, LI3, LI4 at State 0: < 5 V and <= 2 mA at State 1: > 11 V, >= 5 mA
    starting current
    0.4...1.3 Icl adjustable
    tipo de salida análogica
    Current output AO: 0-20 mA or 4-20 mA, impedance <500 Ohm
    protocolo de puerto de comunic
    Modbus
    tipo de conector
    1 RJ45
    enlace datos comunicación
    Serie
    interface física
    Multipunto RS485
    velocidad de transmisión
    4800, 9600 o 19200 bps
    max nodes number
    31
    tipo de protección
    Phase failure: line
    Thermal protection: motor
    Thermal protection: starter
    marcado
    CE
    tipo de refrigeración
    Convenc forzada
    posición de funcionamiento
    Vertical +/- 10 grados
    alto
    275 mm
    ancho
    160 mm
    profundidad
    190 mm
    peso del producto
    4,9 kg
    Motor power range AC-3
    15…25 kW at 200…240 V 3 phases
    30…50 kW at 380…440 V 3 phases
    7…11 kW at 200…240 V 3 phases
    15…25 kW at 380…440 V 3 phases
    tipo de arrancador de motor
    Arranque suave
    Entorno
    compatibilidad electromagnética
    Conducted and radiated emissions level A conforming to IEC 60947-4-2
    Emisiones conducidas y radiadas nivel B conforme a IEC 60947-4-2
    Ondas oscilatorias amortiguadas nivel_3 conforme a IEC 61000-4-12
    Descarga electroestática nivel_3 conforme a IEC 61000-4-2
    Inmunidad a oscilaciones eléctricas nivel_4 conforme a IEC 61000-4-4
    Inmunidad a interferencia radioeléctrica radiada nivel_3 conforme a IEC 61000-4-3
    Impulso corriente/tensión nivel_3 conforme a IEC 61000-4-5
    normas
    EN/IEC 60947-4-2
    certificados de producto
    UL
    C-Tick
    TCF
    DNV
    NOM 117
    CSA
    SEPRO
    CCC
    GOST
    resistencia a las vibraciones
    1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
    1.5 mm (f= 2…13 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    15 gn para 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27
    intensidad de ruido
    52 dB
    grado de contaminación
    Level 3 conforming to IEC 60664-1
    humedad relativa
    0…95 % without condensation or dripping water conforming to EN/IEC 60068-2-3
    temperatura ambiente
    40…60 °C (with current derating of 2 % per °C)
    -10…40 °C (without derating)
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -25…70 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 1000 m sin reducir la capacidad normal
    > 1000...2000 m with current derating of 2.2 % per additional 100 m
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    5,728 kg
    Paquete 1 Altura
    26 cm
    Paquete 1 ancho
    29 cm
    Paquete 1 Largo
    37 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    P06
    Número de Unidades en el Paquete 2
    8
    Paquete 2 Peso
    59,576 kg
    Paquete 2 Altura
    73,5 cm
    Paquete 2 Ancho
    80 cm
    Paquete 2 Largo
    60 cm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas26
    • español11
    • inglés22
    • alemán7
    • chino9
    • francés8
    • italiano7
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.8 MB
    Fecha 02/02/17