Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Variador 1Fase 240V 0,37Kw 0,5Hp 2,4A

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    rango de producto
    Altivar 12
    tipo de producto o componente
    Variador velocidad variable
    destino del producto
    Motores asíncronos
    aplicación específica producto
    Máquina simple
    estilo de conjunto
    With heat sink
    nombre de componente
    ATV12
    cantidad por juego
    Juego de 1
    filtro CEM
    Integrado
    ventilador integrado
    Sin
    número de red de fases
    1 fase
    [Us] tensión de alimentación nominal
    200...240 V - 15...10 %
    potencia del motor en kW
    0.37 kW
    potencia del motor en CV
    0.55 hp
    protocolo de puerto de comunic
    Modbus
    corriente de línea
    5,9 A 200 V
    4.9 A 240 V
    rango de velocidades
    1...20
    sobrepar transitorio
    150...170 % del par nominal del motor en función del grado de accionamiento y tipo de motor
    perfil de control de motor asíncrono
    Relación de frecuencia/tensión cuadrática
    Control vector flujo sin detector
    Relación tensión / frecuencia (V / f)
    grado de protección IP
    IP20 sin placa de obturación en pieza superior
    intensidad de ruido
    0 dB
    Complementario
    frecuencia de alimentación
    50/60 Hz +/- 5 %
    tipo de conector
    1 RJ45 Modbus on front face
    interfaz física
    RS 485 de dos hilos Modbus
    marco de transmisión
    RTU Modbus
    velocidad de transmisión
    4800 bit/s
    9600 bit/s
    19200 bit/s
    38400 bit/s
    número de direcciones
    1...247 Modbus
    servicio de comunicación
    Read holding registers (03) 29 words
    Write single register (06) 29 words
    Write multiple registers (16) 27 words
    Read/write multiple registers (23) 4/4 words
    Identificación de dispositivo de lectura (43)
    prospective line Isc
    <= 1 kA
    corriente de salida continua
    2.4 A 4 kHz
    máxima corriente transitoria
    3.6 A 60 s
    rango de frecuencias de salida
    0.5...400 Hz
    frecuencia de conmutación nominal
    4 kHz
    frecuencia de conmutación
    2...16 kHz regulable 'or' no regulable
    4...16 kHz con factor de reducción de la capacidad normal
    par de frenado
    Up to 70 % of nominal motor torque sin resistencia de frenado
    compensación desliz. motor
    Regulable 'or' no regulable
    Predet. de fábrica
    tensión de salida
    200...240 V 3 phases
    conexión eléctrica
    Terminal 3.5 mm² AWG 12 L1, L2, L3, U, V, W, PA, PC
    par de apriete
    0.8 N.m
    aislamiento
    Eléctrico entre alimentación y control
    alimentación
    Internal supply for reference potentiometer 5 V DC 4.75...5.25 V 10 mA overload and short-circuit protection
    Internal supply for logic inputs 24 V DC 20.4...28.8 V 100 mA overload and short-circuit protection
    número de entrada analógica
    1
    tipo de entrada análogica
    Configurable voltage AI1 0...10 V 30 kOhm
    Configurable voltage AI1 0...5 V 30 kOhm
    Corriente configurable AI1 0...20 mA 250 Ohm
    número de entrada digital
    4
    tipo de entrada digital
    Programmable LI1...LI4 24 V 18...30 V
    lógica de entrada digital
    Negative logic (sink) > 16 V < 10 V 3.5 kOhm
    Positive logic (source) 0...< 5 V > 11 V
    duración de muestreo
    20 ms +/- 1 ms logic input
    10 ms analogue input
    error de linealidad
    +/- 0.3 % of maximum value analogue input
    número de salida analógica
    1
    tipo de salida análogica
    Software-configurable voltage AO1 0...10 V 470 Ohm 8 bits
    Software-configurable current AO1 0...20 mA 800 Ohm 8 bits
    número de salida digital
    2
    tipo de salida digital
    Logic output LO+, LO-
    Protected relay output R1A, R1B, R1C 1 C/O
    corriente mínima de conmutación
    5 mA 24 V DC logic relay
    corriente de conmutación máxima
    2 A 250 V CA inductivo cos phi = 0,4 L/R = 7 ms relé lógico
    2 A 30 V CC inductivo cos phi = 0,4 L/R = 7 ms relé lógico
    3 A 250 V CA resistivo cos phi = 1 L/R = 0 ms relé lógico
    4 A 30 V CC resistivo cos phi = 1 L/R = 0 ms relé lógico
    rampas de aceleración y deceleración
    Lineal de 0 a 999,9 s
    S
    U
    de desconexión a parada
    Con inyección c.c. <= 30 s
    tipo de protección
    Against input phase loss in three-phase
    Protección térmica del motor a través del accionamiento cálculo continuo de I²t
    Sobretensión sum línea
    Tensión baj sumin línea
    Sobreintensidad entre fases de salida y tierra
    Protección sobrecalentam
    Cortocircuito entre fases del motor
    resolución de frecuencia
    0.1 Hz unidad de pantalla
    Convertido A/D, 10 bits entrada analóg.
    constante de tiempo
    20 ms +/- 1 ms for reference change
    marcado
    CE
    posición de funcionamiento
    Vertical +/- 10 grados
    alto
    143 mm
    ancho
    72 mm
    profundidad
    121.2 mm
    peso del producto
    0.7 kg
    funcionalidad
    BASIC
    aplicación específica
    Equipamiento comercial
    Selección de la aplicación de la velocidad variable
    Commercial equipment : mixer
    Commercial equipment : other application
    Textile : ironing
    tipo de arrancador de motor
    Variador de velocidad
    Entorno
    compatibilidad electromagnética
    Immunity to conducted disturbances level 3 EN/IEC 61000-4-6
    Surge immunity test level 3 EN/IEC 61000-4-5
    Voltage dips and interruptions immunity test EN/IEC 61000-4-11
    Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica nivel_4 EN/IEC 61000-4-4
    Prueba de inmunidad de descarga electroestática nivel_3 EN/IEC 61000-4-2
    Prueba de inmunidad de campo electromagnético de radio frecuencia radiada nivel_3 EN/IEC 61000-4-3
    emisión electromagnética
    Emisiones radiadas ambiente 1 categoría C2 EN/IEC 61800-3 2 ... 16 kHz cable blindado del motor
    Emisiones conducidas con filtro EMC integrado ambiente 1 categoría C1 EN/IEC 61800-3 2, 4, 8, 12 y 16 kHz cable blindado del motor 5 m
    Emisiones conducidas con filtro EMC integrado ambiente 1 categoría C2 EN/IEC 61800-3 2 ... 12 kHz cable blindado del motor 5 m
    Emisiones conducidas con filtro EMC integrado ambiente 1 categoría C2 EN/IEC 61800-3 2, 4 y 16 kHz cable blindado del motor 10 m
    Emisiones conducidas con filtro EMC adicional ambiente 1 categoría C1 EN/IEC 61800-3 4 ... 12 kHz cable blindado del motor 20 m
    Emisiones conducidas con filtro EMC adicional ambiente 1 categoría C2 EN/IEC 61800-3 4 ... 12 kHz cable blindado del motor 50 m
    Emisiones conducidas con filtro EMC adicional ambiente 2 categoría C3 EN/IEC 61800-3 4 ... 12 kHz cable blindado del motor 50 m
    certificados de producto
    CSA
    C-Tick
    GOST
    NOM
    UL
    resistencia a las vibraciones
    1 gn EN/IEC 60068-2-6 13...200 Hz
    1.5 mm peak to peak EN/IEC 60068-2-6 3...13 Hz drive unmounted on symmetrical DIN rail
    resistencia a los choques
    15 gn EN/IEC 60068-2-27 11 ms
    humedad relativa
    5...95 % sin condensación IEC 60068-2-3
    5...95 % sin goteo de agua IEC 60068-2-3
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente
    -10...40 °C protective cover from the top of the drive removed
    40...60 °C con disminución de corriente de 2,2 % por grada
    altitud máxima de funcionamiento
    > 1000...2000 m con disminución de corriente del 1% por 100 m
    <= 1000 m sin reducir la capacidad normal
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Instrucciones de fin de vida del producto
    Disponible
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Archivos DTM
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Altivar DTM Library V12.8: ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV LIFT, ATV212 (Versión 12.8)
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Altivar 12 Catalogue EN_Ed 2015-01 (Low resolution PDF) (Versión 2.0)
    Digest 178 Catalog 26: AC Drives and Soft Starters (Versión 1.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    1) ATV12 Quick Start annex - SCCR (UL508) (Versión 03)
    ATV12 user manual (Versión 04)
    Fecha 06/03/19
    Tamaño 3.6 MB
    1) ATV12 Guía de inicio rápido (Versión 03)
    Fecha 17/02/17
    Tamaño 1.9 MB
    ATV12 Manual del usuario (Versión 04)
    Fecha 06/03/19
    Tamaño 3.3 MB
    1) ATV12 Getting Started (Versión 03)
    Fecha 14/02/18
    Tamaño 1.8 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for ATV12H037M2: variable speed drive ATV12 - 0.37kW - 0.55hp - 200..240V - 1ph - with heat sink (Versión 2.0)
    CAD for ATV12H037M2: variable speed drive ATV12 - 0.37kW - 0.55hp - 200..240V - 1ph - with heat sink (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ATV12 UL CERTIFICATE (Versión 1.0)
    Fecha 22/06/18
    Tamaño 381.6 KB
    ATV12 CSA CERTIFICATE (Versión 1.1)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 116.2 KB
    ATV12 EU DECLARATION (Versión 1.0)
    Fecha 28/01/19
    Tamaño 456.3 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/04/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/04/19
    Tamaño 195.3 KB
    Guía de sistema
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Compact Hardwired Logic Controller M221, System User Guide (Versión 00)
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ALTIVAR 12 - 0.75 kW, 100V, 1 PH -1.5–2.2 kW, 200V, 1PH, Product End-of-Life Instructions (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.