Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Variador 1Fase 240V 0,55Kw 0,75Hp 3,7A

Mostrar más características >
Situación comercial
Discontinuado el 01 enero 2019
ATV312H055M2 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    rango de producto
    Altivar 312
    tipo de producto o componente
    Variador velocidad variable
    destino del producto
    Motores asíncronos
    aplicación específica producto
    Máquina simple
    estilo de conjunto
    With heat sink
    nombre de componente
    ATV312
    potencia del motor en kW
    0.55 kW
    potencia del motor en CV
    0.75 hp
    [Us] tensión de alimentación nominal
    200...240 V (- 15...10 %)
    frecuencia de alimentación
    50...60 Hz (- 5...5 %)
    número de red de fases
    Monofásica
    corriente de línea
    5.8 Afor 240 V
    6.8 Afor 200 V, 1 kA
    filtro CEM
    Integrado
    potencia aparente
    1.4 kVA
    máxima corriente transitoria
    5.6 A para 60 s
    potencia disipada en W
    46 W en carga nominal
    rango de velocidades
    1...50
    perfil de control de motor asíncrono
    Definido de fábrica: torque constante
    Control de vector de flujo sin detector con señal control de motor de tipo PWM
    conexión eléctrica
    Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6 terminal 2.5 mm² AWG 14
    L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/- terminal 2.5 mm² AWG 14
    alimentación
    Alimentación interna para entradas lógicas at 19...30 V, <= 100 mAfor protección de sobrecarga y cortocircuito
    Alimentación interna para potenciómetro de referencia (2,2-10 kOhmios) at 10...10.8 V, <= 10 mAfor protección de sobrecarga y cortocircuito
    protocolo de puerto de comunic
    CANopen
    Modbus
    grado de protección IP
    IP20 en parte superior sin placa cubierta
    IP21 en terminales de conexión
    IP31 en parte superior
    IP41 en parte superior
    tarjeta opcional
    Encadenamiento CANopen tarjeta de comunicación
    DeviceNet tarjeta de comunicación
    Fipio tarjeta de comunicación
    Modbus TCP tarjeta de comunicación
    Profibus DP tarjeta de comunicación
    Complementario
    límites tensión alimentación
    170...264 V
    Frecuencia asignada de empleo
    47,5...63 Hz
    prospective line Isc
    1 kA
    corriente de salida continua
    3.7 A a 4 kHz
    frecuencia de salida
    0 ... 500 kHz
    frecuencia de conmutación nominal
    4 kHz
    frecuencia de conmutación
    2...16 kHz regulable 'or' no regulable
    sobrepar transitorio
    170 ... 200% de torque motor nominal
    par de frenado
    1 con resistor de freno continuo
    1.5 sin resistencia de frenado
    150 % with braking resistor for 60 s
    bucle de regulación
    Regulador de frecuencia PI
    compensación desliz. motor
    Regulable 'or' no regulable
    Automático sea cual sea la carga
    Suprimible
    tensión de salida
    <= tensión de alimentación
    par de apriete
    0.6 N.m Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6
    0.8 N.m L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/-
    aislamiento
    Eléctrico entre alimentación y control
    número de entrada analógica
    3
    tipo de entrada análogica
    AI1 tensión configurable 0...10 V, input voltage 30 V max, impedance 30000 Ohm
    AI2 tensión configurable +/- 10 V, input voltage 30 V max, impedance 30000 Ohm
    AI3 corriente configurable 0...20 mA, impedance 250 Ohm
    duración de muestreo
    AI1, AI2, AI3 8 msfor analógica
    LI1...LI6 4 msfor discreta
    tiempo respuesta
    AOV, AOC 8 ms para analógica
    R1A, R1B, R1C, R2A, R2B 8 ms para discreta
    error de linealidad
    +/-0.2 % para salida
    número de salida analógica
    1
    tipo de salida análogica
    AOC corriente configurable 0...20 mA, impedance 800 Ohm, resolution 8 bits
    AOV tensión configurable 0...10 V, impedance 470 Ohm, resolution 8 bits
    lógica de entrada digital
    (LI1...LI4) entrada lógica no cableada, < 13 V (state 1)
    (LI1...LI6) lógica negativa (fuente), > 19 V (state 0)
    (LI1...LI6) lógica positiva (fuent.), < 5 V (state 0), > 11 V (state 1)
    número de salida digital
    2
    tipo de salida digital
    (R1A, R1B, R1C) lógica relé configurable 1 NA + 1 NC, electrical durability 100000 cycles
    (R2A, R2B) lógica relé configurable NC, electrical durability 100000 cycles
    corriente mínima de conmutación
    R1-R2 10 mA at 5 V CC
    corriente de conmutación máxima
    R1-R2 on inductive load, 2 A at 250 V AC, (cos phi = 0.4, and L/R = 7 ms)
    R1-R2 on inductive load, 2 A at 30 V DC, (cos phi = 0.4, and L/R = 7 ms)
    R1-R2 on resistive load, 5 A at 250 V AC, (cos phi = 1, and L/R = 0 ms)
    R1-R2 on resistive load, 5 A at 30 V DC, (cos phi = 1, and L/R = 0 ms)
    número de entrada digital
    6
    tipo de entrada digital
    (LI1...LI6) programable, 24 V 0...100 mA with PLC, impedance 3500 Ohm
    rampas de aceleración y deceleración
    Lineal ajustable por separado de 0,1 a 999,9 s
    S, U o personalizado
    frenado hasta parada
    Con inyección c.c.
    tipo de protección
    Interrupc fase entrada unidad
    Circuitos de seguridad de sobretensión o subtensión de alimentación de línea unidad
    Función de seguridad pérdida alimentación de línea, para alimentación trifásica unidad
    Interrups fase motor unidad
    Sobretensión entre fases de salida y tierra (sólo al encender) unidad
    Protección sobrecalentam unidad
    Cortocircuito entre fases del motor unidad
    Protección térmica motor
    resistencia de aislamiento
    >= 500 mOhm a 500 V CC para 1 minuto
    señalizaciones frontales
    1 LED rojo para tensión unidad
    Cuatro unidades de pantalla de 7 segmentos para estado bus CANopen
    constante de tiempo
    5 ms para cambio de referencia
    resolución de frecuencia
    Entrada analóg. 0.1...100 Hz
    Unidad de pantalla 0.1 Hz
    tipo de conector
    1 RJ45 Modbus/CANopen
    interface física
    Enlace serie de multipunto RS485
    marco detransmisión
    RTU
    velocidad de transmisión
    10, 20, 50, 125, 250, 500 kbps or 1 Mbps CANopen
    4800, 9600 o 19200 bps Modbus
    número de direcciones
    1...247 Modbus
    1...127 CANopen
    número de unidad
    127 CANopen
    31 Modbus
    marcado
    CE
    posición de funcionamiento
    Vertical +/- 10 grados
    alto
    145 mm
    ancho
    72 mm
    profundidad
    142 mm
    peso del producto
    1.5 kg
    Entorno
    resistencia dieléctrica
    2040 V CC entre tierra y terminales de alimentación
    2880 V CA entre control y terminales de alimentación
    compatibilidad electromagnética
    Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica conforme a IEC 61000-4-4 nivel_4
    Prueba de inmunidad de descarga electroestática conforme a IEC 61000-4-2 nivel_3
    Prueba de inmunidad de campo electromagnético de radio frecuencia radiada conforme a IEC 61000-4-3 nivel_3
    Prueba de inmunidad de sobrecarga 1,2/50 μs - 8/20 μs conforme a IEC 61000-4-5 nivel_3
    normas
    IEC 61800-3
    IEC 61800-5-1
    certificados de producto
    CSA
    C-Tick
    DNV
    GOST
    NOM
    UL
    grado de contaminación
    2
    tratamiento de protección
    TC
    resistencia a las vibraciones
    1.5 mm (f = 3...13 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 13...150 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    15 gn para 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27
    humedad relativa
    5...95 % sin condensación conforme a IEC 60068-2-3
    5...95 % sin goteo de agua conforme a IEC 60068-2-3
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente
    -10...50 °C sin reducir la capacidad normal con cubierta protectora en parte superior del motor
    -10...60 °C con factor de reducción de la capacidad normal sin cubierta protectora en parte superior motor
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 1000 m sin reducir la capacidad normal
    1000...2000 m con disminución de corriente del 1% por 100 m
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Instrucciones de fin de vida del producto
    Disponible
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Altivar 312 variable speed drives catalogue (Versión 3.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ATV312 to ATV320 Migration Manual (Versión 01)
    Fecha 13/02/17
    Tamaño 1.2 MB
    2_ATV312 Installation Manual (Versión 02)
    Fecha 14/12/17
    Tamaño 2.3 MB
    ATV312 PROFIBUS DP communication manual (Versión 02)
    1) ATV312 Guía de inicio rápido (Versión 04)
    Fecha 21/09/17
    Tamaño 1.6 MB
    3) ATV312 programming manual (Versión 04)
    Fecha 13/12/17
    Tamaño 1.8 MB
    2_ATV312 Manual de instalación (Versión 02)
    Fecha 09/03/15
    Tamaño 4.9 MB
    1) ATV312 getting Started (Versión 04)
    Fecha 16/06/17
    Tamaño 1.6 MB
    ATV312 DeviceNet manual (Versión 02)
    Fecha 14/12/17
    Tamaño 2.8 MB
    ATV312 CANopen manual (Versión 03)
    Fecha 14/12/17
    Tamaño 1.9 MB
    1) ATV312 Getting Stated Annex : SCCR (Versión 04)
    Fecha 21/09/17
    Tamaño 210.6 KB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for ATV312H055M2: Altivar 312 - Variable speed drive, single-phase supply voltage: 200…240 V 50/60 Hz, with integrated EMC filter (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ATV31-312 CSA CERTIFICATE (Versión 1.0)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 71.9 KB
    ATV31 312 UL CERTIFICATE (Versión 1.0)
    Fecha 22/06/18
    Tamaño 741.2 KB
    ATV312 EU DECLARATION (Versión 1.0)
    Fecha 27/04/18
    Tamaño 599.1 KB
    ATV312 C-TICK CERTIFICATE (Versión 1.0)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 527.5 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Instruction Sheet substitution ATV31-ATV312 (Versión 01)
    Instruction sheet - fan VZ3V3104 (Versión 02)
    Fecha 30/10/18
    Tamaño 675.9 KB
    Instruction sheet - Fan: VZ3V3101, VZ3V3102 (Versión 04)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DNV-GL Marine Ceritifacte Altivar ATV312 variable speed drive (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 05/04/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 05/04/19
    Tamaño 200 B
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Altivar 312 range 0.18 to 15KW, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
    Instruction Sheet: China RoHS - Hazardous Substances Table (Versión 01)
    Páginas de Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Variable speed drives ATV 312 (Versión 3.0)
    Fecha 14/08/18
    Tamaño 67.8 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.