Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   Altivar Machine 320
ATV320D11N4B Schneider Electric Imagen del producto

ATV320D11N4B

Green premium brand logo
ATV320D11N4B Schneider Electric Imagen del producto
ATV320D11N4B
Green premium brand logo

Variador 3X380-500V 11Kw 15Hp 27,7A

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    rango de producto
    Máquina Altivar ATV320
    tipo de producto o componente
    Variador velocidad variable
    aplicación específica producto
    Maquinas complejas
    modelo de dispositivo
    ATV320
    format of the control block
    Libro
    destino del producto
    Motores síncronos
    Motores asíncronos
    filtro CEM
    Class C3 EMC filter integrated
    grado de protección IP
    IP20 conforme a IEC 61800-5-1
    IP20 conforme a IEC 60529
    grado de protección
    conforme a UL 61800-5-1 (with conformity kit)
    tipo de refrigeración
    Ven
    número de red de fases
    3 fases
    [Us] tensión de alimentación nominal
    380 ... 500 V - 15...10 %
    frecuencia de alimentación
    50...60 Hz - 5...5 %
    potencia del motor en kW
    11,0 kW para tarea pesada
    potencia del motor en CV
    15,0 hp para tarea pesada
    corriente de línea
    36,6 A a 380 V (tarea pesada)
    25,6 A a 500 V (tarea pesada)
    prospective line Isc
    22 kA
    potencia aparente
    22,2 kVA a 500 V (tarea pesada)
    corriente de salida continua
    27,7 A a 4 kHz para tarea pesada
    máxima corriente transitoria
    41,6 A durante 60 s (tarea pesada)
    Rango de poder
    11...15 kW
    perfil de control de motor asíncrono
    Relación tensión / frecuencia, 5 puntos
    Control vectorial de flujo sin sensor, estándar
    Relación tensión / frecuencia - Ahorro de energía, cuadrático U / f
    Control vectorial de flujo sin sensor - Ahorro de energía
    Relación tensión / frecuencia, 2 puntos
    perfil de control de motor síncrono
    Control vectorial sin sensor
    rango de frecuencias de salida
    0,1…599 Hz
    frecuencia de conmutación nominal
    4 kHz
    frecuencia de conmutación
    2...16 kHz regulable 'or' no regulable
    4...16 kHz con
    función de seguridad
    STO (par de seguridad desactivado) SIL 3
    SLS (velocidad limitada segura)
    SS1 (parada segura 1)
    SMS (velocidad máxima segura)
    GDL (bloqueo de la puerta de protección)
    protocolo de puerto de comunic
    Serie Modbus
    CANopen
    optional communication modules
    Módulo de comunicación, encadenamiento CANopen RJ45
    Módulo de comunicación, CANopen SUB-D 9
    Módulo de comunicación, Estilo abierto CANopen bloque de terminales
    Módulo de comunicación, EtherCAT RJ45
    Módulo de comunicación, DeviceNet
    Módulo de comunicación, Ethernet/IP
    Módulo de comunicación, Profibus DP V1
    Módulo de comunicación, Profinet
    Módulo de comunicación, Ethernet Powerlink
    Complementario
    variante
    Versión estándar
    tensión de salida
    <= tensión de alimentación
    permissible temporary current boost
    1,5 x In durante 60 s (tarea pesada)
    rango de velocidades
    1…100 para motor asíncrono en modo de bucle abierto
    precisión de velocidad
    +/-10% de deslizamiento nomin 0,2 Tn a Tn
    precisión de par
    +/- 15 %
    sobrepar transitorio
    170…200 % de torque motor nominal
    par de frenado
    <= 170% durante 60 s con resistor de freno
    bucle de regulación
    Regulador PID ajustable
    compensación desliz. motor
    Automático sea cual sea la carga
    Ajustable 0 ... 300%
    No disponible en proporción tensión/frecuencia (2 ó 5 puntos)
    rampas de aceleración y deceleración
    Lineal
    U
    S
    CUS
    Conmutación de rampa
    Acceleration/deceleration ramp adaptation
    Acceleration/deceleration automatic stop with DC injection
    frenado hasta parada
    Con inyección c.c.
    tipo de protección
    Interrupc fase entrada: unidad
    Sobreintensidad entre fases de salida y tierra: unidad
    Protección sobrecalentam: unidad
    Cortocircuito entre fases del motor: unidad
    Protección térmica: unidad
    resolución de frecuencia
    Unidad de pantalla: 0.1 Hz
    Entrada analóg.: 0,012 / 50 Hz
    conexión eléctrica
    Spring cage terminal, capacidad de clamping: 10 ... 16 mm², AWG 8 ... AWG 6 (alimentación)
    Spring cage terminal, capacidad de clamping: 6 ... 16 mm², AWG 8 ... AWG 6 (DC bus)
    Spring cage terminal, capacidad de clamping: 6 ... 16 mm², AWG 8 ... AWG 6 (motor / resistencia de frenado)
    Spring cage terminal, capacidad de clamping: 0.5...1.5 mm², AWG 20 ... AWG 16 (controlar)
    tipo de conector
    1 RJ45 (en cara frontal) para Modbus/CANopen
    interfaz física
    RS 485 de dos hilos para Modbus serial/CANopen
    marco de transmisión
    RTU para serie Modbus
    velocidad de transmisión
    4,8, 9,6, 19,2, 38,4 kbit / s para serie Modbus
    50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps para CANopen
    formato de datos
    8 bits, par impar configurado, par o sin paridad para serie Modbus
    tipo de polarización
    Sin impedancia para serie Modbus
    número de direcciones
    1…127 para CANopen
    1…247 para serie Modbus
    método de acceso
    Esclavo CANopen
    alimentación
    Alimentación interna para potenciómetro de referencia (1-10 kOhmios): 10,5 V CC +/- 5 %, <10 mA, tipo de protección: protección de sobrecarga y cortocircuito
    señalizaciones frontales
    Carrera de CANopen: 1 LED (verde)
    Error de CANopen: 1 LED (rojo)
    Falla de la unidad: 1 LED (rojo)
    Tensión unidad: 1 LED (rojo)
    ancho
    180,0 mm
    alto
    404,0 mm
    profundidad
    232,0 mm
    peso del producto
    6,8 kg
    número de entrada analógica
    3
    tipo de entrada análogica
    AI1 tensión: 0...10 V CC, impedancia: 30000 Ohm, resolución 10 bits
    AI2 tensión diferencial bipolar: +/- 10 V CC, impedancia: 30000 Ohm, resolución 10 bits
    AI3 corriente: 0 ... 20 mA (o 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA u otros patrones por configuración), impedancia: 250 Ohm, resolución 10 bits
    número de entrada digital
    7
    tipo de entrada digital
    Programable (sumidero / fuente) (DI1 ... DI4)24 ... 30 V CC, con PLC niv 1
    Programable como entrada de pulso 20 kpps (DI5)24 ... 30 V CC, con PLC niv 1
    Sonda PTC configur. por conm. (DI6)24 ... 30 V CC
    Torque seguro apagado (STO)24 ... 30 V CC - 1500 Ohm
    lógica de entrada digital
    Lógica negativa (recepción) (DI1 ... DI6), > 19 V (estado 0), < 13 V (estado 1)
    Lógica positiva (fuent.) (DI1 ... DI6), < 5 V (estado 0), > 11 V (estado 1)
    número de salida analógica
    1
    tipo de salida análogica
    AQ1 corriente configurable por software: 0...20 mA, impedancia: 800 Ohm, resolución 10 bits
    AQ1 tensión configurable por software: 0...10 V, impedancia: 470 Ohm, resolución 10 bits
    duración de muestreo
    2 ms (AI1, AI2, AI3) - entrada analógica
    2 ms (AQ1) - salida analógica
    precisión
    +/- 0,2% AI1, AI2, AI3 para una temperatura de -10 ... 60 ° C entrada analógica
    +/- 0,5% AI1, AI2, AI3 para una temperatura de 25 ° C entrada analógica
    +/- 1 ° AQ1 para una temperatura de 25 ° C salida analógica
    +/- 2% AQ1 para una temperatura de -10 ... 60 ° C salida analógica
    error de linealidad
    AI1, AI2, AI3: +/- 0,2 ... 0,5% del valor máximo para entrada analogica
    AQ1: +/- 0,3% para salida analógica
    número de salida digital
    3
    tipo de salida digital
    Lógica relé configurable: (R1A, R1B, R1C) NA/NC - 100000 ciclos
    Lógica relé configurable: (R2A, R2B) NA - 100000 ciclos
    Lógica: (LO)
    tiempo de actualización
    Entrad lóg. (DI1 ... DI6): 8 ms (+/- 0,7 ms)
    Salida de relé (R1A, R1B, R1C): 2 ms
    Salida de relé (R2A, R2C): 2 ms
    corriente mínima de conmutación
    Salida de relé R1, R2: 5 mA a 24 V CC
    corriente de conmutación máxima
    Salida de relé R1 sobre resistivo carga, cos phi = 1: 3 A a 250 V CA
    Salida de relé R1 sobre resistivo carga, cos phi = 1: 4 A a 30 V CC
    Salida de relé R1, R2 sobre inductivo carga, cos phi = 0,4: 2 A a 250 V CA
    Salida de relé R1, R2 sobre inductivo carga, cos phi = 0,4: 2 A a 30 V CC
    Salida de relé R2 sobre resistivo carga, cos phi = 1: 5 A a 250 V CA
    Salida de relé R2 sobre resistivo carga, cos phi = 1: 5 A a 30 V CC
    aplicación específica
    Maquinaria
    Variable speed drive application selection
    Auto erección Elevación
    Carrusel Manejo de materiales
    Transportador Manejo de materiales
    Plataforma elevadora Manejo de materiales
    Paletizadores - rendimiento medio Manejo de materiales
    Mesa de transferencia Manejo de materiales
    Girar la mesa Manejo de materiales
    Corte - precisión media Material de trabajo (madera, cerámica, piedra, pvc, metal)
    Perforación Material de trabajo (madera, cerámica, piedra, pvc, metal)
    Sierra Material de trabajo (madera, cerámica, piedra, pvc, metal)
    Harpillera Embalaje
    Transportador de alimentación de bajo rendimiento Embalaje
    Botellas de llenado - funcionamiento intermitente Embalaje
    Etiquetado lineal Embalaje
    Otra aplicación Embalaje
    Estirar envolver Embalaje
    Bandeja de tomar Embalaje
    Tejido de punto Textil
    Máquinas de impresión Textil
    Hilado Textil
    Coche Lavadoras
    Otra aplicación Lavadoras
    Grúa estándar - viaje o carro Elevación
    Motor power range
    11…15 kW a 380…500 V 3 fases
    tipo de arrancador de motor
    Variador de velocidad
    Entorno
    aislamiento
    Galvánico entre terminales de alimentación y control
    resistencia de aislamiento
    > 1 MOhm 500 V CC para 1 minuto a tierra
    intensidad de ruido
    58 dB conforme a 86/188/EEC
    potencia disipada en W
    Ven: 370,0 W a 380 V, frecuencia de conmutación 4 kHz
    volumen de aire de refrigeración
    156,0 m3/h
    posición de funcionamiento
    Vertical +/- 10 grados
    compatibilidad electromagnética
    Prueba de inmunidad de descarga electroestática nivel_3 conforme a IEC 61000-4-2
    Prueba de inmunidad de campo electromagnético de radio frecuencia radiada nivel_3 conforme a IEC 61000-4-3
    Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica nivel_4 conforme a IEC 61000-4-4
    Prueba de inmunidad de sobrecarga 1,2/50 μs - 8/20 μs nivel_3 conforme a IEC 61000-4-5
    Prueba de inmunidad de radio frecuencia conducida nivel_3 conforme a IEC 61000-4-6
    Prueba de inmunidad de interruptores y caídas de tensión conforme a IEC 61000-4-11
    grado de contaminación
    2 conforme a EN/IEC 61800-5-1
    resistencia a las vibraciones
    1 gn (f= 13…200 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm pico a pico (f= 2…13 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    15 gn para 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27
    humedad relativa
    5…95 % sin condensación conforme a IEC 60068-2-3
    5…95 % sin goteo de agua conforme a IEC 60068-2-3
    temperatura ambiente
    -10…50 °C sin reducir la capacidad normal
    50…60 °C con
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -25…70 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 1000 m sin reducir la capacidad normal
    1000...3000 m con disminución de corriente del 1% por 100 m
    característica medioambiental
    Resistencia a la contaminación química clase 3C3 conforme a EN/IEC 60721-3-3
    Resistencia a la contaminación por polvo clase 3S2 conforme a EN/IEC 60721-3-3
    normas
    EN/IEC 61800-3
    Ambiente 2 categoría C3 EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    IEC 60721-3
    IEC 61508
    IEC 13849-1
    UL 508C
    UL 61800-5-1
    CSA C22.2 No 274
    certificados de producto
    CE
    ATEX
    NOM
    GOST
    EAC
    RCM
    KC
    ALCANZAR
    marcado
    CE
    ATEX
    UL
    CSA
    EAC
    RCM
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas46
    • español16
    • inglés37
    • chino8
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 11.2 MB
    Fecha 13/02/20
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 13.3 MB
    Fecha 31/08/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.2 MB
    Fecha 31/05/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 7.2 MB
    Fecha 01/04/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.8 MB
    Fecha 31/01/17
    BMP Motor síncrono, Manual del motor (Versión 1.3)
    Descripción
    ATV32, ATV320
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.1 MB
    Fecha 31/01/17
    Descripción
    ATV32, ATV320
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.7 MB
    Fecha 29/04/16
    1) ATV320 Getting Started Annex (SCCR) (Versión 08)
    Descripción
    Short Circuit Current Ratings (SCCR) and branch circuit protection.The combinations in the table have been tested per UL61800-5-1. (Reference UL file E116875)
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 202.3 KB
    Fecha 31/10/19
    Descripción
    Short Circuit Current Ratings (SCCR) and branch circuit protection.The combinations in the table have been tested per UL61800-5-1. (Reference UL file E116875)
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.2 MB
    Fecha 01/04/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4 MB
    Fecha 19/03/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.2 MB
    Fecha 31/05/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.5 MB
    Fecha 18/05/18
    prp.document.label.format xlsx
    Tamaño 191.6 KB
    Fecha 19/04/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.4 MB
    Fecha 22/12/17
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 9.4 MB
    Fecha 31/03/17
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.2 MB
    Fecha 10/02/17
    BMP Synchronous Motor manual (Versión 1.3)
    Descripción
    ATV32, ATV320
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1 MB
    Fecha 31/01/17
    Descripción
    ATV32, ATV320
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.7 MB
    Fecha 01/01/17
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.8 MB
    Fecha 14/11/16
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 8.6 MB
    Fecha 02/05/16
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.2 MB
    Fecha 29/04/16
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.2 MB
    Fecha 29/04/16
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 6.5 MB
    Fecha 22/04/16
    ATV320 ATEX manual (Versión 01)
    Descripción
    For applications in explosive gas atmosphere or in the presence of combustible dust
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 388.9 KB
    Fecha 22/04/16
    Descripción
    For applications in explosive gas atmosphere or in the presence of combustible dust
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.5 MB
    Fecha 31/03/16
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 544.6 KB
    Fecha 30/03/16
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for ATV320D11N4B: variable speed drive ATV320 - 11kW - 380...500V - 3 phase - book (Versión 2.0)
    Descripción
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for ATV320D11N4B: variable speed drive ATV320 - 11kW - 380...500V - 3 phase - book (Versión 2.0)
    Descripción
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 787.2 KB
    Fecha 12/12/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 930 KB
    Fecha 17/06/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 972.6 KB
    Fecha 28/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 5.8 MB
    Fecha 19/03/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 42.2 KB
    Fecha 09/05/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 219.2 KB
    Fecha 01/11/16
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 192.2 KB
    Fecha 01/10/19
    Instruction Sheet: ATV320 UL Type1 kit (Versión 03)
    Descripción
    VW3A95811, VW3A95812, VW3A95813, VW3A95814, VW3A95815, VW3A95816, VW3A95817, VW3A95818, VW3A95819
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 14.5 MB
    Fecha 24/06/19
    Descripción
    VW3A95811, VW3A95812, VW3A95813, VW3A95814, VW3A95815, VW3A95816, VW3A95817, VW3A95818, VW3A95819
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 751.8 KB
    Fecha 31/05/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 711.5 KB
    Fecha 31/03/17
    Instruction Sheet - ATV320/32 Fan Kit (Versión 02)
    Descripción
    VZ3V32C100, VZ3V32D100, VZ3V32A100, VZ3V32B100, VZ3V303S2001, VZ3V303S3001
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.9 MB
    Fecha 17/06/16
    Descripción
    VZ3V32C100, VZ3V32D100, VZ3V32A100, VZ3V32B100, VZ3V303S2001, VZ3V303S3001
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 845.8 KB
    Fecha 31/05/16
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ATV320D11N4B : Variador 3X380-500V 11Kw 15Hp 27,7A
    Descripción
    Variador 3X380-500V 11Kw 15Hp 27,7A
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/03/20
    Descripción
    Variador 3X380-500V 11Kw 15Hp 27,7A
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ATV320D11N4B : Variador 3X380-500V 11Kw 15Hp 27,7A
    Descripción
    Variador 3X380-500V 11Kw 15Hp 27,7A
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/03/20
    Descripción
    Variador 3X380-500V 11Kw 15Hp 27,7A
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ATV320D11N4B : Variador 3X380-500V 11Kw 15Hp 27,7A
    Descripción
    Variador 3X380-500V 11Kw 15Hp 27,7A
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/03/20
    Descripción
    Variador 3X380-500V 11Kw 15Hp 27,7A
    Guía de Soluciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Altivar Application Note for Hoisting (ATV900, ATV340, ATV320) (Versión 01)
    Descripción
    This application note provides information on sizing, selecting, configuring and wiring drives for specific hoisting applications.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.7 MB
    Fecha 14/05/19
    Descripción
    This application note provides information on sizing, selecting, configuring and wiring drives for specific hoisting applications.
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 6.9 MB
    Fecha 01/01/18
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 7 MB
    Fecha 01/01/18
    Instruction Sheet: China RoHS - Hazardous Substances Table (Versión 01)
    Descripción
    This table is made according to SJ/T 11364. O: indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572. X: indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.1 MB
    Fecha 30/05/16
    Descripción
    This table is made according to SJ/T 11364. O: indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572. X: indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572
  • Ver más View less

    Software y firmware

    Idioma
    • Todos los idiomas12
    • español2
    • inglés12
    • alemán2
    • chino2
    • francés2
    • italiano2
    • portugués1
    • turco1
    Software - Released
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    SoMove (FDT Standalone) (Versión 2.8.1)
    Archivos en el documento
    exe
    326.5 MB
    Descripción
    SoMove Standalone installer. Requires additional device DTM libraries download from our website
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 326.6 MB
    Fecha 19/03/20
    Archivos en el documento
    exe
    326.5 MB
    Descripción
    SoMove Standalone installer. Requires additional device DTM libraries download from our website
    Archivos DTM
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 67.6 MB
    Fecha 16/03/20
    EDS Files
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    POWERLINK XDD VW3A3619 (Versión 1.2.1)
    Descripción
    on ATV32, ATV320, ATV340, ATV600, ATV900
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 106.6 KB
    Fecha 06/12/18
    Descripción
    on ATV32, ATV320, ATV340, ATV600, ATV900
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 51.7 KB
    Fecha 06/12/18
    ATV320 CANopen EDS V2.9 (Versión 2.9)
    Descripción
    V2.9 IE36
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 25.8 KB
    Fecha 07/11/18
    Descripción
    V2.9 IE36
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 143.3 KB
    Fecha 18/05/18
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 53.7 KB
    Fecha 30/08/16
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 70.5 KB
    Fecha 30/08/16
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 155.4 KB
    Fecha 30/08/16
    Archivos GSD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 32.8 KB
    Fecha 19/07/19
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 74 KB
    Fecha 01/10/18
    Software - Pre-sales
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Altivar Regenerative Unit : Sizing Tool (ATVRU75N4, ATVRD15N4) (Versión 6.0)
    Descripción
    Define how many Regenerative unit you need to order. - Simple Application - Centrifugal Application - Hoisting Application
    prp.document.label.format xlsx
    Tamaño 284.4 KB
    Fecha 23/06/18
    Descripción
    Define how many Regenerative unit you need to order. - Simple Application - Centrifugal Application - Hoisting Application
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.