Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Altivar 71
ATV71HC40Y Schneider Electric Imagen del producto

ATV71HC40Y

ATV71HC40Y Schneider Electric Imagen del producto
ATV71HC40Y

variable speed drive ATV71 - 400kW - 690V - EMC filter-graphic terminal

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    rango de producto
    Altivar 71
    tipo de producto o componente
    Variador velocidad variable
    aplicación específica producto
    Máquinas complejas, de alta potencia
    nombre de componente
    ATV71
    potencia del motor en kW
    315 kW, 3 fases a 500 V
    400 kW, 3 fases a 690 V
    potencia del motor en CV
    450 hp, 3 fases a 575 V
    longitud cable de motor
    15 m cable blindado
    30 m unshielded cable
    power supply voltage
    500 ... 690 V - 15...10 %
    número de red de fases
    3 fases
    corriente de línea
    401 A para 600 V 3 fases / 500 hp
    409 A para 690 V 3 fases 400 kW
    439 A para 500 V 3 fases 315 kW
    filtro CEM
    Integrado
    estilo de conjunto
    With heat sink
    variante
    Versión reforzada
    Isc de línea prospectiva
    35 kA para 3 fases
    corriente de salida nominal
    412 A a 2.5 kHz 575 V 3 fases / 500 hp
    420 A a 2.5 kHz 690 V 3 fases 400 kW
    462 A a 2.5 kHz 500 V 3 fases 315 kW
    máxima corriente transitoria
    693 A para 60 s 3 fases 315 kW
    762,3 A para 2 s 3 fases / 500 hp
    762,3 A para 2 s 3 fases 400 kW
    frecuencia de salida
    0,1…500 Hz
    frecuencia de conmutación nominal
    2,5 kHz
    frecuencia de conmutación
    2,5...4,9 kHz regulable 'or' no regulable
    2,5...4,9 kHz con
    perfil de control de motor asíncrono
    Sistema ENA (adaptación de energía) para cargas desequilibradas
    Control vector flujo (FVC) con sensor (vector actual)
    Control vector flujo sin sensor (SFVC) (tensión o vector actual)
    Relación tensión/frecuencia (2 o 5 puntos)
    tipo de polarización
    Sin impedancia para Modbus
    Complementario
    destino del producto
    Motores síncronos
    Motores asíncronos
    power supply voltage limits
    425…759 V
    power supply frequency
    50...60 Hz - 5...5 %
    power supply frequency limits
    47,5...63 Hz
    rango de velocidades
    1…100 para motor asíncrono en modo de bucle abierto, sin respuesta rápida
    1…1000 para motor asíncrono modo bucle cerrado con respuesta de codificador
    1…50 para motor síncrono en modo de bucle abierto, sin respuesta rápida
    precisión de velocidad
    +/- 0,01% de veloc. nominal modo bucle cerrado con respuesta de codificador 0,2 Tn a Tn
    +/-10% de deslizamiento nomin sin respuesta de velocidad 0,2 Tn a Tn
    precisión de par
    +/- 15 % en modo de bucle abierto, sin respuesta rápida
    +/- 5 % modo bucle cerrado con respuesta de codificador
    sobrepar transitorio
    170 % de torque de motor nominal +/- 10 % para 60 s cada 10 minutos
    220 % de torque de motor nominal +/- 10 % para 2 s
    par de frenado
    <= 150% con resistor de vaina o freno
    0.3 sin resistencia de frenado
    perfil de control de motor síncrono
    Contr.vec. sin respuesta veloc
    bucle de regulación
    Regulador PI ajustable
    compensación desliz. motor
    No disponible en proporción tensión/frecuencia (2 ó 5 puntos)
    Suprimible
    Automático sea cual sea la carga
    Regulable 'or' no regulable
    diagnostic
    Tensión unidad: 1 LED (rojo)
    tensión de salida
    <= tensión de alimentación
    aislamiento
    Eléctrico entre alimentación y control
    type of cable for mounting in an enclosure
    Con un kit NEMA Tipo 1: 3 cable(s)cable UG 508 a 40 °C, cobre 75 °C / PVC
    Con un kit IP21 o IP31: 3 cable(s)cable IEC a 40 °C, cobre 70 °C / PVC
    Sin juego de montaje: 1 cable(s)cable IEC a 45 °C, cobre 70 °C / PVC
    Sin juego de montaje: 1 cable(s)cable IEC a 45 °C, cobre 90 °C / XLPE/EPR
    conexión eléctrica
    Terminal, capacidad de clamping: 2,5 mm², AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    Terminal, capacidad de clamping: 8 x 185 mm² (PC/-, PA/+)
    Terminal, capacidad de clamping: 2 x 4 x 185 mm² (R/L1.1, S/L2.1, T/L3.1, R/L1.2, S/L2.2, T/L3.2)
    Terminal, capacidad de clamping: 6 x 185 mm² (U/T1, V/T2, W/T3)
    par de apriete
    0,6 N.m (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    41 N.m, 360 lb.in (PC/-, PA/+)
    41 N.m, 360 lb.in (R/L1.1, S/L2.1, T/L3.1, R/L1.2, S/L2.2, T/L3.2)
    41 N.m, 360 lb.in (U/T1, V/T2, W/T3)
    alimentación
    Alimentación interna para potenciómetro de referencia (1-10 kOhmios): 10,5 V CC +/- 5 %, <10 mA, tipo de protección: protección de sobrecarga y cortocircuito
    Aliment. interna: 24 V CC (21…27 V), <200 mA, tipo de protección: protección de sobrecarga y cortocircuito
    número de entrada analógica
    2
    tipo de entrada análogica
    AI1-/Al1+ tensión diferencial bipolar: +/- 10 V CC 24 V máx., resolución 11 bits + signo
    AI2 corriente configurable por software: 0...20 mA, impedancia: 242 Ohm, resolución 11 bits
    AI2 tensión configurable por software: 0...10 V CC 24 V máx., impedancia: 30000 Ohm, resolución 11 bits
    input sampling time
    2 ms +/- 0,5 ms (AI1-/Al1+) - analógica entrada(s)
    2 ms +/- 0,5 ms (Al2) - analógica entrada(s)
    2 ms +/- 0,5 ms (LI1...LI5) - discreta entrada(s)
    2 ms +/- 0,5 ms (LI6)si configurado como entrada lógica - discreta entrada(s)
    tiempo respuesta
    <= 100 ms en STO (torque de seguridad fuera)
    AO1 2 ms, tolerancia +/- 0,5 ms para analógica salida(s)
    R1A, R1B, R1C 7 ms, tolerancia +/- 0,5 ms para discreta salida(s)
    R2A, R2B 7 ms, tolerancia +/- 0,5 ms para discreta salida(s)
    absolute accuracy precision
    +/- 0,6 % (AI1-/Al1+) para variación temperatura 60 °C
    +/- 0,6 % (AI2) para variación temperatura 60 °C
    +/- 1 ° (AO1) para variación temperatura 60 °C
    error de linealidad
    +/- 0,15% del valor máximo (AI1-/Al1+, AI2)
    +/-0.2 % (AO1)
    número de salida analógica
    1
    tipo de salida análogica
    AO1 salida lógica configurable por sw 10 V 20 mA
    AO1 corriente configurable por software 0...20 mA, impedancia: 500 Ohm, resolución 10 bits
    AO1 tensión configurable por software 0...10 V CC, impedancia: 470 Ohm, resolución 10 bits
    número de salida digital
    2
    tipo de salida digital
    Lógica relé configurable: (R1A, R1B, R1C) NA/NC - 100000 ciclos
    Lógica relé configurable: (R2A, R2B) NA - 100000 ciclos
    corriente mínima de conmutación
    3 mA a 24 V CC para lógica relé configurable
    corriente de conmutación máxima
    R1, R2: 2 A a 250 V CA inductivo carga, cos phi = 0,4
    R1, R2: 2 A a 30 V CC inductivo carga, cos phi = 0,4
    R1, R2: 5 A a 250 V CA resistivo carga, cos phi = 1
    R1, R2: 5 A a 30 V CC resistivo carga, cos phi = 1
    número de entrada digital
    7
    tipo de entrada digital
    LI1...LI5: programable 24 V CC con PLC niv 1, impedancia: 3500 Ohm
    LI6: configur. por conm. 24 V CC con PLC niv 1, impedancia: 3500 Ohm
    LI6: sonda PTC configur. por conm. 0…6, impedancia: 1500 Ohm
    PWR: entrada seguridad 24 V CC, impedancia: 1500 Ohm conforme a ISO 13849-1 nivel d
    lógica de entrada digital
    Lógica negativa (recepción) (LI1...LI5), > 16 V (estado 0), < 10 V (estado 1)
    Lógica positiva (fuent.) (LI1...LI5), < 5 V (estado 0), > 11 V (estado 1)
    Lógica negativa (recepción) (LI6)si configurado como entrada lógica, > 16 V (estado 0), < 10 V (estado 1)
    Lógica positiva (fuent.) (LI6)si configurado como entrada lógica, < 5 V (estado 0), > 11 V (estado 1)
    rampas de aceleración y deceleración
    Lineal ajustablepor separado de 0,01 a 9000 s
    Adapt. auto de rampa en caso de superar capac. de desconex. a través de resistor
    S, U o personalizado
    frenado hasta parada
    Con inyección c.c.
    tipo de protección
    Contra superación veloc límit: unidad
    Contra pérdida fase entr: unidad
    Interrupc en circuito control: unidad
    Interrupc fase entrada: unidad
    Sobretensión sum línea: unidad
    Tensión baj sumin línea: unidad
    Sobreintensidad entre fases de salida y tierra: unidad
    Protección sobrecalentam: unidad
    Sobretensiones en bus CC: unidad
    Cortocircuito entre fases del motor: unidad
    Protección térmica: unidad
    Interrup fase motor: motor
    Interrupción de alimentación: motor
    Protección térmica: motor
    resistencia de aislamiento
    > 1 mOhm 500 V CC para 1 minuto a tierra
    resolución de frecuencia
    Entrada analóg.: 0,024/50 Hz
    Unidad de pantalla: 0.1 Hz
    protocolo de puerto de comunic
    CANopen
    Modbus
    tipo de conector
    1 RJ45 (en cara frontal) para Modbus
    1 RJ45 (en terminal) para Modbus
    SUB-D 9 macho en RJ45 para CANopen
    interfaz física
    RS 485 de dos hilos para Modbus
    marco de transmisión
    RTU para Modbus
    velocidad de transmisión
    4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps para Modbus en terminal
    9600 bps, 19200 bps para Modbus en cara frontal
    20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps para CANopen
    formato de datos
    8 bits,1 par, paridad impar para Modbus en cara frontal
    8 bits, par impar o paridad no configurable para Modbus en terminal
    número de direcciones
    1…127 para CANopen
    1…247 para Modbus
    método de acceso
    Esclavo CANopen
    marcado
    CE
    posición de funcionamiento
    Vertical +/- 10 grados
    alto
    1390 mm
    profundidad
    377 mm
    ancho
    1120 mm
    peso del producto
    435 kg
    tarjeta opcional
    Tarjeta de comunicación para enlace CC
    Tarjeta programable en el interior del controlador
    Tarjeta de comunicación para DeviceNet
    Tarjeta de comunicación para Ethernet/IP
    Tarjeta de comunicación para Fipio
    Tarjeta extensión E/S
    Tarjeta de comunicación para Interbus-S
    Tarjeta de interfaz para el codificador
    Tarjeta de comunicación para Modbus Plus
    Tarjeta de comunicación para Modbus TCP
    Tarjeta de comunicación para Modbus/Uni-Telway
    Tarjeta grúa aérea
    Tarjeta de comunicación para Profibus DP
    Tarjeta de comunicación para Profibus DP V1
    Entorno
    intensidad de ruido
    77 dB conforme a 86/188/EEC
    resistencia dieléctrica
    3110 V CC entre tierra y terminales de alimentación
    5345 V CC entre control y terminales de alimentación
    compatibilidad electromagnética
    Prueba de inmunidad de sobrecarga 1,2/50 μs - 8/20 μs nivel_3 conforme a IEC 61000-4-5
    Prueba de inmunidad de radio frecuencia conducida nivel_3 conforme a IEC 61000-4-6
    Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica nivel_4 conforme a IEC 61000-4-4
    Prueba de inmunidad de descarga electroestática nivel_3 conforme a IEC 61000-4-2
    Prueba de inmunidad de campo electromagnético de radio frecuencia radiada nivel_3 conforme a IEC 61000-4-3
    Prueba de inmunidad de interruptores y caídas de tensión conforme a IEC 61000-4-11
    normas
    EN/IEC 61800-3
    EN 61800-3 ambientes 2 categoría C3
    EN 55011 clase A grupo 2
    IEC 60721-3-3 clase 3C2
    EN 61800-3 ambientes 1 categoría C3
    UL tipo 1
    EN/IEC 61800-5-1
    certificados de producto
    CSA
    UL
    GOST
    NOM 117
    C-Tick
    grado de contaminación
    2 conforme a EN/IEC 61800-5-1
    3 conforme a UL 840
    grado de protección IP
    IP41 en parte superior conforme a EN/IEC 60529
    IP41 en parte superior conforme a EN/IEC 61800-5-1
    IP54 en parte inferior conforme a EN/IEC 60529
    IP54 en parte inferior conforme a EN/IEC 61800-5-1
    IP00 conforme a EN/IEC 60529
    IP00 conforme a EN/IEC 61800-5-1
    IP30 en partes later. conforme a EN/IEC 60529
    IP30 en partes later. conforme a EN/IEC 61800-5-1
    IP30 en el panel frontal conforme a EN/IEC 60529
    IP30 en el panel frontal conforme a EN/IEC 61800-5-1
    resistencia a las vibraciones
    0.6 gn (f= 10…200 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm pico a pico (f= 3…10 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    4 gn para 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27
    humedad relativa
    5…95 % sin condensación conforme a IEC 60068-2-3
    5…95 % sin goteo de agua conforme a IEC 60068-2-3
    temperatura ambiente
    -10…50 °C (sin reducir la capacidad normal)
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -25…70 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 1000 m sin reducir la capacidad normal
    1000...2260 m con disminución de corriente del 1% por 100 m
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • turco
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalog: Altivar 71/71 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Versión 1.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ATV61/71/ LIFT Safety integrated function manual (Versión 04)
    ATV61-71 to ATV600-900 Migration Manual (Versión 01)
    ATV71 Programming manual (Versión 10)
    Fecha 28/05/15
    Tamaño 5.9 MB
    ATV71 Guía de programación (Versión 10)
    Fecha 28/05/15
    Tamaño 4 MB
    ATV71 Quick Start annex: SCCR and branch circuit protection (Versión 03)
    2) ATV71 Guía de instalación 55-630 kW (Versión 06)
    ATV61/71 Resistance braking units manual (Versión 05)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD for ATV71HC40Y: variable speed drive ATV71 - 400kW - 690V - EMC filter-graphic terminal (Versión 1.0)
    Variable speed drive ATV71HC50N4, ATV61HC56N4, ATV61HC60N4, ATV71HC40Y, ATV71HC50Y, ATV71HC63Y (Versión 1.1)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ATV71 EU DECLARATION (Versión 1.0)
    Fecha 20/04/16
    Tamaño 2.3 MB
    Archivos DTM
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Altivar DTM Library V12.8: ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV LIFT, ATV212 (Versión 12.8)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DNV-GL Marine Certificate ATV71 variable speed drives (Versión 1.0)
    ATV61-71_RINA_CERTIFICATE (Versión 1.0)
    Fecha 08/02/18
    Tamaño 2.6 MB
    BV Marine Certificate ATV71 <50KW variable speed drives (Versión 1.0)
    LR Marine Certificate ATV71 Altivar VSD (Versión 1.0)
    Fecha 17/10/18
    Tamaño 637.9 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ALTIVAR 61, 90 - 800 kW - ALTIVAR 71, 90 - 630 kW, Product End-of-Life Instructions (Versión 2.0)
    Software - Released
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    SoMove V2.7.5 (FDT Standalone) (Versión 2.7.5)
    Fecha 06/06/19
    Tamaño 281.2 MB
    Fecha 06/06/19
    Tamaño 108.1 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /