Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   Lexium 32i
BMI1003P12A Schneider Electric Imagen del producto

BMI1003P12A

Green premium brand logo
BMI1003P12A Schneider Electric Imagen del producto
BMI1003P12A
Green premium brand logo

servo motor BMI 3-phase - keyed IP54 multiturn - 131072 p/t x 4096 t

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    compatibilidad de rango
    Lexium 32i
    tipo de producto o componente
    Servo motor with power stage ((*))
    modelo de dispositivo
    BMI ((*))
    Complementario
    máxima velocidad mecánica
    6000 rpm
    [Us] tensión de alimentación nominal
    208 ... 480 V - 15...10 %
    límites tensión alimentación
    208…480 V
    número de red de fases
    Trifásica
    frecuencia de alimentación
    50/60 Hz - 5...5 %
    límites de Frecuencia asignada de empleo
    47,5…63 Hz
    filtro CEM
    Integrado
    corriente de salida continua
    4 A a 8 kHz
    3 picos corriente de salida
    12 A a 400 V para 3 s
    corriente de parada continua
    4 A
    par de torsión continuo
    8,5 N.m a 208...480 V trifásica
    par máximo de paro
    19,2 N.m a 400 V trifásica
    19,2 N.m a 480 V trifásica
    19,2 N.m a 208 V trifásica
    potencia de salida nominal
    1000 W a 208 V trifásica
    2000 W a 400 V trifásica
    2100 W a 480 V trifásica
    par nominal
    7,2 N.m a 208 V trifásica
    6,8 N.m a 400 V trifásica
    5,6 N.m a 480 V trifásica
    velocidad nominal
    1500 rpm a 208 V trifásica
    3000 rpm a 400 V trifásica
    3700 rpm ((*)) a 480 V trifásica
    corriente máxima Irms
    26,7 A a 208 V, trifásica
    26,7 A a 400 V, trifásica
    26,7 A a 480 V, trifásica
    compatibilidad del producto
    Drive control unit ((*)) LXM32i ((*)) CANopen
    Drive control unit ((*)) LXM32i ((*)) EtherCAT
    extremo del eje
    Enchavetado
    segundo eje
    Sin el segundo extremo del eje
    diámetro del eje
    19 mm
    longitud del eje
    40 mm
    ancho de tecla
    6 mm
    tipo de respuesta
    Absolute multiturn SinCos Hiperface
    resolución de realimentación de velocidad
    131072 puntos/vuelta x 4096 vueltas
    freno de retención
    Sin
    soporte de montaje
    Reborde estándar internacional
    tamaño de la brida del motor
    100 mm
    conexión eléctrica
    Conector de tarjeta de circuito impreso
    constante de par
    1,7 N.m/A a 20 °C
    emf constante
    112 V/krpm a 20 °C
    número de polos del motor
    10
    inercia del rotor
    9,37 kg.cm²
    resistencia del estator
    2,31 Ohm a 20 °C
    inductor del estator
    11,43 mH a 20 °C
    constante de tiempo eléctrica del estator
    4,95 ms a 20 °C
    fuerza radial máxima
    1050 N a 1000 rpm
    830 N a 2000 rpm
    730 N a 3000 rpm
    660 N a 4000 rpm
    610 N a 5000 rpm
    fuerza axial máxima
    0,2 x Fr
    tipo de refrigeración
    Conven natural
    longitud
    299 mm
    número de pilas de motor
    3
    diámetro del collarín de centrado
    95 mm
    profundidad del collarín de centrado
    3,5 mm
    número de orificios de montaje
    4
    diámetro de los orificios
    9 mm
    diámetro del círculo de los orificios de montaje
    115 mm
    distancia del eje de la brida del hombro
    3,5 mm
    Entorno
    grado de protección IP
    Shaft ((*)): IP54
    Envolvente: IP65
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas15
    • español9
    • inglés9
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.9 MB
    Fecha 24/01/18
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 11.4 MB
    Fecha 01/03/20
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 12 MB
    Fecha 01/03/20
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 10.3 MB
    Fecha 01/03/20
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 10.1 MB
    Fecha 01/03/20
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 11.8 MB
    Fecha 01/03/20
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 11.1 MB
    Fecha 01/03/20
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 583.4 KB
    Fecha 31/01/18
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.2 MB
    Fecha 03/08/17
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    BMI1003P12A : BMI1003P12A_REACH_DECLARATION
    Descripción
    BMI1003P12A_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 09/04/20
    Descripción
    BMI1003P12A_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    BMI1003P12A : BMI1003P12A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    BMI1003P12A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 09/04/20
    Descripción
    BMI1003P12A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    BMI1003P12A : BMI1003P12A_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    BMI1003P12A_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 09/04/20
    Descripción
    BMI1003P12A_ROHS_DECLARATION
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 183 KB
    Fecha 01/01/14
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.3 MB
    Fecha 01/12/13
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /