Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Modicon M340
BMXP342000 Schneider Electric Imagen del producto

BMXP342000

BMXP342000 Schneider Electric Imagen del producto
BMXP342000

M340 Cpu 4 Mb C/Usb + Mb

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    rango de producto
    Plataforma autom. Modicon M340
    tipo de producto o componente
    Módulo de procesador
    número de racks
    1
    número de ranuras
    11
    capacidad del procesador de E/S digitales
    1024 E/S configuración de 1 bastidor
    capacidad del procesadorE/S analogicas
    256 E/S configuración multibastidor
    66 E/S configuración de 1 bastidor
    número de canal específico de
    36
    monitorización
    Contadores diagnóstico Modbus
    Contad. event. Modbus
    Complementario
    canales de control
    Lazos programables
    tipo de conexión integrada
    Enlace serie sin aislar RJ45 modo de caracteres, modo de transmición: asíncrono en banda base, RS232C, modo de transmición: 2 pares trenzadosblind. a 0.3...19.2 kbit/s dúplex tot.
    Enlace serie sin aislar RJ45 modo de caracteres, modo de transmición: asíncrono en banda base, RS485, modo de transmición: 1 par trenzado blindad a 0.3...19.2 kbit/s dúplex med.
    Enlace serie sin aislar RJ45, maestro/esclavo Modbus, RTU/ASCII, modo de transmición: asíncrono en banda base, RS232C, modo de transmición: 1 par trenzado blindad a 0.3...19.2 kbit/s dúplex med.
    Enlace serie sin aislar RJ45, maestro/esclavo Modbus, RTU/ASCII, modo de transmición: asíncrono en banda base, RS485, modo de transmición: 1 par trenzado blindad a 0.3...19.2 kbit/s dúplex med.
    Puerto USB a 12 Mbit/s
    procesador de módulo de comunicación
    2 Módulo de comunicación Ethernet
    4 Módulo AS-Interface
    número de dispositivos por segmento
    0…32 (modo de caracteres)
    0…32 (Modbus)
    número de dispositivos
    2 punto a punto modo de caracteres
    2 punto a punto Modbus
    longitud de bus
    0…10 m enlace serie no aislado modo de caracteres segment
    0…10 m enlace serie no aislado Modbus segment
    0…1000 m enlace serie aislado modo de caracteres segment
    0…1000 m enlace serie aislado Modbus segment
    0…15 m modo de caracteres punto a punto
    0…15 m Modbus punto a punto
    tap links length
    <15 m enlace serie no aislado modo de caracteres segment
    <15 m enlace serie no aislado Modbus segment
    <40 m enlace serie aislado modo de caracteres segment
    <40 m enlace serie aislado Modbus segment
    número de direcciones
    0…248 para modo de caracteres
    0…248 para Modbus
    solicitudes
    1 Kbytes datos por solicitud modo de caracteres
    252 bytes datos p solicit. RTU Modbus
    504 Kbytes de datos por solicitud ASCII Modbus
    parámetro de control
    1 CRC 16 en cad marco (RTU) Modbus
    1 LRC en cada marco (ASCII) modo de caracteres
    1 LRC en cada marco (ASCII) Modbus
    descripción de memoria
    RAM interna 2048 kB
    RAM interna 128 kB datos
    RAM interna 1792kB constantes y símbolos de programa
    Tarjeta de memoria suministrada (BMXRMS008MP) respaldo de programas, constantes, símbolos y datos
    tamaño máximo áreas de objetos
    128 kB datos internos no localizados
    16250 %Mi bits internos localizados
    32464 %MWi palabras internas datos internos localizados
    32760 %KWi palabras constantes datos internos localizados
    tamaño predeterminado de las áreas de objetos
    128 %KWi palabras constantes datos internos localizados
    256 %Mi bits internos localizados
    512 %MWi palabras internas datos internos localizados
    estructura de aplicación
    1 tarea maestra cíclica/periódica
    1 tarea rápida periódica
    Sin tarea auxiliar
    32 tareas de sucesos
    tiempo de ejecución por instrucción
    0,18 μs Booleano
    0,26 μs palabras doble lngtd
    0,38 μs palabras lngtd senc
    1,74 μs coma flotante
    número instrucciones por ms
    4,2 Kinst/ms 65 % booleano + 35 % coma fija
    5,4 Kinst/ms 100% booleano
    sobrecarga del sistema
    0,2 ms para tarea rápida
    1,05 ms para tarea principal
    consumo de corriente
    72 mA a 24 V CC
    alimentación
    Alimentación interna por el bastidor
    marcado
    CE
    LED de estado
    Procesador ejecut. (RUN): 1 LED (verde)
    Fallo mód.E/S (E/S): 1 LED (rojo)
    Fallo tarj memoria (CARD ERR): 1 LED (rojo)
    Fallo del procesador o sistema (ERR): 1 LED (rojo)
    Actividad en Modbus (SER COM): 1 LED (amarillo)
    peso del producto
    0,2 kg
    Entorno
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0…60 °C
    humedad relativa
    10…95 % sin condensación
    grado protección IP
    IP20
    tratamiento de protección
    TC
    directivas
    2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje
    2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética
    Directiva 2012/19 / EU - WEEE
    normas
    EN 61131-2
    EN 61000-6-4
    EN 61000-6-2
    EN 61010-2-201
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Modicon M340 automation platform - English version 2014/09 (web pdf format) (Versión 3.1)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Plataforma de controladores de Modicon - Ciberseguridad, Manual de referencia (Versión 06)
    Modicon Controllers Platform - Cyber Security, Reference Manual (Versión 06)
    Ethernet Modbus X80 Gateway Device Type Manager, User Manual (Versión 00)
    EcoStruxure™ Control Expert - Applicative Time Stamping, User Guide (Versión 04)
    System Time Stamping, User Guide (Versión 06)
    Fecha 01/12/18
    Tamaño 7.6 MB
    Modicon M340 - Processors, Setup Manual (Versión 13)
    Fecha 01/12/18
    Tamaño 868.1 KB
    Firmware Compatibility Rules - Modicon M580, Modicon Momentum, and Modicon X80 I/O Modules (Versión 02)
    Modicon M580 autónomo - Guía de planificación del sistema para arquitecturas utilizadas con más frecuencia (Versión 09)
    Modicon M580 - Módulos RIO, Guía de instalación y configuración (Versión 09)
    Modicon M580 Standalone System Planning Guide for Frequently Used Architectures (Versión 09)
    Modicon M580 - Cambio de configuración sobre la marcha, Manual del usuario (Versión 07)
    Modicon M580 - RIO Modules, Installation and Configuration Guide (Versión 09)
    EcoStruxure™ Control Expert - Operating Modes (Versión 22)
    Modicon M580 - Change Configuration on the Fly. User Guide (Versión 07)
    Modicon M580 - Hardware, Manual de referencia (Versión 09)
    Modicon X80 Bastidores y fuentes de alimentación, Guía de hardware (Versión 03)
    Modicon X80 - Racks and Power Supplies, Hardware Reference Manual (Versión 03)
    M340 - Communication Services and Architectures, Unity Pro S (Versión 05)
    Modicon M580, Hardware Reference Manual (Versión 09)
    Modicon M340 - Serial Link, User Manual (Versión 14)
    EcoStruxure™ Control Expert - Modalidades de funcionamiento (Versión 22)
    Modicon M340 - Conexión serie, Manual del usuario (Versión 14)
    Ethernet Modbus X80 Gateway Device Type Manager, Manual del usuario (Versión 00)
    M340 - Arquitecturas y servicios de comunicaciones, Unity Pro S (Versión 05)
    Marcas de tiempo de aplicación con Unity Pro, Manual del usuario (Versión 02)
    Marcas de tiempo del sistema, Manual del usuario (Versión 06)
    Modicon M340 - Procesadores, Manual de configuración (Versión 13)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD for BMXP342000: processor module M340 - max 1024 discrete + 256 analog I/O - Modbus (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EAC - M340_M580_X80 (Versión 1.0)
    Fecha 20/06/18
    Tamaño 2.2 MB
    HazLoc by CSA - Class I Division 2 - M340_M580_X80 (Versión 1.0)
    CSA 225844 - M340_M580_X80 (Versión 1.0)
    Fecha 21/01/19
    Tamaño 242.2 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Versión 1.0)
    Fecha 12/12/18
    Tamaño 395.6 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon M340 Modules Firmware Compatibility Rules, Instruction Sheet (Versión 00)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    NK Marine Certificate Modicon M340 M580 X80 PLCs (Versión 1.0)
    BV Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Versión 1.0)
    Fecha 07/01/19
    Tamaño 412.5 KB
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Versión 1.0)
    Fecha 11/01/19
    Tamaño 181.4 KB
    KRS Marine Certificate Modicon M340 X80 PLC (Versión 1.0)
    DNV-GL_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Versión 1.0)
    ABS Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Versión 1.0)
    CCS_Marine Certificate_M580_M340_X80_PLCs (Versión 1.0)
    LR_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Versión 1.0)
    RINA_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Versión 1.0)
    RMRS_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Versión 1.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EU Declaration of Conformity - M340_M580_X80 (Versión 1.0)
    RCM - M340_M580_X80 (Versión 1.0)
    Fecha 17/10/18
    Tamaño 238.3 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 19/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 19/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Firmware - Updates
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    M340 BMXP342000 Operating System (Versión 3.20)
    Fecha 25/02/19
    Tamaño 3.2 MB
    Fecha 25/02/19
    Tamaño 3.2 MB
    M340_CPUs_Firmwares_history (Versión 3.20)
    Fecha 25/02/19
    Tamaño 141.7 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon M340 Modules, Product End-of-Life Instructions (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon M340 Modules, Product Environmental Profile (Versión 2.0)
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 19/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /