Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   E/S Modicon X80
BMXSDO0802 Schneider Electric Imagen del producto

BMXSDO0802

Green premium brand logo
BMXSDO0802 Schneider Electric Imagen del producto
BMXSDO0802
Green premium brand logo

Módulo De Salida Discreta - 8 Salidas - Estado Sólido - 24 V Cc Positivo - Seguridad

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    rango de producto
    Modicon X80
    tipo de producto o componente
    Módulo de salida discreta
    número de salida digital
    8 conforme a EN/IEC 61131-2
    tipo de salida digital
    Estado sólido
    No aislado
    lógica de salida discreta
    Logica positive
    tensión de salida digital
    24 V 19...30 V CC
    corriente de salida digital
    0.5 A
    compatibilidad de salida
    Entrada de CC que no cumple con IEC 61131-2
    Entrada de CC IEC 61131-2 tipo 3
    Complementario
    corriente por canal
    0,625 A
    corrente por módulo
    10 A
    1 contacto de puerta
    0,5 mA en estado 0
    tensión residual Ures
    1,2 V en estado 1
    resistencia de aislamiento
    > 10 MOhm 500 V CC
    maximum power dissipation in W
    4,4 W
    tiempo respuesta en salida
    1.2 ms
    paralelo de salidas
    Sí : 2 máximo
    consumo de corriente típico
    264 mA a 3.3 V CC
    15 mA a 24 V
    MTBF reliability
    401208 H
    tipo de protección
    protección de polaridad inversa
    protección sobrecargas
    protección sobretensión
    protección contra cortocirc.
    protección contra sobrecargas
    Con limitador de corriente
    Con disyuntor electrónico 1,5 In < Id< 2 In
    protección contra sobreintensidad
    Con diodo transil
    protección contra cortocircuito
    Con fusible externo de 2 A
    protección contra inversión de polaridad
    Diodo montaje inverso
    tensión umbral de detección
    < 14 V CC detector fallo
    > 18 V CC detector OK
    maximum tungsten load
    6 W
    frecuencia de conmutación
    0.5/LI² Hz
    impedancia óhmica de carga
    <= 48 Ohm
    LED de estado
    Funcion. modulo (RUN): 1 LED (verde)
    Diagnóstico de canal: 1 LED por canal (verde)
    Error de módulo (ERR): 1 LED (rojo)
    E/S módulo: 1 LED (rojo)
    peso del producto
    0,12 kg
    Entorno
    grado protección IP
    IP20
    certificados de producto
    EAC
    Barco mercante
    ATEX
    UL
    CSA
    TÜV
    normas
    EN/IEC 61131-2
    UL 61010-2-201
    CSA C22.2 No 61010-2-201
    EN / IEC 61010-2-201
    resistencia dieléctrica
    1500 V CA a 50/60 Hz 1 minuto, salida/tierra
    1500 V CA a 50/60 Hz 1 minuto, salida/lógica interna
    resistencia a las vibraciones
    3 gn
    resistencia a los choques
    15 gn
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…60 °C
    humedad relativa
    5…95 % a 55 °C sin condensación
    tratamiento de protección
    Conformal coating
    característica medioambiental
    Gas resistant class Gx
    Gas resistant class 3C4
    Resistente al polvo class 3S4
    Sand resistant class 3S4
    Salt resistant nivel 2
    Mold growth resistant class 3B2
    Fungal spore resistant class 3B2
    altitud máxima de funcionamiento
    0...2000 m
    2000 ... 5000 m con
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas25
    • español7
    • inglés19
    • francés8
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 12.7 MB
    Fecha 31/01/20
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Modicon M580, Manual de seguridad (Versión 02)
    Descripción
    Esta documentación está orientada al personal cualificado familiarizado con la seguridad funcionaly con Control Expert XL Safety. La puesta en marcha y el funcionamiento del sistema de seguridadM580 sólo pueden llevarlos a cabo personas autorizadas para ello de acuerdo con las normas deseguridad funcional vigentes.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 10.4 MB
    Fecha 01/03/19
    Descripción
    Esta documentación está orientada al personal cualificado familiarizado con la seguridad funcionaly con Control Expert XL Safety. La puesta en marcha y el funcionamiento del sistema de seguridadM580 sólo pueden llevarlos a cabo personas autorizadas para ello de acuerdo con las normas deseguridad funcional vigentes.
    Modicon M580, Guía de planificación del sistema de seguridad (Versión 04)
    Descripción
    Esta documentación está orientada al personal cualificado familiarizado con la seguridad funcionaly con Control Expert XL Safety. La puesta en marcha y el funcionamiento del sistema de seguridadM580 sólo pueden llevarlos a cabo personas autorizadas para ello de acuerdo con las normas deseguridad funcional vigentes.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 7.4 MB
    Fecha 01/03/19
    Descripción
    Esta documentación está orientada al personal cualificado familiarizado con la seguridad funcionaly con Control Expert XL Safety. La puesta en marcha y el funcionamiento del sistema de seguridadM580 sólo pueden llevarlos a cabo personas autorizadas para ello de acuerdo con las normas deseguridad funcional vigentes.
    Modicon M580 Safety, Normas y certificaciones (Versión 01)
    Descripción
    En este documento se presentan las normas y certificaciones para la gama M580 Safety.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 879.2 KB
    Fecha 01/12/18
    Descripción
    En este documento se presentan las normas y certificaciones para la gama M580 Safety.
    Modicon M580, Safety Manual (Versión 05)
    Descripción
    This Safety Manual describes the modules of the M580 safety system with special regard as to how they meet the Safety requirements of the IEC 61508 standard. It provides detailed information on how to install, run, and maintain the system correctly in order to protect human beings as well as to prevent damage to environment, equipment, and production.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 12 MB
    Fecha 01/09/19
    Descripción
    This Safety Manual describes the modules of the M580 safety system with special regard as to how they meet the Safety requirements of the IEC 61508 standard. It provides detailed information on how to install, run, and maintain the system correctly in order to protect human beings as well as to prevent damage to environment, equipment, and production.
    Modicon M580, Safety System Planning Guide (Versión 05)
    Descripción
    This Safety System Planning Guide describes the modules of the M580 Safety system with special regard to how they meet the Safety requirements of the IEC 61508. It provides detailed information on how to install, run, and maintain the system correctly in order to help protect human beings as well as to help prevent damage to environment, equipment, and production.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 7.9 MB
    Fecha 01/09/19
    Descripción
    This Safety System Planning Guide describes the modules of the M580 Safety system with special regard to how they meet the Safety requirements of the IEC 61508. It provides detailed information on how to install, run, and maintain the system correctly in order to help protect human beings as well as to help prevent damage to environment, equipment, and production.
    Modicon M580 Safety, Standards and Certifications (Versión 02)
    Descripción
    This document presents the Standards and Certifications for the M580 Safety range.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 858.9 KB
    Fecha 01/12/18
    Descripción
    This document presents the Standards and Certifications for the M580 Safety range.
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for BMXSDO0802: discrete output module - 8 outputs - solid state - 24 V DC positive - Safety (Versión 2.0)
    Descripción
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for BMXSDO0802: discrete output module - 8 outputs - solid state - 24 V DC positive - Safety (Versión 2.0)
    Descripción
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    Descripción
    UL certificate for USA and Canada
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 343.5 KB
    Fecha 17/12/19
    Archivos en el documento
    Descripción
    UL certificate for USA and Canada
    Fonctional safety SIL3 (Versión 1.0)
    Descripción
    EC Type-Examination Certificate by TUV Rheinlandhttps://fs-products.tuvasi.com/
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 628.7 KB
    Fecha 10/12/19
    Descripción
    EC Type-Examination Certificate by TUV Rheinlandhttps://fs-products.tuvasi.com/
    EAC - M340_M580_X80 (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    Descripción
    Eurasian Conformity
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 2.2 MB
    Fecha 09/02/19
    Archivos en el documento
    Descripción
    Eurasian Conformity
    CSA 225844 - M340_M580_X80 (Versión 1.0)
    Descripción
    Ordinary location by CSA for US and Canada
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 242.2 KB
    Fecha 21/01/19
    Descripción
    Ordinary location by CSA for US and Canada
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 5.9 MB
    Fecha 21/12/18
    Descripción
    ATEX-IECEx
    Certificado Naval
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    KRS Marine Certificate Modicon M340 X80 PLC (Versión 1.0)
    Descripción
    Korean Register of Shipping
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 563.2 KB
    Fecha 07/03/19
    Descripción
    Korean Register of Shipping
    NK Marine Certificate Modicon M340 M580 X80 PLCs (Versión 1.0)
    Descripción
    ClassNK Marine Certificate Modicon M340-M580
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.6 MB
    Fecha 18/02/19
    Descripción
    ClassNK Marine Certificate Modicon M340-M580
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 317.6 KB
    Fecha 21/01/19
    Descripción
    Lloyds Register
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Versión 1.0)
    Descripción
    Merchant navies Installation Instructions
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 181.4 KB
    Fecha 11/01/19
    Descripción
    Merchant navies Installation Instructions
    ABS Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Versión 1.0)
    Descripción
    American Bureau of Shipping
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 678.6 KB
    Fecha 08/01/19
    Descripción
    American Bureau of Shipping
    BV Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Versión 1.0)
    Descripción
    Bureau Veritas - marine certificate for QUANTUM PLCs
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 412.5 KB
    Fecha 07/01/19
    Descripción
    Bureau Veritas - marine certificate for QUANTUM PLCs
    DNV-GL_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Versión 1.0)
    Descripción
    Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 205 KB
    Fecha 18/05/18
    Descripción
    Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    EU Declaration of Conformity - M580_X80 (Versión 1.0)
    Descripción
    EU Declaration of Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 974.1 KB
    Fecha 21/12/18
    Descripción
    EU Declaration of Conformity
    RCM - M340_M580_X80 (Versión 1.0)
    Descripción
    RCM
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 238.3 KB
    Fecha 17/10/18
    Descripción
    RCM
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    BMXSDO0802 : Módulo De Salida Discreta - 8 Salidas - Estado Sólido - 24 V Cc Positivo - Seguridad
    Descripción
    Módulo De Salida Discreta - 8 Salidas - Estado Sólido - 24 V Cc Positivo - Seguridad
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/03/20
    Descripción
    Módulo De Salida Discreta - 8 Salidas - Estado Sólido - 24 V Cc Positivo - Seguridad
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    BMXSDO0802 : Módulo De Salida Discreta - 8 Salidas - Estado Sólido - 24 V Cc Positivo - Seguridad
    Descripción
    Módulo De Salida Discreta - 8 Salidas - Estado Sólido - 24 V Cc Positivo - Seguridad
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/03/20
    Descripción
    Módulo De Salida Discreta - 8 Salidas - Estado Sólido - 24 V Cc Positivo - Seguridad
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    BMXSDO0802 : Módulo De Salida Discreta - 8 Salidas - Estado Sólido - 24 V Cc Positivo - Seguridad
    Descripción
    Módulo De Salida Discreta - 8 Salidas - Estado Sólido - 24 V Cc Positivo - Seguridad
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/03/20
    Descripción
    Módulo De Salida Discreta - 8 Salidas - Estado Sólido - 24 V Cc Positivo - Seguridad
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.