Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   TeSys DF
DF143NC Schneider Electric Imagen del producto

DF143NC

DF143NC Schneider Electric Imagen del producto
DF143NC

TeSys Seccionador portafusible 3P N 50A - fusible 14 x 51 mm

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    distancia
    TeSys
    nombre del producto
    TeSys DF
    tipo de producto o componente
    Portafusibles
    modelo de dispositivo
    DF14
    composición del dispositivo
    tubular link para locked in Neutral pole
    compatibilidad del producto
    DF3EA fuse cartridge striker
    DF3EN fuse cartridge striker
    DF14AM bloque de contacto auxiliar
    número de polos
    3P + N
    tamaño de fusible
    14 x 51 mm
    tipo de fusible
    , aM
    , gG
    tipo de control
    Palanca de conmutación
    tensión asignada de empleo
    690 V CA
    690 V CC
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    50 A
    tensión asignada de aislamiento
    690 V CA
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV
    corriente nominal de resistencia máxima [Ipk]
    15 kA con enlaces tubulares conforme a IEC 60269-1
    resistencia a cortocircuitos
    120 kA 400 V conforme a IEC 60947-3
    120 kA 500 V conforme a IEC 60947-3
    80 kA 690 V conforme a IEC 60947-3
    Complementario
    normas
    EN/IEC 60947-3
    EN/IEC 60269-2
    UL 4248-1
    CSA C22.2 No 4248-1
    certificaciones
    IEC
    Reconocido por UL
    CSA
    EAC
    soporte de montaje
    Perfil DIN simétrico de 35 mm
    posición de montaje
    Vertical (tolerancia: +/- 23 °)
    conexiones - terminales
    Conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 2,5…25 mm²rígido
    Conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 2,5…10 mm²rígido
    Conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 2,5…25 mm²flexible with or without
    Conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 2,5…10 mm²flexible with or without
    par de apriete
    3,5 N.m
    alto
    110,8 mm
    ancho
    105 mm
    profundidad
    76,5 mm
    peso del producto
    0,570 kg
    cantidad por juego
    Juego de 1
    Entorno
    temperatura ambiente
    -40…80 °C
    temperatura ambiente
    -20…60 °C with derating above 20°C
    grado de protección IP
    IP20 conforme a IEC 60529
    tratamiento de protección
    TH
    resistencia al fuego
    960 °C conforme a IEC 60695-2-1
    código de compatibilidad
    DF14
    Sostenibilidad de la oferta
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas8
    • español4
    • inglés6
    • francés3
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versión 10.0)
    Descripción
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 118.2 MB
    Fecha 22/07/20
    Descripción
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B4 fuse carriers TeSys DF,LS, GK (Versión 7.0)
    Descripción
    Fuses carriers TeSys DF,LS, GK for for IEC and UL markets. Protection of motors, control circuits, transformers
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.8 MB
    Fecha 22/07/20
    Descripción
    Fuses carriers TeSys DF,LS, GK for for IEC and UL markets. Protection of motors, control circuits, transformers
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 882.9 KB
    Fecha 27/03/14
    Archivos en el documento
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.4 MB
    Fecha 02/12/15
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 276.3 KB
    Fecha 05/07/19
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    DF143NC : TeSys Seccionador portafusible 3P N 50A - fusible 14 x 51 mm
    Descripción
    TeSys Seccionador portafusible 3P N 50A - fusible 14 x 51 mm
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 25/10/20
    Descripción
    TeSys Seccionador portafusible 3P N 50A - fusible 14 x 51 mm
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    DF143NC : TeSys Seccionador portafusible 3P N 50A - fusible 14 x 51 mm
    Descripción
    TeSys Seccionador portafusible 3P N 50A - fusible 14 x 51 mm
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 25/10/20
    Descripción
    TeSys Seccionador portafusible 3P N 50A - fusible 14 x 51 mm
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Fuse carrier TeSys DF, 1P 32A, fuse size 10 x 38 mm (Versión 1.0)
    Descripción
    Fuse carrier TeSys DF, 1P 32A, fuse size 10 x 38 mm
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 340.1 KB
    Fecha 15/10/20
    Descripción
    Fuse carrier TeSys DF, 1P 32A, fuse size 10 x 38 mm
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.