Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo TeSys DF
DF221NV Schneider Electric Imagen del producto

DF221NV

DF221NV Schneider Electric Imagen del producto
DF221NV

TeSys Seccionador portafusible con señalización- 1P N 125A - fusible 22 x 58 mm

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    TeSys
    nombre del producto
    TeSys DF
    tipo de producto o componente
    Portafusibles
    modelo de dispositivo
    DF22
    composición del dispositivo
    tubular link para locked in Neutral pole
    compatibilidad del producto
    DF2FA fuse cartridge
    DF2FN fuse cartridge
    número de polos
    1P + N
    tamaño de fusible
    22 x 58 mm
    tipo de fusible
    , aM
    , gG
    tipo de control
    Palanca de conmutación
    señalizaciones frontales
    Indicación del fusible fundido
    tensión asignada de empleo
    690 V CA
    690 V CC
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    125 A
    tensión asignada de aislamiento
    690 V CA
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV
    corriente nominal de resistencia máxima [Ipk]
    19 kA con enlaces tubulares conforme a IEC 60269-1
    resistencia a cortocircuitos
    120 kA 400 V conforme a IEC 60947-3
    120 kA 500 V conforme a IEC 60947-3
    80 kA 690 V conforme a IEC 60947-3
    Complementario
    normas
    EN/IEC 60947-3
    EN/IEC 60269-2
    UL 4248-1
    CSA C22.2 No 4248-1
    certificaciones
    IEC
    Certificación UL
    CSA
    EAC
    soporte de montaje
    Perfil DIN simétrico de 35 mm
    posición de montaje
    Vertical (tolerancia: +/- 23 °)
    conexiones - terminales
    Conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 2,5…35 mm²rígido
    Conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 2,5…25 mm²rígido
    Conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 2,5…35 mm²flexible with or without
    Conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 2,5…25 mm²flexible with or without
    par de apriete
    4 N.m
    alto
    127,5 mm
    ancho
    70 mm
    profundidad
    76,5 mm
    peso del producto
    0,459 kg
    cantidad por juego
    Juego de 3
    Entorno
    temperatura ambiente
    -40…80 °C
    temperatura ambiente
    -20…60 °C with derating above 20°C
    grado de protección IP
    IP20 conforme a IEC 60529
    tratamiento de protección
    TH
    resistencia al fuego
    960 °C conforme a IEC 60695-2-1
    código de compatibilidad
    DF22
    Sostenibilidad de la oferta
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Under investigation
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versión 9.2)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B4 fuse carriers TeSys DF,LS, GK (Versión 6.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for DF221NV: Fuse carrier TeSys DF, 1P+N 125A, fuse size 22x58 mm, blown fuse indicator (Versión 3.0)
    TeSys DF - Modular fuse carriers 125 A (Versión 1.0)
    Fecha 25/03/14
    Tamaño 601.9 KB
    Fecha 25/03/14
    Tamaño 249.4 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DF14 - DF22, fuse carriers 50 A - 125 A (Versión 07)
    Fecha 02/12/15
    Tamaño 508.2 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys LC1F185-225 - EoLi (Versión 2.0)
    Fecha 01/12/15
    Tamaño 181.1 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys contactor LC1F (Versión 2.0)
    Fecha 08/09/15
    Tamaño 197.1 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /