DF2BA0100
DF2BA0100
NFC cartridge fuses, Tesys GS, cylindrical 8.5 mm x 31.5 mm, fuse type aM, 400 VAC, 1 A, without striker
Mostrar más características
DF2BA0100 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
-
Características
Principal rango de producto Fusible-seccionador TeSystipo de producto o componente Fusible del cartuchomodelo de dispositivo DF2tensión asignada de empleo 400 V ACtamaño de fusible 8,5 x 31,5 mmtipo de fusible NFCcantidad por juego Juego de 10Complementario corriente nominal 1 A 400 Vcurva de fusible AMpeso del producto 0,01 kgUnidades de embalaje Tipo de Unidad de Paquete 1 PCENúmero de Unidades en el Paquete 1 1Paquete 1 Peso 4 gPaquete 1 Altura 1,1 cmPaquete 1 ancho 4,6 cmPaquete 1 Largo 7 cmTipo de Unidad de Paquete 2 BB1Número de Unidades en el Paquete 2 10Paquete 2 Peso 45 gPaquete 2 Altura 1,1 cmPaquete 2 Ancho 4,6 cmPaquete 2 Largo 7 cmTipo de Unidad de Paquete 3 S01Número de Unidades en el Paquete 3 1000Paquete 3 Peso 4,725 kgPaquete 3 Altura 15 cmPaquete 3 Ancho 15 cmPaquete 3 Largo 40 cmSostenibilidad de la oferta Estado de oferta sostenible Producto verde premiumReglamento REACh Conforme con REACh sin SVHC SíDirectiva RoHS UE Conforme
Declaración RoHS UESin metales pesados tóxicos SíSin mercurio SíInformación sobre exenciones de RoHS Normativa de RoHS China Declaración RoHS China
Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)Comunicación ambiental RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.Sin PVC SíGarantía contractual Periodo de garantía 18 months