Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   TeSys DF
DF83N Schneider Electric Imagen del producto

DF83N

Green premium brand logo
DF83N Schneider Electric Imagen del producto
DF83N
Green premium brand logo

TeSys Seccionador portafusible 3P N 25A - fusible 8,5 x 31,5 mm

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    distancia
    TeSys
    nombre del producto
    TeSys DF
    tipo de producto o componente
    Portafusibles
    modelo de dispositivo
    DF8
    composición del dispositivo
    tubular link para locked in Neutral pole
    compatibilidad del producto
    DF2BA fuse cartridge
    DF2BN fuse cartridge
    número de polos
    3P + N
    tamaño de fusible
    8,3 x 31,5 mm
    tipo de fusible
    , aM
    , gG
    tipo de control
    Palanca de conmutación bloqueable
    categoria de utilización
    AC-20B conforme a IEC 60947-3
    tensión asignada de empleo
    400 V CA
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    25 A a 400 V CA
    [Ith] Intensidad térmica convencional
    25 A a <20 °C
    tensión asignada de aislamiento
    500 V CA
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV
    categoría de sobretensión
    III
    resistencia a cortocircuitos
    20 kA 400 V conforme a IEC 60947-3
    potencia disipada en W
    2,5 W maximum power dissipation by fuse
    Complementario
    normas
    EN/IEC 60947-3
    EN/IEC 60269-2
    certificaciones
    IEC
    EAC
    DNV-GL
    soporte de montaje
    Perfil DIN simétrico de 35 mm
    posición de montaje
    Vertical (tolerance: +/- 23°)
    conexiones - terminales
    Conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 1…16 mm²rígido
    Conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1…6 mm²rígido
    Conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 1…16 mm²flexible with or without
    Conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1…6 mm²flexible with or without
    par de apriete
    2,2 N.m - con tornillodriver PZ2
    2,2 N.m - con tornillodriver plano 5,5 mm Ø
    alto
    79,5 mm
    ancho
    70 mm
    profundidad
    61 mm
    peso del producto
    0,171 kg
    cantidad por juego
    Juego de 3
    Entorno
    temperatura ambiente
    -40…70 °C
    temperatura ambiente
    -40…70 °C with derating above 20°C
    altitud máxima de funcionamiento
    0...2000 m without derating
    grado de protección IP
    IP20
    grado de contaminación
    3
    resistencia al fuego
    960 °C conforming to IEC 60695-2-1
    código de compatibilidad
    DF8
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    0,125 kg
    Paquete 1 Altura
    0,750 dm
    Paquete 1 ancho
    0,700 dm
    Paquete 1 Largo
    0,645 dm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas9
    • español5
    • inglés6
    • francés3
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B4 fuse carriers TeSys DF,LS, GK (Versión 7.0)
    Descripción
    Fuses carriers TeSys DF,LS, GK for for IEC and UL markets. Protection of motors, control circuits, transformers
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.8 MB
    Fecha 22/07/20
    Descripción
    Fuses carriers TeSys DF,LS, GK for for IEC and UL markets. Protection of motors, control circuits, transformers
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versión 10.0)
    Descripción
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 118.2 MB
    Fecha 22/07/20
    Descripción
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 1.7 MB
    Fecha 07/02/19
    Archivos en el documento
    prp.document.label.format dwg
    Tamaño 825.4 KB
    Fecha 07/02/19
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 276.3 KB
    Fecha 05/07/19
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    DF83N : TeSys Seccionador portafusible 3P N 25A - fusible 8,5 x 31,5 mm
    Descripción
    TeSys Seccionador portafusible 3P N 25A - fusible 8,5 x 31,5 mm
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 27/11/20
    Descripción
    TeSys Seccionador portafusible 3P N 25A - fusible 8,5 x 31,5 mm
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    DF83N : TeSys Seccionador portafusible 3P N 25A - fusible 8,5 x 31,5 mm
    Descripción
    TeSys Seccionador portafusible 3P N 25A - fusible 8,5 x 31,5 mm
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 27/11/20
    Descripción
    TeSys Seccionador portafusible 3P N 25A - fusible 8,5 x 31,5 mm
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    DF83N : TeSys Seccionador portafusible 3P N 25A - fusible 8,5 x 31,5 mm
    Descripción
    TeSys Seccionador portafusible 3P N 25A - fusible 8,5 x 31,5 mm
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 27/11/20
    Descripción
    TeSys Seccionador portafusible 3P N 25A - fusible 8,5 x 31,5 mm
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Fuse carrier TeSys DF, 1P 32A, fuse size 10 x 38 mm (Versión 1.0)
    Descripción
    Fuse carrier TeSys DF, 1P 32A, fuse size 10 x 38 mm
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 340.1 KB
    Fecha 15/10/20
    Descripción
    Fuse carrier TeSys DF, 1P 32A, fuse size 10 x 38 mm
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.