Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Harmony XVB
DL1BDB3 Schneider Electric Imagen del producto

DL1BDB3

DL1BDB3 Schneider Electric Imagen del producto
DL1BDB3

Lampara Led Ba 15D 24V Verde

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    compatibilidad de rango
    Harmony XVB
    Harmony XVD
    Harmony XVP
    designación partes sep./acc.
    Bombilla LED protegida
    tipo de accesorio
    Bombilla LED
    categoría de accesorio
    Accesorios de iluminación
    utilización
    Banco de baliza e indicador
    [Us] tensión de alimentación nominal
    24 V c.a./c.c.
    tipo señalización
    Fijo
    color señalización
    Verde
    venta por cantidad indivisible
    1
    Complementario
    consumo de corriente
    47 mA
    base de bombilla
    BA 15d
    peso del producto
    0,015 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XVB Beacons and indicator banks (Versión 1.0)
    Fecha 12/12/18
    Tamaño 1.4 MB
    XV Illuminated beacons and indicating banks, Sirens (Versión 1.0)
    XVB Indicating banks and beacons (Versión 1.0)
    Fecha 12/12/18
    Tamaño 1.7 MB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XVB, DL1B Illuminated beacons and indicating banks (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 22/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 22/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XVB - 70 mm diameter indicator bank PEP (Versión 1.1)
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 22/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /