Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   Dexson
DXN10122 Schneider Electric Imagen del producto

DXN10122

DXN10122 Schneider Electric Imagen del producto
DXN10122

Cablecanal Ranurado 80X80 X 2Mts Gris

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    rango de producto
    Dexson
    tipo de producto o componente
    Trunking ranurado
    presentación del dispositivo
    Con cubierta
    color
    Gris
    Complementario
    dimensión de trunking
    80 x 80 mm
    compartimentado
    1 compartimiento
    material
    PVC (cloruro de polivinilo)
    distancia entre las ranuras
    8 mm
    altura de la rendija
    63,5 mm
    ancho de la rendija
    20 mm
    longitud
    2000 mm
    ancho
    80 mm
    alto
    80 mm
    Entorno
    retardancia al fuego
    Media pensión conforme a UL 94
    Autoextinguible
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…85 °C
    característica medioambiental
    Resistente al aceite
    Resistente al impacto
    Resistente al lubricante
    Sostenibilidad de la oferta
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • español5
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 7.9 MB
    Fecha 31/10/18
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 6.5 MB
    Fecha 07/11/18
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    DXN10122 : Cablecanal Ranurado 80X80 X 2Mts Gris
    Descripción
    Cablecanal Ranurado 80X80 X 2Mts Gris
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 09/04/20
    Descripción
    Cablecanal Ranurado 80X80 X 2Mts Gris
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    DXN10122 : Cablecanal Ranurado 80X80 X 2Mts Gris
    Descripción
    Cablecanal Ranurado 80X80 X 2Mts Gris
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 09/04/20
    Descripción
    Cablecanal Ranurado 80X80 X 2Mts Gris
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    DXN10122 : Cablecanal Ranurado 80X80 X 2Mts Gris
    Descripción
    Cablecanal Ranurado 80X80 X 2Mts Gris
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 09/04/20
    Descripción
    Cablecanal Ranurado 80X80 X 2Mts Gris
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /