Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   Dexson
DXN10141 Schneider Electric Imagen del producto

DXN10141

Green premium brand logo
DXN10141 Schneider Electric Imagen del producto
DXN10141
Green premium brand logo

Cablecanal de Superficie 40X25 mm - Largo: 2Mts - Sin Adhesivo

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    rango de producto
    Dexson
    tipo de producto o componente
    Trunking
    presentación del dispositivo
    Con cubierta
    equipo proporcionado
    Sin adhesivo
    color
    Blanco
    Complementario
    dimensión de trunking
    40 x 25 mm
    compartimentado
    1 compartimiento
    modo de fijación
    Fijado mediante tornillo
    Adhesivo
    material
    PVC (cloruro de polivinilo)
    longitud
    2000 mm
    ancho
    40 mm
    alto
    25 mm
    Entorno
    retardancia al fuego
    Media pensión conforme a UL 94
    Autoextinguible
    normas
    IEC 61084-2-1
    UL 1595
    característica medioambiental
    Resistente al impacto
    Resistente al aceite
    Resistente al lubricante
    grado protección IP
    IP42
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • español5
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Catalogo_Dexson (Versión 1.0)
    Descripción
    Catalogo_Dexson
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 7.9 MB
    Fecha 31/10/18
    Descripción
    Catalogo_Dexson
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    DXN INST (Versión 1.0)
    Descripción
    DXN INST
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 6.5 MB
    Fecha 07/11/18
    Descripción
    DXN INST
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    DXN10141 : Cablecanal de Superficie 40X25 mm - Largo: 2Mts - Sin Adhesivo
    Descripción
    Cablecanal de Superficie 40X25 mm - Largo: 2Mts - Sin Adhesivo
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 05/04/20
    Descripción
    Cablecanal de Superficie 40X25 mm - Largo: 2Mts - Sin Adhesivo
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    DXN10141 : Cablecanal de Superficie 40X25 mm - Largo: 2Mts - Sin Adhesivo
    Descripción
    Cablecanal de Superficie 40X25 mm - Largo: 2Mts - Sin Adhesivo
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 05/04/20
    Descripción
    Cablecanal de Superficie 40X25 mm - Largo: 2Mts - Sin Adhesivo
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    DXN10141 : Cablecanal de Superficie 40X25 mm - Largo: 2Mts - Sin Adhesivo
    Descripción
    Cablecanal de Superficie 40X25 mm - Largo: 2Mts - Sin Adhesivo
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 05/04/20
    Descripción
    Cablecanal de Superficie 40X25 mm - Largo: 2Mts - Sin Adhesivo
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /