Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
PRECINTOS T10 250 X 3,6 MM (X100U)TP BLANCO

DXN3010B

Certificado: DC-E-S26-036.2 (C3) - IRAM
Brida de cable con 4.8mm de ancho y 250mm de longitud
Recomendado para uso en interiores
Para uso pesado
100 piezas por conjunto
Hecho de material de poliamida duradera
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
2
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
information_stroke
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
No
Use Again
Recuperación
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA