Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    rango de producto
    Linergy
    tipo de producto o componente
    Extremo del cable
    tamaño de extremo de cable
    Largo
    normas
    NF C 63-023
    tipo de paquete
    Bolsa
    cantidad por juego
    Juego de 100
    sección de cable
    6 mm²
    Complementario
    tipo de extremo de cable
    Solo conductor
    información adicional
    Para marcador marcador adicional
    color
    Verde
    material del bisel
    Plástico sin halógeno
    material del tubo
    Cobre conforme a ISO 1337
    número de cable
    1
    calibre AWG
    AWG 10
    tamaño bisel
    Ø 6,9 mm
    diámetro de tubo
    3,9 mm
    longitud
    26 mm
    longitud de tubo
    18 mm
    fondo global CAD
    26 mm
    peso del producto
    0.065 kg
    Entorno
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -20...105 °C
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Disponible
    Instrucciones de fin de vida del producto
    No necesita operaciones de reciclado específicas
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Linergy TR - 2016 Catalogue - English (Versión 2.2)
    Fecha 18/01/18
    Tamaño 15.1 MB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Declaration EC conformity connectics AZ5-DZ5 Enclosures (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 23/03/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 23/03/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.