Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona tu ubicación
Ver todo EasyPact CVS
EZAUX11 Schneider Electric Imagen del producto

EZAUX11

EZAUX11 Schneider Electric Imagen del producto
EZAUX11

Contacto Auxiliar + Alarma P/ Ezc100N

Mostrar más características
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    rango de producto
    EZC100
    distancia
    EasyPact
    modelo de dispositivo
    AL
    AX
    tipo de producto o componente
    Interruptor
    aplicación del dispositivo
    Señalización
    Alarma
    rango de compatibilidad
    EZC disyuntor
    composición contactos de señal
    2 NO/NC
    Complementario
    tipo de contactos auxiliares
    Estándar
    [Ith] Intensidad térmica convencional
    5 A
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    AC-12: 3 A a 250 V CA 50/60 Hz
    AC-12: 5 A a 125 V CA 50/60 Hz
    AC-12: 5 A a 24 V CA 50/60 Hz
    AC-12: 5 A a 48 V CA 50/60 Hz
    AC-15: 2 A a 250 V CA 50/60 Hz
    AC-15: 3 A a 125 V CA 50/60 Hz
    AC-15: 5 A a 24 V CA 50/60 Hz
    AC-15: 5 A a 48 V CA 50/60 Hz
    DC-12: 0,2 A a 250 V CC
    DC-12: 0,4 A a 125 V CC
    DC-12: 2,5 A a 48 V CC
    DC-12: 4 A a 24 V CC
    DC-14: 0,2 A a 250 V CC
    DC-14: 0,4 A a 125 V CC
    DC-14: 1 A a 48 V CC
    DC-14: 3 A a 24 V CC
    carga mínima
    10 mA a 24 V
    conexión
    Cable conductor
    Sostenibilidad de la oferta
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas7
    • español6
    • inglés5
    • chino3
    • francés3
    • ruso3
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    EZC Catalog (Versión 1.0)
    Descripción
    EZC Catalog
    Tamaño pdf
    Tamaño 18.7 MB
    Fecha 30/06/17
    Descripción
    EZC Catalog
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Easypact EZC AUX CAD (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    pdf
    157.9 KB
    stp
    3.8 MB
    Tamaño zip
    Tamaño 3.9 MB
    Fecha 13/12/18
    Archivos en el documento
    pdf
    157.9 KB
    stp
    3.8 MB
    Signalling switch 3D stp for Easypact (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    pdf
    226.9 KB
    stp
    1 MB
    Descripción
    Signalling switch AL AX 2 NO/NCstandard - for Easypact
    Tamaño zip
    Tamaño 1.3 MB
    Fecha 09/05/19
    Archivos en el documento
    pdf
    226.9 KB
    stp
    1 MB
    Descripción
    Signalling switch AL AX 2 NO/NCstandard - for Easypact
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 1.5 MB
    Fecha 21/01/15
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Contacto Auxiliar + Alarma P/ Ezc100N
    Descripción
    Contacto Auxiliar + Alarma P/ Ezc100N
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 07/12/19
    Descripción
    Contacto Auxiliar + Alarma P/ Ezc100N
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Contacto Auxiliar + Alarma P/ Ezc100N
    Descripción
    Contacto Auxiliar + Alarma P/ Ezc100N
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 07/12/19
    Descripción
    Contacto Auxiliar + Alarma P/ Ezc100N
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Contacto Auxiliar + Alarma P/ Ezc100N
    Descripción
    Contacto Auxiliar + Alarma P/ Ezc100N
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 07/12/19
    Descripción
    Contacto Auxiliar + Alarma P/ Ezc100N
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /