Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    rango de producto
    EasyPact
    tipo de producto o componente
    Disyuntor
    modelo de dispositivo
    Easypact EZC100H
    interruptor automático
    Easypact EZC100H
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    número de polos
    3P
    descripción polos protegidos
    3t
    tipo de red
    CA
    CC
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    corriente nominal
    100 A ( 40 °C )
    tensión asignada de aislamiento
    690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV conforme a IEC 60947-2
    tensión asignada de empleo
    250 V CC conforme a IEC 60947-2
    550 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    tipo de poder de corte
    H
    poder de corte
    20 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    10 kA Icu a 125 V CC 1P conforme a IEC 60947-2
    10 kA Icu a 250 V CC 2P conforme a IEC 60947-2
    10 kA Icu a 550 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    100 kA Icu a 110...130 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    100 kA Icu a 220...240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    30 kA Icu a 380 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    30 kA Icu a 400...415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    [Ics] poder de corte en servicio
    Ics 15 kA 380 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    Ics 5 kA 125 V CC conforme a IEC 60947-2
    Ics 5 kA 250 V CC conforme a IEC 60947-2
    Ics 5 kA 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    Ics 50 kA 110/130 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    Ics 50 kA 220/230/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    Ics 2.5 kA 550 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    Ics 7.5 kA 400/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    idoneidad para el seccionamiento
    Sí conforme a IEC 60947-2
    categoría de empleo
    A
    unidad de control
    TM-D
    tipo de unidad de control
    Térmico-magnético
    corriente derearme
    20 A ( 50 °C )
    tipo de protección
    Protección sobrecargas
    Protección contra cortocirc.
    grado de contaminación
    3 conforme a IEC 60664-1
    3 conforme a IEC 947-1
    Complementario
    tipo de control
    Palanca de conmutación
    modo de montaje
    Fijo
    soporte de montaje
    Placa posterior
    conexión superior
    Panel
    conexión inferior
    Panel
    endurancia mecánica
    8500 cycles
    endurancia eléctrica
    A: 1500 cycles 415 V CA 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    paso interpolar
    25 mm
    señalizaciones frontales
    Indicación de contacto positivo
    ajuste de protección de neutro
    Sin protección
    protección de fugas a tierra
    Sin
    alto
    130 mm
    ancho
    75 mm
    profundidad
    60 mm
    Entorno
    normas
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-2
    JIS C8201-2-2
    GB/T 14048.2
    grado de protección IP
    IP20 conforme a IEC 60529
    grado de protección IK
    IK07 conforme a IEC 62262
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -35...85 °C
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • ruso
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EasyPact EZC catalog (Versión 1.0)
    Fecha 08/11/18
    Tamaño 18.7 MB
    EasyPact EZC catalog (Versión 1.1)
    Fecha 17/12/18
    Tamaño 18.7 MB
    Fecha 17/12/18
    Tamaño 18.7 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EasyPact EZC100 - SAFETY CLEARANCES AND MINIMUM DISTANCES (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Certificate EZC100H according to IEC 60947-2:ED3 and IEC 60068-2-1_2_6_30_52 (IACS E10:2004) (Versión 1.0)
    Certificate of conformity EZC100H according to IEC 60947-2:2006 (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EasyPact EZC 100 Instruction sheet (Versión 1.1)
    Fecha 31/10/18
    Tamaño 1.5 MB
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    LR Marine Certificate EasyPact EZC100-250 (Versión 1.0)
    DNV-GL Marine Certificate Easypact EZC 100-250 circuit breaker (Versión 1.0)
    ABS Marine Certificate Easypact EZC 100 B F N H (Versión 1.0)
    BV Marine Certificate EasyPact EZC100-250 (Versión 1.0)
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    End-of-Life Instructions Easypact 100 (Versión 1.0)
    Fecha 17/10/11
    Tamaño 125.4 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EasyPact 100 - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 21/09/17
    Tamaño 467 KB
    PEP EasyPact 250 (Versión 2.0)
    Fecha 30/11/17
    Tamaño 193.4 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.