Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Easypact EZC
EZEAXAL Schneider Electric Imagen del producto

EZEAXAL

EZEAXAL Schneider Electric Imagen del producto
EZEAXAL

Contacto Auxiliar Of/Sd P/ Ezc250

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    rango de producto
    EZC250
    EZCV250
    distancia
    EasyPact
    modelo de dispositivo
    AX
    AL
    tipo de producto o componente
    Interruptor
    aplicación del dispositivo
    Señalización
    Alarma
    rango de compatibilidad
    EZC disyuntor
    EZCV disyuntor
    composición contactos de señal
    2 NO/NC
    Complementario
    tipo de contactos auxiliares
    Estándar
    [Ith] Intensidad térmica convencional
    5 A
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    AC-12: 3 A a 250 V CA 50/60 Hz
    AC-12: 5 A a 125 V CA 50/60 Hz
    AC-12: 5 A a 24 V CA 50/60 Hz
    AC-12: 5 A a 48 V CA 50/60 Hz
    AC-15: 2 A a 250 V CA 50/60 Hz
    AC-15: 3 A a 125 V CA 50/60 Hz
    AC-15: 5 A a 24 V CA 50/60 Hz
    AC-15: 5 A a 48 V CA 50/60 Hz
    DC-12: 0,2 A a 250 V CC
    DC-12: 0,4 A a 125 V CC
    DC-12: 2,5 A a 48 V CC
    DC-12: 4 A a 24 V CC
    DC-14: 0,2 A a 250 V CC
    DC-14: 0,4 A a 125 V CC
    DC-14: 1 A a 48 V CC
    DC-14: 3 A a 24 V CC
    carga mínima
    10 mA a 24 V
    conexión
    Cable conductor
    Sostenibilidad de la oferta
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Under investigation
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EasyPact EZC catalog (Versión 1.1)
    Fecha 26/02/16
    Tamaño 18.7 MB
    Fecha 26/02/16
    Tamaño 18.7 MB
    EasyPact EZC catalog (Versión 1.0)
    Fecha 01/01/17
    Tamaño 18.7 MB
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EZD250 EasyPact circuit breaker thermal-magnetic (Versión 1.0)
    EZC250 EasyPact circuit breaker thermal-magnetic (Versión 1.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Accessories - auxiliary switch 3D Stp (Versión 1.0)
    Fecha 18/07/19
    Tamaño 1.3 MB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EasyPact EZC250 3P Instruction sheet (Versión 1.1)
    Fecha 23/01/15
    Tamaño 4.4 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /