Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona tu ubicación
Ver todo TeSys GB2
GB2CB06 Schneider Electric Imagen del producto

GB2CB06

Green premium brand logo
GB2CB06 Schneider Electric Imagen del producto
GB2CB06
Green premium brand logo

Int. Magneto-Term Control 1 X 1A 50Ka

Mostrar más características
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    TeSys
    nombre del producto
    TeSys GB2
    modelo de dispositivo
    GB2
    tipo de producto o componente
    Disyuntor
    aplicación del dispositivo
    Controlar
    número de polos
    1P
    tipo de red
    C.a./c.c.
    categoria de utilización
    A conforme a IEC 60947-2
    DC-12 conforme a IEC 60947-5-1
    DC-13 conforme a IEC 60947-5-1
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    poder de corte
    50 kA Icu a 110 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    50 kA Icu a 230/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    1,5 kA Icu a 24 V CC conforme a IEC 60947-2
    1 kA Icu a 48 V CC conforme a IEC 60947-2
    [Ics] rated service short-circuit breaking capacity
    25 % a 230/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    50 % a 110 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    tipo de unidad de control
    Térmico-magnético
    corriente de disparo magnética
    14 A
    Complementario
    modo de montaje
    Por clips
    soporte de montaje
    Placa
    Perfil
    posición de montaje
    Horizontal
    Vertical
    tipo de control
    Palanca de conmutación
    corriente nominal
    1 A
    tensión asignada de empleo
    250 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    277 V CA 60 Hz conforme a CSA C22.2 No 235
    277 V CA 60 Hz conforme a UL 1077
    48 V CC
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    4 kV conforme a IEC 60947-2
    potencia total disipada por polo
    2 W
    endurancia mecánica
    8000 ciclos
    endurancia eléctrica
    8000 ciclos
    conexiones - terminales
    Conector 1 cable(s) 0,75…6 mm²sólido sin extremidad de cable
    Conector 2 cable(s) 0,75…4 mm²sólido sin extremidad de cable
    Conector 1 cable(s) 0,75…4 mm²flexible con
    Conector 2 cable(s) 0,75…2,5 mm²flexible con
    par de apriete
    1,2 N.m sobre conector
    robustez mecánica
    Impactos: 22 Gn por 20 ms conforme a IEC 60068-2-27
    Vibraciones: 5 Gn, 5 ... 110 Hz conforme a IEC 60068-2-6
    cantidad por juego
    Juego de 6
    pasos de 9 mm
    2
    alto
    74 mm
    ancho
    15 mm
    profundidad
    67 mm
    Entorno
    normas
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-2
    CSA C22.2 No 235
    UL 1077
    certificados de producto
    UL
    CSA
    tratamiento de protección
    TC
    grado de protección IP
    IP20 conforme a IEC 60529
    temperatura ambiente
    -20…60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…80 °C
    resistencia al fuego
    960 °C conforme a IEC 60695-2-1
    altitud máxima de funcionamiento
    3000 m
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas7
    • español5
    • inglés4
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versión 9.2)
    Descripción
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Tamaño pdf
    Tamaño 111.5 MB
    Fecha 12/07/19
    Descripción
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B6 circuit breakers TeSys GV GB (Versión 6.0)
    Descripción
    Magnetic, thermal magnetic circuit breakers for protection of motors, circuits or transformers.TeSys GV, GB.Add-on blocks and accessories
    Tamaño pdf
    Tamaño 25.6 MB
    Fecha 15/05/19
    Descripción
    Magnetic, thermal magnetic circuit breakers for protection of motors, circuits or transformers.TeSys GV, GB.Add-on blocks and accessories
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for GB2CB06: TeSys GB2 - thermal-magnetic circuit breaker - 1P - 1 A - Id = 14 A (Versión 2.0)
    Descripción
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Tamaño pdf
    Tamaño 124.5 KB
    Fecha 11/04/19
    Descripción
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Tamaño zip
    Tamaño 352.7 KB
    Fecha 01/03/12
    Archivos en el documento
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    GB2CB06_REACH_DECLARATION
    Descripción
    GB2CB06_REACH_DECLARATION
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 21/11/19
    Descripción
    GB2CB06_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    GB2CB06_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    GB2CB06_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 21/11/19
    Descripción
    GB2CB06_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    GB2CB06_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    GB2CB06_ROHS_DECLARATION
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 21/11/19
    Descripción
    GB2CB06_ROHS_DECLARATION
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /