Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo TeSys GB2
GB2CB10 Schneider Electric Imagen del producto

GB2CB10

GB2CB10 Schneider Electric Imagen del producto
GB2CB10

Int.Magneto-Term Control 1 X 5A 2Ka

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    TeSys
    nombre del producto
    TeSys GB2
    modelo de dispositivo
    GB2
    tipo de producto o componente
    Disyuntor
    aplicación del dispositivo
    Controlar
    número de polos
    1P
    tipo de red
    C.a./c.c.
    categoria de utilización
    A conforme a IEC 60947-2
    DC-12 conforme a IEC 60947-5-1
    DC-13 conforme a IEC 60947-5-1
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    poder de corte
    1 kA Icu a 48 V CC conforme a IEC 60947-2
    1,5 kA Icu a 24 V CC conforme a IEC 60947-2
    3 kA Icu a 110 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    2 kA Icu a 230/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    [Ics] rated service short-circuit breaking capacity
    75 % a 110 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    75 % a 230/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    tipo de unidad de control
    Térmico-magnético
    corriente de disparo magnética
    66 A
    Complementario
    modo de montaje
    Por clips
    soporte de montaje
    Perfil
    Placa
    posición de montaje
    Horizontal
    Vertical
    tipo de control
    Palanca de conmutación
    corriente nominal
    5 A
    tensión asignada de empleo
    250 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    277 V CA 50/60 Hz conforme a UL 1077
    48 V CC
    277 V CA 50/60 Hz conforme a CSA C22.2 No 14
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    4 kV conforme a IEC 60947-2
    potencia total disipada por polo
    2 W
    endurancia mecánica
    8000 ciclos
    endurancia eléctrica
    8000 ciclos
    conexiones - terminales
    Conector 1 cable(s) 0,75…6 mm²sólido sin extremidad de cable
    Conector 2 cable(s) 0,75…4 mm²sólido sin extremidad de cable
    Conector 1 cable(s) 0,75…4 mm²flexible con
    Conector 2 cable(s) 0,75…2,5 mm²flexible con
    par de apriete
    1,2 N.m sobre conector
    robustez mecánica
    Impactos: 22 Gn por 20 ms conforme a IEC 60068-2-27
    Vibraciones: 5 Gn, 5 ... 110 Hz conforme a IEC 60068-2-6
    cantidad por juego
    Juego de 6
    pasos de 9 mm
    2
    alto
    74 mm
    ancho
    15 mm
    profundidad
    67 mm
    Entorno
    normas
    IEC 60947-2
    IEC 60947-1
    EN 60947-1
    EN 60947-2
    certificados de producto
    NEMKO
    CSA
    UL
    tratamiento de protección
    TC
    grado de protección IP
    IP20 conforme a IEC 60529
    temperatura ambiente
    -20…60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…80 °C
    resistencia al fuego
    960 °C conforme a IEC 60695-2-1
    altitud máxima de funcionamiento
    3000 m
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Under investigation
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter A2 - open, pre-cabled motor starters (Versión 6.0)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versión 9.2)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B6 circuit breakers TeSys GV GB (Versión 6.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for GB2CB10: TeSys GB2 - thermal-magnetic circuit breaker - 1P - 5 A - Id = 66 A (Versión 2.0)
    Circuit breaker TeSys for control circuits - GB2-CB - 1P (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 18/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 18/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 18/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /