Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo TeSys GV3
GK2AX22 Schneider Electric Imagen del producto

GK2AX22

GK2AX22 Schneider Electric Imagen del producto
GK2AX22

TeSys GV3 - auxiliary contact block - 2 NO -

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    TeSys
    modelo de dispositivo
    GK2AX
    tipo de producto o componente
    Contacto de señalización de errores
    compatibilidad del producto
    GK3EF
    rango de compatibilidad
    GK3 GK3EF disyuntor
    ubicación de montaje
    Lateral izquierdo
    funcionamiento contactos aux.
    Señal de error 2 NA
    comp. contacto polo
    2 NO
    conexiones - terminales
    Conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 1…4 mm²sólido
    Conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 2,5 mm²flexible sin extremidad de cable
    Conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 2,5 mm²flexible con
    Conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 2,5 mm²flexible con
    cantidad por juego
    Juego de 10
    Complementario
    tensión asignada de aislamiento
    500 V conforme a IEC 60947-1
    tensión asignada de empleo
    500 V
    [Ith] Intensidad térmica convencional
    6 A
    tipo de protección
    Disyuntor GB2CB... clasificación según la corriente de funcionamiento para Ue <= 415 V
    Fusible gG 6 A
    potencia nominal func. en VA
    360 VA a 48 V AC-15 - eléctrico durabilidad: 20000 ciclos a 6 A
    500 VA a 110…127 V AC-15 - eléctrico durabilidad: 20000 ciclos a 4,5 A
    800 VA a 220…240 V AC-15 - eléctrico durabilidad: 20000 ciclos a 3,5 A
    850 VA a 380…415 V AC-15 - eléctrico durabilidad: 20000 ciclos a 2,2 A
    700 VA a 440 V AC-15 - eléctrico durabilidad: 20000 ciclos a 1,5 A
    700 VA a 500 V AC-15 - eléctrico durabilidad: 20000 ciclos a 1,5 A
    potencia nominal func. en W
    180 W a 24 V DC-13 - eléctrico durabilidad: 1000 ciclos
    240 W a 48 V DC-13 - eléctrico durabilidad: 1000 ciclos
    180 W a 60 V DC-13 - eléctrico durabilidad: 1000 ciclos
    140 W a 110 V DC-13 - eléctrico durabilidad: 1000 ciclos
    120 W a 220 V DC-13 - eléctrico durabilidad: 1000 ciclos
    alto
    80 mm
    ancho
    8,8 mm
    profundidad
    105 mm
    peso del producto
    0,031 kg
    Entorno
    característica medioambiental
    Entorno normal
    Sostenibilidad de la oferta
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • alemán
    • ruso
    • italiano
    • finés
    • noruego
    • danés
    • macedonio
    • francés
    • neerlandés
    • lituano
    • inglés
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 16/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 16/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 16/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /