Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo TeSys GS
GS1AF33 Schneider Electric Imagen del producto

GS1AF33

GS1AF33 Schneider Electric Imagen del producto
GS1AF33

Contactos Senalizacion 1 Nanc T0 3P

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    rango de producto
    TeSys
    modelo de dispositivo
    GS1AF
    tipo de producto o componente
    Contacto auxiliar
    aplicación de contacto
    Señalización de fusible fundido
    tipo de contactos y composición
    1 C/O
    funcionamiento de contacto
    Instantáneo
    [Ith] Intensidad térmica convencional
    16 A a <40 °C
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    12 A a 24 V DC-13
    2 A a 48 V DC-13
    3 A a 400 V AC-15
    4 A a 230 V AC-15
    0,4 A a 220 V DC-13
    0,6 A a 110 V DC-13
    Complementario
    rango de compatibilidad
    TeSys GS seccionador fusible
    endurancia mecánica
    30000 ciclos
    endurancia eléctrica
    30000 ciclos AC-15
    compatibilidad del producto
    GS
    número de polos
    3P
    switch rated current
    160 A
    tipo de fusible
    NFC
    DIN
    tamaño de fusible
    0
    peso del producto
    0,036 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • búlgaro
    • alemán
    • italiano
    • finés
    • húngaro
    • polaco
    • coreano
    • estonio
    • croata
    • rumano
    • macedonio
    • neerlandés
    • griego
    • lituano
    • checo
    • portugués
    • ruso
    • ucraniano
    • chino
    • letón
    • eslovaco
    • esloveno
    • sueco
    • francés
    • kazajo
    • turco
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versión 9.2)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B5 Switch-disconnector fuses TeSys GS (Versión 6.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys GS - blown fuse signalling contact - 1st C/O - 3 poles (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    GS1 100...200A Accessories (Versión 1.1)
    Fecha 10/04/06
    Tamaño 3.4 MB
    GS1Foo / - / GS1QQoo - Switch-disconnector fuse 50 A…400 A with direct operator (Versión 2.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 16/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 16/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 16/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /