Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo TeSys GV2
GV2AK00 Schneider Electric Imagen del producto

GV2AK00

GV2AK00 Schneider Electric Imagen del producto
GV2AK00

Secc. Frontal Trip P/Gv2P/L

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    TeSys
    modelo de dispositivo
    GV2AK
    tipo de producto o componente
    Bloques de aislamiento visibles
    categoría de accesorio
    Accesorio de conexión
    Complementario
    rango de compatibilidad
    TeSys GV2 GV2L
    TeSys GV2 GV2P
    número de polos
    3P
    ubicación de montaje
    Superior
    corriente nominal
    0,1…25 A
    peso del producto
    0,15 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versión 9.2)
    Catalog: Altivar 32 variable speed drives (Versión 4.0)
    TeSys - chapter A2 - Open pre cabled motor starters - tec data - digicat (Versión 6.0)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B6 circuit breakers TeSys GV GB (Versión 6.0)
    TeSys - chapter A2 - Open pre cabled motor starters - tec data - digicat (Versión 6.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ISOLATOR ADDITION (Versión 1.0)
    Fecha 11/09/13
    Tamaño 313 KB
    Fecha 11/09/13
    Tamaño 386.3 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    GV2 P/L Motor circuit-breakers (Versión 08)
    Fecha 01/04/19
    Tamaño 910.7 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /