Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona tu ubicación
Ver todo TeSys GV2
GV2LE22 Schneider Electric Imagen del producto

GV2LE22

Green premium brand logo
GV2LE22 Schneider Electric Imagen del producto
GV2LE22
Green premium brand logo

Guardamotor Magnetico 3 X 25A 15Ka

Mostrar más características
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    TeSys
    nombre del producto
    TeSys GV2
    modelo de dispositivo
    GV2LE
    aplicación del dispositivo
    Motor
    número de polos
    3P
    tipo de red
    CA
    categoria de utilización
    A conforme a IEC 60947-2
    AC-3 conforme a IEC 60947-4-1
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    poder de corte
    50 kA Icu a 230/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    3 kA Icu a 690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    15 kA Icu a 400/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    6 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    4 kA Icu a 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    [Ics] rated service short-circuit breaking capacity
    100 % a 230/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    75 % a 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    75 % a 690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    50 % a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    40 % a 400/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    tipo de unidad de control
    Umbral
    corriente de disparo magnética
    327 A
    Complementario
    modo de fijación
    Perfil DIN simétrico de 35 mm: cortado
    Panel: con tornillos (Con placa adaptadora)
    posición de funcionamiento
    Cualquier posición
    potencia del motor en kW
    9 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz
    11 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz
    11 kW a 500 V CA 50/60 Hz
    15 kW a 500 V CA 50/60 Hz
    18,5 kW a 690 V CA 50/60 Hz
    tipo de control
    Palanca de conmutación
    tensión asignada de empleo
    690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    tensión asignada de aislamiento
    690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV conforme a IEC 60947-2
    potencia total disipada por polo
    1,8 W
    endurancia mecánica
    100000 ciclos
    endurancia eléctrica
    100000 ciclos para AC-3 a 415 V
    maximum operating rate
    40 cyc/h
    servicio nominal
    Continuo conforme a IEC 60947-4-1
    conexiones - terminales
    Conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1…6 mm² sólido
    Conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1,5…6 mm² flexible sin extremidad de cable
    Conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1…4 mm² flexible con
    par de apriete
    1,7 N.m sobre conexión tornillo de estribo
    robustez mecánica
    Impactos: 30 gn conforme a IEC 60068-2-27
    Vibraciones: 5 Gn, 5 ... 150 Hz conforme a IEC 60068-2-6
    idoneidad para el seccionamiento
    Sí conforme a IEC 60947-1
    alto
    89 mm
    ancho
    45 mm
    profundidad
    78,5 mm
    peso del producto
    0,33 kg
    Entorno
    normas
    EN/IEC 60947-2
    EN/IEC 60947-4-1
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    UL 60947-4-1
    certificados de producto
    IECEE CB Scheme
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    RINA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV-GL
    BV
    tratamiento de protección
    TH
    grado de protección IP
    IP20 conforme a IEC 60529
    grado de protección IK
    IK04
    temperatura ambiente
    -20…60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…80 °C
    resistencia al fuego
    960 °C conforme a IEC 60695-2-1
    altitud máxima de funcionamiento
    0...2000 m
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas12
    • español7
    • inglés9
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versión 9.2)
    Descripción
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Tamaño pdf
    Tamaño 111.5 MB
    Fecha 12/07/19
    Descripción
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter A6 - Circuit breaker + contactor coordination tables and design guidelines (Versión 6.1)
    Descripción
    Coordination betw protection & control components; Suggested coordinated DOL motor starters combinations; Suggested coordinated Star-delta motor starters combinations;Contactors : utilization categories; standard characteristics, sel. tables per categoriesContactors for specific application;standards, protection against contact, protective treatments
    Tamaño pdf
    Tamaño 3.3 MB
    Fecha 12/07/19
    Descripción
    Coordination betw protection & control components; Suggested coordinated DOL motor starters combinations; Suggested coordinated Star-delta motor starters combinations;Contactors : utilization categories; standard characteristics, sel. tables per categoriesContactors for specific application;standards, protection against contact, protective treatments
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B6 circuit breakers TeSys GV GB (Versión 6.0)
    Descripción
    Magnetic, thermal magnetic circuit breakers for protection of motors, circuits or transformers.TeSys GV, GB.Add-on blocks and accessories
    Tamaño pdf
    Tamaño 25.6 MB
    Fecha 15/05/19
    Descripción
    Magnetic, thermal magnetic circuit breakers for protection of motors, circuits or transformers.TeSys GV, GB.Add-on blocks and accessories
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter A3 Compact motor starters - TeSys H (Versión 5.0)
    Descripción
    Ultra compact starters IEC and UL ratingsStandard starters, screw or spring terminals,direct-on-line or reverseSafety starters for machine safety applications,screw or spring terminals, direct-on-line or reverse
    Tamaño pdf
    Tamaño 3.4 MB
    Fecha 15/05/19
    Descripción
    Ultra compact starters IEC and UL ratingsStandard starters, screw or spring terminals,direct-on-line or reverseSafety starters for machine safety applications,screw or spring terminals, direct-on-line or reverse
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for GV2LE22: TeSys GV2 - Circuit breaker - magnetic - 25 A - screw clamp terminals (Versión 3.0)
    Descripción
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Tamaño pdf
    Tamaño 182.5 KB
    Fecha 11/04/19
    Descripción
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    GV2 MOTOR CB MAGNETIC TOGGLE SWITCH (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    pdf
    248.9 KB
    stp
    458.1 KB
    zip
    679.2 KB
    Tamaño zip
    Tamaño 1.4 MB
    Fecha 24/09/18
    Archivos en el documento
    pdf
    248.9 KB
    stp
    458.1 KB
    zip
    679.2 KB
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 2.5 MB
    Fecha 23/11/15
    Tamaño pdf
    Tamaño 466.4 KB
    Fecha 01/04/15
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Guardamotor Magnetico 3 X 25A 15Ka
    Descripción
    Guardamotor Magnetico 3 X 25A 15Ka
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 21/11/19
    Descripción
    Guardamotor Magnetico 3 X 25A 15Ka
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Guardamotor Magnetico 3 X 25A 15Ka
    Descripción
    Guardamotor Magnetico 3 X 25A 15Ka
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 21/11/19
    Descripción
    Guardamotor Magnetico 3 X 25A 15Ka
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Guardamotor Magnetico 3 X 25A 15Ka
    Descripción
    Guardamotor Magnetico 3 X 25A 15Ka
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 21/11/19
    Descripción
    Guardamotor Magnetico 3 X 25A 15Ka
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 150.1 KB
    Fecha 14/08/16
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /