Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo TeSys GV2
GV2RT07 Schneider Electric Imagen del producto

GV2RT07

GV2RT07 Schneider Electric Imagen del producto
GV2RT07

Disy. Magnetotermico 1.6 2.5A

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    TeSys
    nombre del producto
    TeSys GV2
    modelo de dispositivo
    GV2RT
    aplicación del dispositivo
    Transformador
    Motor
    tipo de unidad de control
    Térmico-magnético
    Complementario
    número de polos
    3P
    tipo de red
    CA
    categoria de utilización
    AC-3 conforme a IEC 60947-4-1
    A conforme a IEC 60947-2
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz conforme a IEC 60947-4-1
    modo de fijación
    Perfil DIN simétrico de 35 mm: cortado
    Panel: con tornillos (Con placa adaptadora)
    posición de funcionamiento
    Cualquier posición
    potencia del motor en kW
    0,37 kW a 220/230 V CA 50/60 Hz protección del motor alta corriente pico
    0,75 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz protección del motor alta corriente pico
    0,75 kW a 440 V CA 50/60 Hz protección del motor alta corriente pico
    1,1 kW a 440 V CA 50/60 Hz protección del motor alta corriente pico
    1,1 kW a 500 V CA 50/60 Hz protección del motor alta corriente pico
    1,5 kW a 690 V CA 50/60 Hz protección del motor alta corriente pico
    0,63 kW a 230/240 V CA 50/60 Hz protección del transformador
    1 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz protección del transformador
    1,6 kW a 500 V CA 50/60 Hz protección del transformador
    1,6 kW a 690 V CA 50/60 Hz protección del transformador
    2 kW a 690 V CA 50/60 Hz protección del transformador
    poder de corte
    100 kA Icu a 400/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    100 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    100 kA Icu a 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    3 kA Icu a 690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    100 kA Icu a 220/230 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    tipo de control
    Palanca de conmutación
    corriente nominal
    2,5 A
    thermal protection adjustment range
    1,6…2,5 A
    corriente de disparo magnética
    51 A
    tensión asignada de empleo
    690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    tensión asignada de aislamiento
    690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    [Ith] Intensidad térmica convencional
    2,5 A conforme a IEC 60947-4-1
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV conforme a IEC 60947-2
    potencia total disipada por polo
    2,5 W
    endurancia mecánica
    100000 ciclos
    endurancia eléctrica
    100000 ciclos para AC-3 a 440 V
    maximum operating rate
    25 cyc/h
    servicio nominal
    Continuo conforme a IEC 60947-4-1
    conexiones - terminales
    Conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1…6 mm² sólido
    Conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1,5…6 mm² flexible sin extremidad de cable
    Conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1…4 mm² flexible con
    par de apriete
    1,7 N.m sobre conexión tornillo de estribo
    idoneidad para el seccionamiento
    Sí conforme a IEC 60947-1
    alto
    89 mm
    ancho
    45 mm
    profundidad
    78,5 mm
    Entorno
    normas
    EN/IEC 60947-2
    EN/IEC 60947-4-1
    UL 60947-4-1
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    certificados de producto
    IECEE CB Scheme
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    BV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    tratamiento de protección
    TH
    grado de protección IP
    IP20 conforme a IEC 60529
    grado de protección IK
    IK04
    temperatura ambiente
    -20…60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…80 °C
    resistencia al fuego
    960 °C conforme a IEC 60695-2-1
    altitud máxima de funcionamiento
    2000 m
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versión 9.2)
    TeSys - chapter A2 - Open pre cabled motor starters - tec data - digicat (Versión 6.0)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B6 circuit breakers TeSys GV GB (Versión 6.0)
    TeSys - chapter A2 - Open pre cabled motor starters - tec data - digicat (Versión 6.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for GV2RT07: TeSys GV2-Circuit breaker-thermal-magnetic-1.6…2.5 A-screw clamp terminals (Versión 3.0)
    GV2 MOTOR CB MAGNETIC TOGGLE SWITCH (Versión 1.0)
    Fecha 24/09/18
    Tamaño 458.1 KB
    Fecha 24/09/18
    Tamaño 679.2 KB
    Fecha 24/09/18
    Tamaño 248.9 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CCC Certificate TeSys GV2L-GV2LE-GV2ME-GV2P-GV2RT Dijon (Versión 1.0)
    CB Certificate TeSys GV2 - GV2L-LE-ME-P-RT Thailand (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    GV2LE / GV2RT Circuit breakers (Versión 03)
    Fecha 01/04/16
    Tamaño 703.4 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    PEP-TeSys GV2 motor circuit breaker (Versión 2.0)
    Fecha 14/08/16
    Tamaño 150.1 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /