Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo TeSys GV4
GV4AE11 Schneider Electric Imagen del producto

GV4AE11

GV4AE11 Schneider Electric Imagen del producto
GV4AE11

Contacto Auxiliar 1Na+1Nc P/Gv4

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    TeSys
    modelo de dispositivo
    GV4AE
    tipo de producto o componente
    Contacto auxiliar
    aplicación del dispositivo
    Señalización
    rango de compatibilidad
    TeSys GV4
    TeSys BV4
    composición contacto auxiliar
    1 NA/NC
    tensión asignada de empleo
    <= 690 V
    [Ith] Intensidad térmica convencional
    5 A conforme a IEC 60947-5-1
    5 A conforme a CSA C22.2 No 14
    5 A conforme a UL 508
    modo de montaje
    Montaje interno
    Complementario
    tensión asignada de aislamiento
    690 V conforme a IEC 60947-1
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    5 A <= 690 V AC-12 conforme a IEC 60947-5-1
    5 A <= 48 V AC-15 conforme a IEC 60947-5-1
    4 A 110/127 V AC-15 conforme a IEC 60947-5-1
    3 A 220/240 V AC-15 conforme a IEC 60947-5-1
    2,5 A 380...440 V AC-15 conforme a IEC 60947-5-1
    0,11 A 660/690 V AC-15 conforme a IEC 60947-5-1
    5 A <= 24 V DC-12 conforme a IEC 60947-5-1
    2,5 A 48 V DC-12 conforme a IEC 60947-5-1
    0,6 A 110/127 V DC-12 conforme a IEC 60947-5-1
    0,3 A 250 V DC-12 conforme a IEC 60947-5-1
    2,5 A <= 24 V DC-12 conforme a IEC 60947-5-1
    1,2 A 48 V DC-12 conforme a IEC 60947-5-1
    0,35 A 110/127 V DC-12 conforme a IEC 60947-5-1
    0,05 A 250 V DC-12 conforme a IEC 60947-5-1
    1 A <= 24 V DC-12 conforme a IEC 60947-5-1
    0,2 A 48 V DC-12 conforme a IEC 60947-5-1
    0,05 A 110/127 V DC-12 conforme a IEC 60947-5-1
    0,03 A 250 V DC-12 conforme a IEC 60947-5-1
    potencia nominal en VA
    120 VA AC-12 a 24 V conforme a IEC 60947-5-1
    240 VA AC-12 a 48 V conforme a IEC 60947-5-1
    635 VA AC-12 a 110/127 V conforme a IEC 60947-5-1
    1200 VA AC-12 a 230/240 V conforme a IEC 60947-5-1
    2200 VA AC-12 a 380/440 V conforme a IEC 60947-5-1
    3450 VA AC-12 a 660/690 V conforme a IEC 60947-5-1
    potencia nominal en W
    DC-12: 120 W 24 V conforme a IEC 60947-5-1
    DC-12: 120 W 48 V conforme a IEC 60947-5-1
    DC-12: 66 W 110 V conforme a IEC 60947-5-1
    DC-12: 75 W 250 V conforme a IEC 60947-5-1
    capacidad de fusible asociado
    5 A gG a 690 V conforme a IEC 60947-5-1
    corriente mínima de conmutación
    2 mA
    tensión de conmutación mínima
    17 V
    endurancia mecánica
    40000 ciclos
    conexiones - terminales
    Termin. resorte 1 0,5…1,5 mm² - rigidez de cable: flexible sin extremo de cable
    longitud de pelado de cable
    8 mm
    Entorno
    cantidad por juego
    Juego de 1
    Sostenibilidad de la oferta
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versión 9.2)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B6 circuit breakers TeSys GV GB (Versión 6.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys GV4P Multifunction - Motor Circuit Breakers and Manual Motor Protectors - User Guide (Versión 00)
    TeSys GV4P Multifunction - Guardamotores y protectores de motor manuales - Guía del usuario (Versión 00)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys BV4/GV4 - OF/SD Auxiliary Contact (Versión 01)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 20/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 20/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 20/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /