Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo TeSys GV7
GV7AE11 Schneider Electric Imagen del producto

GV7AE11

GV7AE11 Schneider Electric Imagen del producto
GV7AE11

Contacto Auxiliar Interno 1Nac

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    TeSys
    modelo de dispositivo
    GV7AE
    tipo de producto o componente
    Bloque de contacto auxiliar
    aplicación del dispositivo
    Señalización
    rango de compatibilidad
    TeSys GV5 motor circuit breaker
    TeSys GV6 motor circuit breaker
    TeSys GV7 motor circuit breaker
    composición contacto auxiliar
    1 C / O
    tipo de contactos auxiliares
    Standard contacts
    funcionamiento contactos aux.
    Instantáneo
    [Ith] Intensidad térmica convencional
    6 A conforme a IEC 60947-5-1
    tensión asignada de empleo
    <= 690 V CA 50/60 Hz
    <= 250 V CC
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    6 A AC-12 Ue: <= 690 V conforme a IEC 60947-5-1
    6 A AC-15 Ue: <= 48 V conforme a IEC 60947-5-1
    5 A AC-15 Ue: 110...127 V conforme a IEC 60947-5-1
    4 A AC-15 Ue: 230...240 V conforme a IEC 60947-5-1
    3 A AC-15 Ue: 380...440 V conforme a IEC 60947-5-1
    0,1 A AC-15 Ue: 660...690 V conforme a IEC 60947-5-1
    2,5 A DC-12 Ue: <= 48 V conforme a IEC 60947-5-1
    0,8 A DC-12 Ue: 110 V conforme a IEC 60947-5-1
    0,3 A DC-12 Ue: 250 V conforme a IEC 60947-5-1
    1 A DC-14 Ue: <= 24 V conforme a IEC 60947-5-1
    0,5 A DC-14 Ue: 48 V conforme a IEC 60947-5-1
    0,2 A DC-14 Ue: 110 V conforme a IEC 60947-5-1
    0,05 A DC-14 Ue: 250 V conforme a IEC 60947-5-1
    corriente mínima de conmutación
    5 mA
    tensión de conmutación mínima
    17 V
    Complementario
    tensión asignada de aislamiento
    690 V conforme a IEC 60947-1
    tipo de protección
    Fusible gG 10 A máximo
    Disyuntor GB2CB... 10 A máximo
    endurancia mecánica
    50000 ciclos
    ubicación de montaje
    Inside the circuit breaker
    conexiones - terminales
    Terminales abrazadera de fijac 1 cable(s) 1,5 mm²flexible con
    Terminales abrazadera de fijac 1 cable(s) 1,5 mm²flexible sin extremidad de cable
    Terminales abrazadera de fijac 1 cable(s) 1,5 mm²rígido
    peso del producto
    0,015 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versión 9.2)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B6 circuit breakers TeSys GV GB (Versión 6.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys GV5 / GV6 - Motor Circuit Breakers and Manual Motor Protectors - User Guide (Versión 00)
    TeSys GV5 / GV6 - Guardamotores y protectores de motor manuales (Versión 00)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    auxiliary contact - 1 OC or 1 SD or 1 SDE or 1 SDV (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 22/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 22/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 22/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /