Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Galaxy VS
GVSUPS25K0B4FS Schneider Electric Imagen del producto

GVSUPS25K0B4FS

GVSUPS25K0B4FS Schneider Electric Imagen del producto
GVSUPS25K0B4FS

UPS Galaxy VS de 25 kW y 208 V para hasta 4 series de baterías internas modulares inteligentes de 9 Ah, puesta en marcha 5 x 8

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Descripción General
    Presentación
    UPS trifásica fácil de implementar y de alta eficiencia de 25 kW y 208 V que entrega la mejor protección energética y un bajo costo total de propiedad a los pequeños y medianos centros de datos Edge, así como a la infraestructura esencial de los establecimientos comerciales e industriales. Esta UPS es apta hasta para 4 series de baterías modulares inteligentes de alta capacidad; sin embargo, no incluye baterías, por lo que puede personalizar el funcionamiento de la batería con facilidad. Incluye el servicio de puesta en marcha 5x8.
    Tiempo de Entrega
    Suele entregarse en el plazo de 2 semanas
    General
    equipo proporcionado
    Dust filter
    Installation manual
    Integrated network management
    Servicio de puesta en marcha
    EcoStruxure Ready
    Number of power module free slots
    0
    Number of power module filled slots
    0
    redundant
    No
    UPS size
    WS
    Físico
    acabado de superficie
    Gloss level 85%
    color
    Blanco (RAL 9003)
    profundidad
    84,7 cm
    alto
    148,5 cm
    mounting preference
    No preference
    peso del producto
    200 kg
    modo de montaje
    Not rack-mountable
    two post mountable
    0
    USB compatible
    No
    ancho
    52,1 cm
    Entrada
    Frecuencia asignada de empleo
    40-70 Hz
    límites de tensión de entrada
    177...239 V
    Otras tensiones de entrada
    200 V
    220 V
    Corriente máxima de entrada
    90 A
    Nivel máximo de régimen en cortocircuito (IOC)
    65 kA
    Distorsión armónica total de entrada:
    Inferior al 3% para plena carga
    tensión de entrada
    3 fases
    load power factor
    Desde 0.7 en adelantos hasta 0.7 en retardos sin reducción de la capacidad nominal
    cos phi
    0,99
    Salida
    potencia nominal en W
    25000 W
    Máxima potencia configurable (vatios)
    25000 W
    distorsión armónica
    Menos que 5%
    frecuencia de salida
    50 Hz sync to mains
    60 Hz sync to mains
    Otras tensiones de salida
    200 V
    220 V
    factor de cresta
    2,5
    Topología
    Doble conversión en línea
    Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
    tolerancia de tensión de salida
    +/-1% after 50ms
    Distorsión armónica total en tensión de salida
    < 2% linear load and < 5% non-linear load
    Funcionamiento con sobrecarga
    10 minutos al 125% y 60 segundos al 150%
    bypass type
    Desviación estática incorporada
    curve equation
    Efficiency
    curve fixed loss
    0,0089
    curve load maximum
    100 %
    curve load minimum
    1 %
    curve proportional loss
    0,022
    curve square loss
    0,0386
    curve X-axis maximum
    100 %
    curve test cond ID
    Curve fit to measured efficiency data. All measurements taken in normal operating mode, at typical environmental conditions, with 208V 60Hz input and 208V 60Hz balanced resistive load (PF = 1.0) output.
    curve X-axis minimum
    0 %
    curve X-axis title
    Load
    curve X-axis units
    Percentage
    curve Y-axis maximum
    100 %
    curve Y-axis minimum
    50 %
    curve Y-axis title
    Efficiency
    curve Y-axis units
    Percentage
    graph display
    1
    output voltage
    208 V 3 fases
    Maximum configurable power in VA
    25000 VA
    potencia nominal en VA
    25000 VA
    Conformidad
    normas
    CSA C22.2 No 107.3
    FCC parte 15 clase A
    IEC 62040-1-1
    IEC 62040-2
    IEC 62040-3
    UL 1778 5ta edición
    OSHPD
    Ambiental
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0…40 °C
    humedad relativa
    0…95 % non-condensing
    altitud máxima de funcionamiento
    0...3300 ft
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -15…40 °C
    altitud de almacenamiento
    0,00…3048,00 m
    nivel acústico
    61 dBA
    disipación de calor
    5950 Btu/h
    show note OP temperature
    No
    grado de protección IP
    IP20
    Baterías y autonomía
    tipo de batería
    VRLA
    Baterías pre-instaladas
    0
    Ranuras libres para baterías
    0
    Valor de electrólito líquido
    0
    voltaje de batería
    480 V
    Tensión de la batería al final de la descarga
    384 V DC
    Corriente máxima de batería al final de la descarga
    68 A
    battery curve
    B
    Battery power in VAH
    0 VAh runtime
    Duración prolongable
    0
    Comunicaciones y manejo
    Panel de control
    Interfaz para el usuario de pantalla lcd táctil
    Alarma audible
    Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    200 kg
    Paquete 1 Altura
    168 cm
    Paquete 1 ancho
    64 cm
    Paquete 1 Largo
    99 cm
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    Reparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante.
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas18
    • español2
    • inglés16
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Galaxy VS 10-75 kW (208 V), 20-150 kW (480 V) Brochure (Versión V4)
    Descripción
    Features, benefits, target applications, and technical specifications of the Galaxy VS 3-phase uninterruptible power supply.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.9 MB
    Fecha 04/01/21
    Descripción
    Features, benefits, target applications, and technical specifications of the Galaxy VS 3-phase uninterruptible power supply.