Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

UPS Galaxy VX 1250 kVA con redundancia N+1 400 V, Puesta en marcha 5x8

GVX1500K1250NHS

Hasta un 99% de eficiencia en el modo eConversion
Red interactiva: Maximice los ahorros, genere ingresos y mejore la resiliencia
Flexibilidad de la batería, incluida la compatibilidad con los gabinetes de baterías Galaxy de Ion-Litio
Environmental Data
Huella de carbono (kg CO2 eq.)
1505515
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
information_stroke
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
No
Use Again
Recuperación
information_stroke
El producto ha sido incluido en un programa de devolución de Schneider Electric o de socios de Schneider Electric.
No

+ Lifecycle Services

Servicio de Reemplazo Batería: Sistema Galaxy VX. Instalación y Retiro

WBATTREPLC-VX-00

Servicio de Reemplazo Batería: Sistema UPS. Instalación y Retiro

WBATTREPLCMNT

arrow2_down
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.