Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Magelis GTU
HMIG5U2 Schneider Electric Imagen del producto

HMIG5U2

HMIG5U2 Schneider Electric Imagen del producto
HMIG5U2

Open BOX for Universal Panel

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    rango de producto
    Magelis GTU
    tipo de producto o componente
    Unidad base
    modelo de dispositivo
    Caja abierta
    sistema operativo
    Windows Embedded 7
    paquete de software
    Explorador de Internet
    Cliente web Vijeo Citect
    Vijeo Tiempo de ejecución del diseñador
    .NET Framework 4.0
    Lector de Adobe PDF
    Reproductor multimedia
    Lector de oficina
    Cliente / servidor VNC
    Complementario
    compatibilidad de rango
    Magelis GTU
    nombre del procesador
    Intel X86
    equipo de almacenamiento de datos
    32 GB Tarjeta CFast
    puerto Ethernet
    10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T
    descripción de memoria
    512 kB NVRAM memoria de respaldo
    2 GB RAM interno
    tipo de enfriamiento
    Conven natural
    tipo de conexión integrada
    Ethernet TCP/IP con 2 RJ45
    Enlace serie COM1 RJ45 RS485, grado de transmición: 110 ... 115200 bit / s
    Enlace serie COM2 SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, grado de transmición: 110 ... 115200 bit / s
    Puerto auxiliar bloque de terminales
    Unidad de expansión tarjeta de bus de campo
    Puerto USB 2.0 mini B USB
    Puerto de vídeo DVI-D DVI-D
    Micrófono conector miniatura
    Puerto USB 2.0 con 3 USB tipo A
    protocolo de puerto de comunic
    Modbus
    Modbus TCP/IP
    Uni-Telway
    tensión de alimentación
    12...24 V CC alimentación
    profundidad
    45 mm
    alto
    131 mm
    ancho
    188 mm
    peso del producto
    0,9 kg
    número de ranuras disponibles para la expansión
    1 ranura(s) para fieldbus card
    Entorno
    normas
    CSA C22.2 No 142
    ANSI / ISA 12-12-01
    UL 508
    Clase I división 2 CSA C22.2 No 213
    IEC 61132-2
    certificaciones
    CE
    CULus
    ATEX
    IEC-Ex
    RCM
    GL
    KC
    CUL
    EAC
    ABS
    BV
    CCS
    DNV
    LR
    RINA
    grado de contaminación
    2 conforme a EN 61131-2 Ed.3
    compatibilidad electromagnética
    Prueba de inmunidad de descarga electroestática conforme a EN/IEC 61000-4-2 nivel 3
    temperatura ambiente
    -20…60 °C
    humedad relativa
    10…90 % sin condensación
    temperatura ambiente
    0…60 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    2000
    resistencia a las vibraciones
    3,5 mm de amplitud constante (f = 5…9 Hz) conforme a EN/IEC 61131-2
    9.8 m/s² (f = 9…150 Hz) conforme a EN/IEC 61131-2
    Sostenibilidad de la oferta
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • turco
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Magelis™ GTU Universal Panels Catalog (Versión 7.1)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EcoStruxure Secure Connect Advisor - Guía de administración de dominio Premium Para GateManager (Versión 02)
    EcoStruxure Secure Connect Advisor - Premium Domain Admin Guide For GateManager (Versión 02)
    Magelis GTU, Manual del usuario (Versión 06)
    Fecha 01/09/18
    Tamaño 5.5 MB
    Magelis GTU, User Manual (Versión 06)
    Fecha 01/09/18
    Tamaño 5.3 MB
    HRB78718 - HMIG.U. Box Module, Quick Reference Guide (Versión 06)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for HMIG5U2: Open BOX for Universal Panel (Versión 2.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    IECEx_HMIGTU_DID (Versión 1.0)
    Fecha 15/02/18
    Tamaño 910.8 KB
    ATEX_HMIGTU_DID (Versión 1.0)
    Fecha 15/02/18
    Tamaño 459.9 KB
    HazLoc_UL_NRAG.E486185 _ALL_JUL2018 (Versión 1.0)
    Fecha 07/08/18
    Tamaño 150.6 KB
    HazLoc_cUL_NRAG7.E486185 _ALL_JUL2018 (Versión 1.0)
    Fecha 07/08/18
    Tamaño 153.9 KB
    ATEX_IECEx_HMIGTU_DID (Versión 1.0)
    Fecha 15/02/18
    Tamaño 459.9 KB
    Fecha 15/02/18
    Tamaño 910.8 KB
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DNVGL_TAA00001A3_HMIGTU_IDISP (Versión 1.0)
    Fecha 28/06/17
    Tamaño 169.2 KB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DCC_HMIGTU_DID_SEP2018 (Versión 1.0)
    Fecha 12/09/17
    Tamaño 1.3 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Software - Updates
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Vijeo Designer SP6.1 addon for SoMachine (Versión 6.2)
    Fecha 03/05/18
    Tamaño 901.1 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /