Argentina, Uruguay, Paraguay
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
    rango de producto
    Canalis
    tipo de producto o componente
    Canalizaciones prefabricadas
    compatibilidad del producto
    KBA
    Complementario
    aplicación del dispositivo
    Iluminación
    Distribución de la toma de corriente
    campo magnético irradiado
    2 pT
    tensión asignada de empleo
    230...400 V
    Tensión asignada de resistencia a los choques
    4 kV
    tensión asignada de aislamiento
    690 V
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    40 A a 35 °C
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    [Icw] Intensidad de corta curación admisible
    0.94 kA
    corriente de resistencia de pi
    9.6 kA
    límite de tensión térmica
    900 kA².s
    THDI
    40 A a 0 ... 15%
    32 A a 15 ... 33%
    28 A a 33 ... 100%
    caída de tensión
    0,3 V con factor de potencia = 1 a 50 Hz con 1A para 100 m de largo
    0.28 V with power factor = 0.9 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    0,25 V con factor de potencia = 0.8 a 50 Hz con 1A para 100 m de largo
    0,22 V con factor de potencia = 0.7 a 50 Hz con 1A para 100 m de largo
    modo de montaje
    Por clips
    descrip. b. distrib.
    Longitud recta
    tipo de control
    Sin
    normas
    EN / IEC 60439-2
    EN / IEC 61439-6
    ancho
    2140 mm
    profundidad
    30 mm
    alto
    46 mm
    longitud
    2 m
    color
    RAL 9003 : white
    peso del producto
    1.6 kg
    cantidad por juego
    Juego de 6
    Entorno
    grado de protección IP
    IP55 conforme a EN/IEC 60529
    grado de protección IK
    IK06 conforme a EN / IEC 62262
    temperatura ambiente
    0 ... 35 ° C a 100% de En
    35 ... 40 ° C a 96% de In
    40 ... 45 ° C a 93% de In
    45 ... 50 ° C a 89% de En
    50 ... 55 ° C a 85% de En
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Instrucciones de fin de vida del producto
    No necesita operaciones de reciclado específicas
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Versión 3.1)
    Fecha 04/10/18
    Tamaño 60.9 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EMPTY LENGTH 2M (Versión 1.0)
    Fecha 11/01/18
    Tamaño 338.7 KB
    Fecha 11/01/18
    Tamaño 204.3 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Canalis KBA Certificate LCIE according to IEC 61439-6 (Versión 1.1)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    KBA..ED... / KBA..DF... - TRANSPORT OR DISTRIBUTION LENGTHS (Versión 03)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 04/04/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 04/04/19
    Tamaño 200 B
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Canalis KBA 25A PEP (Versión 2.0)
    Fecha 01/12/15
    Tamaño 215.4 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.