Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   Canalis KBB
KBB25ED44305TW Schneider Electric Imagen del producto

KBB25ED44305TW

Green premium brand logo
KBB25ED44305TW Schneider Electric Imagen del producto
KBB25ED44305TW
Green premium brand logo

Straight length, Canalis KBB, 25 A, 2 circuits 3L+N+PE, remote control circuit, 5 tap-off units, 3 m, white

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    rango de producto
    Canalis
    tipo de producto o componente
    Canalizaciones prefabricadas
    compatibilidad del producto
    KBB
    Complementario
    aplicación del dispositivo
    Distribución de la toma de corriente
    Iluminación
    maximum radiated magnetic field
    2 pT
    tensión asignada de empleo
    230...400 V
    Tensión asignada de resistencia a los choques
    4 kV
    tensión asignada de aislamiento
    690 V
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    25 A a 35 °C
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    [Icw] Intensidad de corta curación admisible
    0,44 kA
    corriente de resistencia de pi
    4,4 kA
    límite de tensión térmica
    195 kA².s
    THDI
    0…15 % 25 A
    15…33 % 20 A
    33…100 % 16 A
    maximum voltage drop
    <0,72 V con factor de potencia = 1 a 50 Hz con 1A para 100 m de largo
    <0,67 V con factor de potencia = 0,9 a 50 Hz con 1A para 100 m de largo
    <0,61 V con factor de potencia = 0,8 a 50 Hz con 1A para 100 m de largo
    <0,55 V con factor de potencia = 0,7 a 50 Hz con 1A para 100 m de largo
    modo de montaje
    Mediantetornillos
    descrip. b. distrib.
    Longitud recta
    polaridad enlace b. distr.
    3L + N + PE
    número de circuitos
    2
    número de salidas de derivación
    5
    tipo de control
    Comunicación
    normas
    EN / IEC 60439-2
    EN / IEC 61439-6
    ancho
    3100 mm
    profundidad
    51 mm
    alto
    60 mm
    longitud
    3 m
    color
    Blanco (RAL 9003)
    peso del producto
    4,8 kg
    cantidad por juego
    Juego de 6
    Entorno
    grado de protección IP
    IP55 conforme a EN/IEC 60529
    grado de protección IK
    IK06 conforme a EN / IEC 62262
    temperatura ambiente
    0…35 °C (100% de En)
    35…40 °C (96% de In)
    40…45 °C (93% de In)
    45…50 °C (89% de En)
    50…55 °C (85% de En)
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Presencia de halógenos
    Producto libre de halógenos
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas9
    • español6
    • inglés6
    • francés4
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 60.9 MB
    Fecha 02/08/16
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Straight distribution lenght 25 A, 3 m (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    stp
    181.9 KB
    pdf
    47.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 229 KB
    Fecha 24/09/18
    Archivos en el documento
    stp
    181.9 KB
    pdf
    47.1 KB
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 402.8 KB
    Fecha 22/04/14
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.8 MB
    Fecha 02/01/18
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 272 KB
    Fecha 24/04/17
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    KBB25ED44305TW : Straight length, Canalis KBB, 25 A, 2 circuits 3L+N+PE, remote control circuit, 5 tap-off units, 3 m, white
    Descripción
    Straight length, Canalis KBB, 25 A, 2 circuits 3L+N+PE, remote control circuit, 5 tap-off units, 3 m, white
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 09/04/20
    Descripción
    Straight length, Canalis KBB, 25 A, 2 circuits 3L+N+PE, remote control circuit, 5 tap-off units, 3 m, white
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    KBB25ED44305TW : Straight length, Canalis KBB, 25 A, 2 circuits 3L+N+PE, remote control circuit, 5 tap-off units, 3 m, white
    Descripción
    Straight length, Canalis KBB, 25 A, 2 circuits 3L+N+PE, remote control circuit, 5 tap-off units, 3 m, white
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 09/04/20
    Descripción
    Straight length, Canalis KBB, 25 A, 2 circuits 3L+N+PE, remote control circuit, 5 tap-off units, 3 m, white
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    KBB25ED44305TW : Straight length, Canalis KBB, 25 A, 2 circuits 3L+N+PE, remote control circuit, 5 tap-off units, 3 m, white
    Descripción
    Straight length, Canalis KBB, 25 A, 2 circuits 3L+N+PE, remote control circuit, 5 tap-off units, 3 m, white
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 09/04/20
    Descripción
    Straight length, Canalis KBB, 25 A, 2 circuits 3L+N+PE, remote control circuit, 5 tap-off units, 3 m, white
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 211.8 KB
    Fecha 05/06/15
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /