Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   Canalis KBB
KBB40DF420W Schneider Electric Imagen del producto

KBB40DF420W

Green premium brand logo
KBB40DF420W Schneider Electric Imagen del producto
KBB40DF420W
Green premium brand logo

FLEXIBLE LENGTH 40A 2M

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    rango de producto
    Canalis
    tipo de producto o componente
    Canalizaciones prefabricadas
    descrip. b. distrib.
    Longitud flexible
    compatibilidad del producto
    KBB
    tipo de cambio de dirección
    3 dimensiones
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    40 A a 35 °C
    Complementario
    aplicación del dispositivo
    Iluminación
    Distribución de la toma de corriente
    límite de tensión térmica
    900 kA².s
    maximum radiated magnetic field
    2 pT
    tensión asignada de empleo
    230...400 V
    Tensión asignada de resistencia a los choques
    4 kV
    tensión asignada de aislamiento
    690 V
    [Icw] Intensidad de corta curación admisible
    0,94 kA
    corriente de resistencia de pi
    9,6 kA
    THDI
    0…15 % 40 A
    15…33 % 32 A
    33…100 % 28 A
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    tipo de control
    Sin
    número de circuitos
    1
    modo de montaje
    Por clips
    normas
    IEC 60439-2
    IEC 61439-6
    ancho
    2,14 m
    profundidad
    51 mm
    alto
    60 mm
    longitud
    2 m
    color
    Blanco (RAL 9003)
    peso del producto
    1,9 kg
    Entorno
    grado de protección IP
    IP55 conforme a IEC 60529
    grado de protección IK
    IK06 conforme a IEC 62262
    temperatura ambiente
    0…35 °C sin disminución
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Presencia de halógenos
    Producto libre de halógenos
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas9
    • español6
    • inglés6
    • francés4
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Versión 3.1)
    Descripción
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 60.9 MB
    Fecha 02/08/16
    Descripción
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    CANALIS KBB FLEXIBLE 2000MM WHITE (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    stp
    632.1 KB
    pdf
    375.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 1,007.8 KB
    Fecha 24/09/18
    Archivos en el documento
    stp
    632.1 KB
    pdf
    375.7 KB
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 402.8 KB
    Fecha 22/04/14
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.8 MB
    Fecha 02/01/18
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 272 KB
    Fecha 24/04/17
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    KBB40DF420W : KBB40DF420W_REACH_DECLARATION
    Descripción
    KBB40DF420W_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/03/20
    Descripción
    KBB40DF420W_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    KBB40DF420W : KBB40DF420W_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    KBB40DF420W_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/03/20
    Descripción
    KBB40DF420W_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    KBB40DF420W : KBB40DF420W_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    KBB40DF420W_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/03/20
    Descripción
    KBB40DF420W_ROHS_DECLARATION
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 211.8 KB
    Fecha 05/06/15
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /