Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Canalis KS
KSA630AE4 Schneider Electric Imagen del producto

KSA630AE4

KSA630AE4 Schneider Electric Imagen del producto
KSA630AE4

Terminal Flangeado 630A + Tapa Cierre

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    rango de producto
    Canalis
    nombre del producto
    KS
    tipo de producto o componente
    Unidad de alimentación de brida
    BAR MATERIAL
    Aluminio
    compatibilidad del producto
    Kansas
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    630 A
    500 A
    ubicación de montaje
    Izquierda
    Derecha
    color
    Blanco (RAL 9001)
    Complementario
    tipo de protección
    Sin protección
    tensión asignada de empleo
    230...690 V
    conexiones - terminales
    Bar
    tipo de control
    Sin
    número de circuitos
    1
    equipo provisto
    Cubierta final
    modo de montaje
    Mediantetornillos
    soporte de montaje
    Barra de distribución
    normas
    IEC 61439-6
    IEC 60439-2
    ancho
    290 mm
    profundidad
    388 mm
    alto
    370 mm
    material del cuerpo
    Metál
    peso del producto
    4,7 kg
    Entorno
    grado de protección IP
    IP55 conforme a IEC 60529
    grado de protección IK
    IK08 conforme a IEC 62262
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Under investigation
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Versión 3.1)
    Fecha 02/08/16
    Tamaño 60.9 MB
    Catalogue Canalis KS 100 to 1000 A (Versión 4.1)
    Fecha 17/01/19
    Tamaño 68.3 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Versión 3.0)
    FLANGE FEED UNIT 630 A (Versión 1.0)
    Fecha 23/06/14
    Tamaño 313.4 KB
    Fecha 23/06/14
    Tamaño 152.6 KB
    CAD file (on TraceParts) for KSA630AE4: Canalis - KSA - Flange unit - 630A (Versión 2.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    KSA...ED./D../ET. , KS....ZJ4, KSB1000ZF1 - TRANSPORT OR DISTRIBUTION LENGTHS (Versión 04)
    KSA...AE4 - FLANGE FEED UNIT (Versión 05)
    Fecha 01/06/15
    Tamaño 2 MB
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DNV-GL Marine Certificate Canalis KBA KBB KN KS busbar trunking system (Versión 1.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Canalis KSA KSC EU Declaration (Versión 1.0)
    Fecha 24/04/17
    Tamaño 265.9 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    PEP_Canalis KSA 100 A to 1000A (Versión 1.2)
    Fecha 22/07/15
    Tamaño 222.7 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /