Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Canalis KS
KSA630ZJ4 Schneider Electric Imagen del producto

KSA630ZJ4

KSA630ZJ4 Schneider Electric Imagen del producto
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    rango de producto
    Canalis
    nombre del producto
    KS
    tipo de producto o componente
    Junta eléctrica y mecánica
    compatibilidad del producto
    Kansas
    corriente funcionaiento nominal
    500 A
    630 A
    tipo de oferta
    Pieza de recambio
    color
    Blanco (RAL 9001)
    Complementario
    aplicación del dispositivo
    Distribución de energía media
    tensión asignada de empleo
    230...690 V
    tipo de control
    Sin
    número de circuitos
    1
    polaridad enlace b. distr.
    3L + N + PE
    ancho
    276 mm
    profundidad
    117 mm
    alto
    167 mm
    peso del producto
    4,35 kg
    Entorno
    grado de protección IK
    IK08 conforme a IEC 62262
    grado de protección IP
    IP55 conforme a IEC 60529
    normas
    IEC 61439-6
    IEC 60439-2
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Under investigation
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • búlgaro
    • alemán
    • italiano
    • serbio
    • finés
    • húngaro
    • polaco
    • danés
    • coreano
    • estonio
    • croata
    • rumano
    • macedonio
    • griego
    • neerlandés
    • lituano
    • checo
    • portugués
    • ruso
    • noruego
    • chino
    • letón
    • eslovaco
    • esloveno
    • sueco
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Canalis KS 100 to 1000 A (Versión 4.1)
    Fecha 17/01/19
    Tamaño 68.3 MB
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Versión 3.1)
    Fecha 02/08/16
    Tamaño 60.9 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Versión 3.0)
    CAD file (on TraceParts) for KSA630ZJ4: Canalis - KSA - Accessory - Jointing unit - 630A (Versión 2.0)
    JOINTING DEVICE 630 A (Versión 1.0)
    Fecha 24/06/14
    Tamaño 210.4 KB
    Fecha 24/06/14
    Tamaño 206.8 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    KSA...ED./D../ET. , KS....ZJ4, KSB1000ZF1 - TRANSPORT OR DISTRIBUTION LENGTHS (Versión 04)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DNV-GL Marine Certificate Canalis KBA KBB KN KS busbar trunking system (Versión 1.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Canalis KSA KSC EU Declaration (Versión 1.0)
    Fecha 24/04/17
    Tamaño 265.9 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 16/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 16/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    PEP_Canalis KSA 100 A to 1000A (Versión 1.2)
    Fecha 22/07/15
    Tamaño 222.7 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 16/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /