Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Canalis KS
KSB250SE4 Schneider Electric Imagen del producto

KSB250SE4

KSB250SE4 Schneider Electric Imagen del producto
KSB250SE4

Caja Deriv C/Portafus Nh T2 250A 3F+N+Pe

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    rango de producto
    Canalis
    rango de compatibilidad
    KT canalizaciones prefabricadas
    KS canalizaciones prefabricadas
    tipo de producto o componente
    Unidad de derivación
    busbar trunking compatibility
    Canalis Kansas canalizaciones prefabricadasconexión salidas
    Canalis KT canalizaciones prefabricadas con KS tipo conexión salidas
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    250 A a 35 °C
    protection type
    fusible aislador: para aM tipo de hoja fusible, tamaño 1 - 250 A conforme a NF estándar
    fusible aislador: para gG tipo de hoja fusible, tamaño 1 - 250 A conforme a NF estándar
    equipo proporcionado
    fusible solicitar por separado
    modo de montaje
    Conexión con polaridad fija
    polaridad de la caja de derivación
    3L+N+PE
    color
    Blanco (RAL 9001)
    Complementario
    aplicación del dispositivo
    Distribución de energía media
    tensión asignada de empleo
    230...690 V dependiendo del dispositivo de protección
    Tensión asignada de resistencia a los choques
    6,8 kV
    tensión asignada de aislamiento
    690 V dependiendo del dispositivo de protección
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    conexión eléctrica
    Cable de cobre - ISO40 - cable : 150 mm² flexible
    Cable de cobre - ISO40 - cable : 150 mm² rígido
    door/cover opening side
    Derecha
    modo desconexión acoplamiento
    Por apertura de puerta
    normas
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    material del cuerpo
    Metál
    ancho
    630 mm
    profundidad
    258 mm
    depth (door open)
    777 mm
    alto
    432 mm
    peso del producto
    20 kg
    Entorno
    sistema de puesta a tierra
    TT
    TN-S
    IT
    grado de protección IP
    IP55 conforme a IEC 60529
    grado de protección IK
    IK08 conforme a IEC 62262
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Under investigation
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    Información de fin de vida útil
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Versión 3.1)
    Fecha 02/08/16
    Tamaño 60.9 MB
    Canalis KTC 1000 to 6300 A (Versión 4.0)
    Fecha 11/06/18
    Tamaño 47.5 MB
    Canalis KTA 800 to 5000 A (Versión 4.0)
    Fecha 11/06/18
    Tamaño 47.2 MB
    Catalogue Canalis KS 100 to 1000 A (Versión 4.1)
    Fecha 17/01/19
    Tamaño 68.3 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TAP-OFF UNIT 250 A FUSE T1 (Versión 1.0)
    Fecha 07/01/14
    Tamaño 293.7 KB
    Fecha 07/01/14
    Tamaño 243.9 KB
    Canalis - KSB - Tap-off unit - 250A (Versión 1.0)
    Fecha 25/09/18
    Tamaño 940.1 KB
    Fecha 25/09/18
    Tamaño 605.5 KB
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Versión 3.0)
    CAD file (on TraceParts) for ksb250se4: Canalis - KSB - Tap-off unit - For Size 1 fuses - 250A (Versión 2.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Canalis KS Certificate LCIE plastic tap-off units according to IEC 61439-6 (Versión 1.1)
    Canalis KSB Certificate (Versión 1.0)
    Fecha 04/04/19
    Tamaño 525.9 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    KSB...SE. - TAP-OFF UNIT 250A / 400A FOR FUSE T1 (Versión 03)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 19/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 19/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    End of life document Canalis KS (Versión 1.0)
    Fecha 07/07/10
    Tamaño 131.6 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    PEP_Canalis KSA 100 A to 1000A (Versión 1.2)
    Fecha 22/07/15
    Tamaño 222.7 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 19/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /