Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   Canalis KT
KTA0800ED340 Schneider Electric Imagen del producto

KTA0800ED340

KTA0800ED340 Schneider Electric Imagen del producto
KTA0800ED340

Canalis - AL length for plug-in tap-off unit - 0800A - 3L+PE - 4m standard ((*))

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Canalis
    nombre del producto
    KT
    tipo de producto o componente
    Canalizaciones prefabricadas
    descrip. b. distrib.
    Longitud de distribución
    modelo de dispositivo
    KTA
    aplicación del dispositivo
    Distribución de alta potencia
    material
    Aluminio
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    800 A a 35 °C
    polarity
    3L + PE
    número de salidas de derivación
    3
    corriente de salida nominal
    25…630 A
    earth conductor
    Tierra estándar
    short-circuit level
    Versión estándar
    longitud
    4000 mm
    equipo provisto
    Unidad de trunking
    Unidad de unión
    Complementario
    material de carcasa
    Película de poliéster
    material de contactos
    Cobre
    tensión asignada de empleo
    1000 V
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    tensión asignada de aislamiento
    1000 V
    [Icw] Intensidad de corta curación admisible
    31 kA
    corriente de resistencia de pi
    64 kA
    conexión eléctrica
    Contacto deslizante
    campo magnético irradiado
    0,4 µT
    límite de tensión térmica
    961 A².s
    THDI
    0…15 % 800 A
    15…33 % 1000 A
    33…100 % 1250 A
    maximum voltage drop
    <0,0083 V con factor de potencia = 1 a 50 Hz con 1A para 100 m de largo
    <0,0081 V con factor de potencia = 0,9 a 50 Hz con 1A para 100 m de largo
    <0,0076 V con factor de potencia = 0,8 a 50 Hz con 1A para 100 m de largo
    <0,0069 V con factor de potencia = 0,7 a 50 Hz con 1A para 100 m de largo
    modo de montaje
    Por gancho
    soporte de montaje
    Colgante
    Brazo en voladizo
    orientación
    Horizontal
    Vertical
    posición de polo de neutro
    Derecha
    intervalo de acoplamiento
    1000 mm
    normas
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    tipo de dimensión
    Fijar
    ancho
    140 mm
    alto
    74 mm
    color
    Blanco (RAL 9001)
    peso del producto
    48 kg
    carga lineal
    12 kg/m
    Entorno
    grado de protección IP
    IP55 conforme a IEC 60529
    grado de protección IK
    IK08 conforme a IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100% de En)
    35…40 °C (97% de En)
    40…45 °C (93% de In)
    45…50 °C (90% de En)
    50…55 °C (86% de En)
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas5
    • español3
    • inglés5
    • alemán3
    • chino3
    • francés3
    • italiano3
    • portugués3
    • ruso3
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Canalis KTA 800 to 5000 A (Versión 5.0)
    Descripción
    Catalogue Canalis KTA 800 to 5000 A
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 46.8 MB
    Fecha 23/09/19
    Descripción
    Catalogue Canalis KTA 800 to 5000 A
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 237.2 KB
    Fecha 17/04/17
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 516.7 KB
    Fecha 25/05/05
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 23.4 MB
    Fecha 11/03/19
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 244.6 KB
    Fecha 17/04/15
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /