Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Canalis KT
KTA1000EB440 Schneider Electric Imagen del producto

KTA1000EB440

Green premium brand logo
KTA1000EB440 Schneider Electric Imagen del producto
KTA1000EB440
Green premium brand logo

KT 4X1000AL BOLT ON LENGTH 4M

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    distancia
    Canalis
    nombre del producto
    KT
    tipo de producto o componente
    Canalizaciones prefabricadas
    descrip. b. distrib.
    Longitud de distribución
    modelo de dispositivo
    KTA
    tap-off unit compatibility
    Bolt-on tap-off unit from Canalis - KT
    aplicación del dispositivo
    Distribución de alta potencia
    material
    Aluminio
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    1000 A at 35 °C
    polarity
    3L + N + PE
    número de salidas de derivación
    2
    corriente de salida nominal
    400…1000 A
    earth conductor
    Tierra estándar
    short-circuit level
    Versión estándar
    longitud
    4000 mm
    equipo provisto
    Unidad de trunking
    Unidad de unión
    Complementario
    material de carcasa
    Película de poliéster
    material de contactos
    Cobre
    tensión asignada de empleo
    1000 V
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    tensión asignada de aislamiento
    1000 V
    [Icw] Intensidad de corta curación admisible
    50 kA
    corriente de resistencia de pi
    110 kA
    conexión eléctrica
    Conexión atornillada
    campo magnético irradiado
    0,5 µT
    límite de tensión térmica
    2500 A².s
    THDI
    0…15 % 1000 A
    15…33 % 1250 A
    33…100 % 1600 A
    maximum voltage drop
    <0.006 V with power factor = 1 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0.006 V with power factor = 0.9 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0.0056 V with power factor = 0.8 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0.0052 V with power factor = 0.7 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    modo de montaje
    Por gancho
    soporte de montaje
    Colgante
    Brazo en voladizo
    orientación
    Vertical
    Horizontal
    posición de polo de neutro
    Derecha
    intervalo de acoplamiento
    2000 mm
    normas
    IEC 61439-6
    IEC 61439-1
    tipo de dimensión
    Fijar
    ancho
    140 mm
    alto
    104 mm
    color
    Blanco (RAL 9001)
    peso del producto
    64 kg
    carga lineal
    16 kg/m
    Entorno
    grado de protección IP
    IP55 conforming to IEC 60529
    grado de protección IK
    IK08 conforme a IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % of In)
    35…40 °C (97 % of In)
    40…45 °C (93 % of In)
    45…50 °C (90 % of In)
    50…55 °C (86 % of In)
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    92,2 kg
    Paquete 1 Altura
    10,4 cm
    Paquete 1 ancho
    400 cm
    Paquete 1 Largo
    14 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.