Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Canalis KT
KTA1000ED320 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

KTA1000ED320

Green premium brand logo
KTA1000ED320 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
KTA1000ED320
Green premium brand logo

Canalis - Al length for plug-in tap-off unit - 1000A - 3L+PE - 2m standard

Mostrar más características
Situación comercial
Discontinuado el 23 enero 2021
Fuera de servicio el 23 enero 2021
KTA1000ED320 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    distancia
    Canalis
    nombre del producto
    KT
    tipo de producto o componente
    Canalizaciones prefabricadas
    descrip. b. distrib.
    Longitud de distribución
    modelo de dispositivo
    KTA
    aplicación del dispositivo
    Distribución de alta potencia
    material
    Aluminio
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    1000 A a 35 °C
    polarity
    3L + PE
    número de salidas de derivación
    3
    corriente de salida nominal
    25…630 A
    earth conductor
    Tierra estándar
    short-circuit level
    Versión estándar
    longitud
    2000 mm
    equipo provisto
    Unidad de unión
    Unidad de trunking
    Complementario
    material de carcasa
    Película de poliéster
    material de contactos
    Cobre
    tensión asignada de empleo
    1000 V
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    tensión asignada de aislamiento
    1000 V
    [Icw] Intensidad de corta curación admisible
    50 kA
    corriente de resistencia de pi
    110 kA
    conexión eléctrica
    Contacto deslizante
    campo magnético irradiado
    0,5 µT
    límite de tensión térmica
    2500 A².s
    THDI
    0…15 % 1000 A
    15…33 % 1250 A
    33…100 % 1600 A
    maximum voltage drop
    <0.006 V with power factor = 1 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0.006 V with power factor = 0.9 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0.0056 V with power factor = 0.8 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0.0052 V with power factor = 0.7 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    modo de montaje
    Por gancho
    soporte de montaje
    Colgante
    Brazo en voladizo
    orientación
    Vertical
    Horizontal
    posición de polo de neutro
    Derecha
    intervalo de acoplamiento
    500 mm