Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Canalis KT
KTA1250DB310 Schneider Electric Imagen del producto

KTA1250DB310

KTA1250DB310 Schneider Electric Imagen del producto
KTA1250DB310

KT 3X1250AL EXPANSION UNIT

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    distancia
    Canalis
    nombre del producto
    KT
    tipo de producto o componente
    Unidad de expansión
    descrip. b. distrib.
    Barra flexible
    modelo de dispositivo
    KTA
    aplicación del dispositivo
    Longitud del alimentador
    material
    Aluminio
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    1250 A at 35 °C
    polarity
    3L + PE
    número de salidas de derivación
    0
    longitud
    1000 mm
    equipo provisto
    Unidad de trunking
    Unidad de unión
    Complementario
    material de carcasa
    Película de poliéster
    material de contactos
    Cobre
    tensión asignada de empleo
    1000 V
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    tensión asignada de aislamiento
    1000 V
    [Icw] Intensidad de corta curación admisible
    50 kA
    corriente de resistencia de pi
    110 kA
    campo magnético irradiado
    0,75 µT
    límite de tensión térmica
    2500 A².s
    THDI
    0…15 % 1250 A
    15…33 % 1600 A
    33…100 % 2000 A
    maximum voltage drop
    <0.0049 V with power factor = 1 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0.005 V with power factor = 0.9 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,0047 V con factor de potencia = 0,8 a 50 Hz con 1A para 100 m de largo
    <0,0043 V con factor de potencia = 0,7 a 50 Hz con 1A para 100 m de largo
    modo de montaje
    Por gancho
    soporte de montaje
    Brazo en voladizo
    Colgante
    orientación
    Horizontal
    Vertical
    distancia horizontal
    30 m
    posición de polo de neutro
    Derecha
    normas
    IEC 61439-6
    IEC 61439-1
    tipo de dimensión
    Fijar
    ancho
    140 mm
    alto
    124 mm
    color
    White (RAL 9001)
    peso del producto
    16 kg
    carga lineal
    16 kg/m
    Entorno
    grado de protección IP
    IP55 conforming to IEC 60529
    grado de protección IK
    IK08 conforme a IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100% de En)
    35…40 °C (97 % of In)
    40…45 °C (93% de In)
    45…50 °C (90 % of In)
    50…55 °C (86% de En)
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    17 kg
    Paquete 1 Altura
    14 cm
    Paquete 1 ancho
    16 cm
    Paquete 1 Largo
    100 cm
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.