Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Canalis KT
KTA3200ED440 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

KTA3200ED440

Green premium brand logo
KTA3200ED440 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
KTA3200ED440
Green premium brand logo

Canalis - Al length for plug-in tap-off unit - 3200A - 3L+N+PE - 4m standard

Mostrar más características
Situación comercial
Discontinuado el 23 enero 2021
Fuera de servicio el 23 enero 2021
KTA3200ED440 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    distancia
    Canalis
    nombre del producto
    KT
    tipo de producto o componente
    Canalizaciones prefabricadas
    descrip. b. distrib.
    Longitud de distribución
    modelo de dispositivo
    KTA
    aplicación del dispositivo
    Distribución de alta potencia
    material
    Aluminio
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    3200 A at 35 °C
    polarity
    3L + N + PE
    número de salidas de derivación
    3
    corriente de salida nominal
    25…630 A
    earth conductor
    Tierra estándar
    short-circuit level
    Versión estándar
    longitud
    4000 mm
    equipo provisto
    Unidad de unión
    Unidad de trunking
    Complementario
    material de carcasa
    Película de poliéster
    material de contactos
    Cobre
    tensión asignada de empleo
    1000 V
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    tensión asignada de aislamiento
    1000 V
    [Icw] Intensidad de corta curación admisible
    86 kA
    corriente de resistencia de pi
    189 kA
    conexión eléctrica
    Contacto deslizante
    campo magnético irradiado
    2,1 µT
    límite de tensión térmica
    7396 A².s
    THDI
    0…15 % 3200 A
    15…33 % 4000 A
    maximum voltage drop
    <0.0018 V with power factor = 1 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0.0019 V with power factor = 0.9 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0.0018 V with power factor = 0.8 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,0017 V con factor de potencia = 0,7 a 50 Hz con 1A para 100 m de largo
    modo de montaje
    Por gancho
    soporte de montaje
    Colgante
    Brazo en voladizo
    orientación
    Vertical
    Horizontal
    posición de polo de neutro
    Derecha
    intervalo de acoplamiento
    1000 mm
    normas
    IEC 61439-6
    IEC 61439-1
    tipo de dimensión
    Fijar
    ancho
    140 mm
    alto
    324 mm
    color
    Blanco (RAL 9001)
    peso del producto
    148 kg
    carga lineal
    37 kg/m
    Entorno
    grado de protección IP
    IP55 conforming to IEC 60529
    grado de protección IK
    IK08 conforming to IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % of In)
    35…40 °C (97 % of In)
    40…45 °C (93 % of In)
    45…50 °C (90% de En)
    50…55 °C (86 % of In)
    Packing Units
    Paquete 1 Peso
    148,000 kg
    Paquete 1 Altura
    3,390 dm
    Paquete 1 ancho
    1,500 dm
    Paquete 1 Largo
    40,000 dm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.