Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   Canalis KT
KTA3200ER41 Schneider Electric Imagen del producto

KTA3200ER41

KTA3200ER41 Schneider Electric Imagen del producto
KTA3200ER41

Acom Univ Recta Std 3200A 3L+N+Pe N1

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Canalis
    nombre del producto
    KT
    tipo de producto o componente
    Canal de alimentación recto
    modelo de dispositivo
    KTA
    aplicación del dispositivo
    Longitud del alimentador
    alimentación
    Transformador inmerso en aceite
    Tablero de conmutadores
    material
    Aluminio
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    3200 A a 35 °C
    posición de polo de neutro
    Derecha
    earth conductor
    Tierra estándar
    short-circuit level
    Versión estándar
    equipo provisto
    Unidad de trunking
    Complementario
    material de carcasa
    Película de poliéster
    material de contactos
    Cobre
    tensión asignada de empleo
    1000 V
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    tensión asignada de aislamiento
    1000 V
    [Icw] Intensidad de corta curación admisible
    86 kA
    corriente de resistencia de pi
    189 kA
    campo magnético irradiado
    2,1 µT
    límite de tensión térmica
    7396 A².s
    THDI
    0…15 % 3200 A
    15…33 % 4000 A
    maximum voltage drop
    <0,0018 V con factor de potencia = 1 a 50 Hz con 1A para 100 m de largo
    <0,0019 V con factor de potencia = 0,9 a 50 Hz con 1A para 100 m de largo
    <0,0018 V con factor de potencia = 0,8 a 50 Hz con 1A para 100 m de largo
    <0,0017 V con factor de potencia = 0,7 a 50 Hz con 1A para 100 m de largo
    modo de montaje
    Mediantetornillos
    soporte de montaje
    Placa
    polarity
    3L + N + PE
    número de salidas de derivación
    0
    normas
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    tipo de dimensión
    Fijar
    paso interpolar
    115 mm
    ancho
    545 mm
    profundidad
    510 mm
    alto
    dirección 1: 235 mm
    color
    Blanco (RAL 9001)
    carga lineal
    37 kg/m
    Entorno
    grado de protección IP
    IP55 conforme a IEC 60529
    grado de protección IK
    IK08 conforme a IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100% de En)
    35…40 °C (97% de En)
    40…45 °C (93% de In)
    45…50 °C (90% de En)
    50…55 °C (86% de En)
    Sostenibilidad de la oferta
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Presencia de halógenos
    Producto libre de halógenos
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas14
    • español9
    • inglés11
    • francés7
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Canalis KTA 800 to 5000 A (Versión 5.0)
    Descripción
    Catalogue Canalis KTA 800 to 5000 A
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 46.8 MB
    Fecha 23/09/19
    Descripción
    Catalogue Canalis KTA 800 to 5000 A
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 5.6 MB
    Fecha 01/11/18
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 1.4 GB
    Fecha 21/01/20
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Versión 3.0)
    Archivos en el documento
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 290.7 MB
    Fecha 09/06/17
    Archivos en el documento
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    KT 4X3200AL FEED UNIT ER N1 (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    stp
    352.2 KB
    pdf
    87 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 439.2 KB
    Fecha 13/03/18
    Archivos en el documento
    stp
    352.2 KB
    pdf
    87 KB
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 237.2 KB
    Fecha 17/04/17
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 516.7 KB
    Fecha 25/05/05
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 11.8 MB
    Fecha 01/05/15
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 128.7 KB
    Fecha 01/08/19
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    KTA3200ER41 : KTA3200ER41_REACH_DECLARATION
    Descripción
    KTA3200ER41_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/03/20
    Descripción
    KTA3200ER41_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    KTA3200ER41 : KTA3200ER41_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    KTA3200ER41_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/03/20
    Descripción
    KTA3200ER41_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    KTA3200ER41 : KTA3200ER41_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    KTA3200ER41_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/03/20
    Descripción
    KTA3200ER41_ROHS_DECLARATION
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 244.6 KB
    Fecha 17/04/15
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /