Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   Canalis KT
KTC5000EL35 Schneider Electric Imagen del producto

KTC5000EL35

KTC5000EL35 Schneider Electric Imagen del producto
KTC5000EL35

KT 3X5000CO FEED UNIT EL N5

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Canalis
    nombre del producto
    KT
    tipo de producto o componente
    Canal de alimentación plano
    modelo de dispositivo
    KTC
    aplicación del dispositivo
    Longitud del alimentador
    alimentación
    Transformador de tipo seco
    material
    Cobre
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    5000 A a 35 °C
    posición de polo de neutro
    Derecha
    earth conductor
    Tierra estándar
    short-circuit level
    Versión estándar
    equipo provisto
    Unidad de trunking
    Complementario
    material de carcasa
    Película de poliéster
    material de contactos
    Cobre
    tensión asignada de empleo
    1000 V
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    tensión asignada de aislamiento
    1000 V
    [Icw] Intensidad de corta curación admisible
    95 kA
    corriente de resistencia de pi
    209 kA
    campo magnético irradiado
    3 µT
    límite de tensión térmica
    9025 A².s
    THDI
    33…100 % 3200 A
    15…33 % 4000 A
    0…15 % 5000 A
    maximum voltage drop
    <0,0008 V con factor de potencia = 1 a 50 Hz con 1A para 100 m de largo
    <0,001 V con factor de potencia = 0,9 a 50 Hz con 1A para 100 m de largo
    <0,001 V con factor de potencia = 0,8 a 50 Hz con 1A para 100 m de largo
    <0,001 V con factor de potencia = 0,7 a 50 Hz con 1A para 100 m de largo
    modo de montaje
    Mediantetornillos
    soporte de montaje
    Placa
    polarity
    3L + PE
    número de salidas de derivación
    0
    normas
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    tipo de dimensión
    A medida
    paso interpolar
    470…700 mm
    bar width
    200 mm
    profundidad
    150 mm
    alto
    510 mm
    longitud
    dirección 1: 235 mm
    1600 mm
    color
    Blanco (RAL 9001)
    carga lineal
    82 kg/m
    Entorno
    grado de protección IP
    IP55 conforme a IEC 60529
    grado de protección IK
    IK08 conforme a IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100% de En)
    35…40 °C (95% de In)
    40…45 °C (90% de En)
    45…50 °C (84% de En)
    50…55 °C (79% de In)
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • inglés9
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Canalis KTC 1000 to 6300 A (Versión 5.0)
    Descripción
    Catalogue Canalis KTC 1000 to 6300 A
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 47 MB
    Fecha 23/09/19
    Descripción
    Catalogue Canalis KTC 1000 to 6300 A
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 5.6 MB
    Fecha 01/11/18
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 1.4 GB
    Fecha 21/01/20
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Versión 3.0)
    Archivos en el documento
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 290.7 MB
    Fecha 09/06/17
    Archivos en el documento
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 516.7 KB
    Fecha 25/05/05
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 11.3 MB
    Fecha 03/04/17
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 8.5 MB
    Fecha 01/03/17
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 11.8 MB
    Fecha 01/05/15
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /