Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Mod. Conex. Solink Lc1D40A-65A C/Invers.

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    rango de producto
    TeSys
    modelo de dispositivo
    LAD5C
    tipo de producto o componente
    Módulo de conexión
    categoría de accesorio
    Accesorio de conexión
    función
    Conexión al módulo de E / S del PLC
    tensión de circuito de control
    24 V CC
    Complementario
    ubicación de montaje
    Panel
    tipo de conector
    RJ45
    monitorear y controlar
    Modicon TM3
    Modicon Telefast
    Modicon STB
    compatibilidad del producto
    GV3P
    LC1D
    LC2D
    tipo de arrancador de motor
    Inversión
    Corriente nominal de potencia
    40...65 A on AC-3
    terminal de contador de arranque
    Conexión tornillo de estribo
    certificados de producto
    CE
    CUL
    alto
    198 mm
    ancho
    118 mm
    profundidad
    38 mm
    peso del producto
    79 g
    cantidad por juego
    3
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Instrucciones de fin de vida del producto
    No necesita operaciones de reciclado específicas
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versión 9.1)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B2 Motor starter wiring systems (Versión 6.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for LAD5C32: Connection module for reversing control of motors up to 30 kW (Versión 1.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EU Declaration LAD5C11-12-31-32 (Versión 1.0)
    Fecha 10/11/17
    Tamaño 265.8 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    GV2 & GV3 motor circuit breakers - PEP for auxiliaries and accessories (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.