Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Ret.Mec 220V "D" 09 A 38A Manual O Autom

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    distancia
    TeSys
    tipo de producto o componente
    Bloque de cierre mecánico
    compatibilidad del producto
    LC1D09...D38
    LC1D40A...D65A
    LC1DT20...DT40
    LC1DT60A...DT80A
    Relés de control TeSys D
    [Uc] tensión del circuito de control
    220/240 V CA 50/60 Hz
    220/240 V CC
    Complementario
    ubicación de montaje
    Panel
    control de disparo
    Eléctrico
    Manual
    tensión asignada de aislamiento
    690 V - comparable a IEC 60947-5-1
    potencia necesaria en VA
    25 para CA circuito
    potencia necesaria en W
    30 W for CC circuit
    endurancia mecánica
    500000 cycles
    cadencia máxima
    1200 cyc/h
    factor de marcha
    10 %
    peso del producto
    0.07 kg
    Entorno
    certificados de producto
    CSA
    UL
    grado de protección IP
    IP2x conforme a VDE 0106
    tratamiento de protección
    TH conforme a IEC 60068
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...55 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...80 °C
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Disponible
    Instrucciones de fin de vida del producto
    No necesita operaciones de reciclado específicas
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versión 9.1)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B7 Control relays- TeSys SK, K, D (Versión 6.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    LATCH BLK (Versión 1.0)
    Fecha 22/01/16
    Tamaño 375.7 KB
    Fecha 22/01/16
    Tamaño 405.6 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    LA6-DK.. / LAD6K.. Mechanical latch blocks (Versión 06)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.