Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    rango de producto
    TeSys D
    TeSys F
    distancia
    TeSys
    tipo de producto o componente
    Bloque de contacto auxiliar
    funcionamiento contactos aux.
    Instantáneo
    comp. contacto polo
    1 NC
    conexiones - terminales
    Conexión tornillo de estribo 1 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: flexible - con cable end
    Conexión tornillo de estribo 1 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: flexible - sin cable end
    Conexión tornillo de estribo 1 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: sólido - con cable end
    Conexión tornillo de estribo 1 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: sólido - sin cable end
    Conexión tornillo de estribo 2 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: flexible - con cable end
    Conexión tornillo de estribo 2 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: flexible - sin cable end
    Conexión tornillo de estribo 2 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: sólido - con cable end
    Conexión tornillo de estribo 2 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: sólido - sin cable end
    Complementario
    ubicación de montaje
    Panel
    tensión asignada de aislamiento
    690 V - comparable a IEC 60947-5-1
    600 V - certificaciones CSA
    600 V - certificaciones UL
    tensión asignada de empleo
    690 V CA 25...400 Hz
    [Ith] Intensidad térmica convencional
    10 A at <= 60 °C
    capacidad de conexión nominal
    140 A CA conforme a IEC 60947-5-1
    250 A CC conforme a IEC 60947-5-1
    capacidad corta duración permitida
    100 A a 60 °C 1 s
    120 A a 60 °C 500 ms
    140 A a 60 °C 100 ms
    tipo de protección
    Fusible gG <= 10 A clasificación según la corriente de funcionamiento para Ue <= 690 V
    capacidad de fusible asociado
    10 A gG IEC 60947-5-1
    endurancia mecánica
    30 Mcycles
    corriente mínima de conmutación
    5 mA
    tensión de conmutación mínima
    17 V
    tiempo de no superposición
    1.5 ms en desexcitación (sin solap. entre cont. NC+ NA)
    1.5 ms en excitación (sin solap. entre cont. NC+ NA)
    tiempo de superposición
    1.5 ms
    rango de retardo de tiempo
    0.1...3 s
    resistencia de aislamiento
    > 10 MOhm
    peso del producto
    0.02 kg
    Entorno
    característica medioambiental
    Entorno normal
    normas
    BS 4794
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-5-1
    NF C 63-140
    VDE 0660
    certificados de producto
    CSA
    UL
    grado de protección IP
    IP2x conforme a VDE 0660
    tratamiento de protección
    TH conforme a IEC 60068
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -5...60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -60...80 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    3000 m
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Instrucciones de fin de vida del producto
    No necesita operaciones de reciclado específicas
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B9 high power contactors TeSys F,V, FG, CR1F (Versión 7.0)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Versión 7.0)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versión 9.1)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CONTACTS BLOCK (Versión 1.0)
    Fecha 22/01/16
    Tamaño 288.8 KB
    Fecha 22/01/16
    Tamaño 262.2 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CB Certificate TeSys D - LADN (Versión 1.0)
    Fecha 10/11/17
    Tamaño 356.6 KB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EU Declaration TeSys D - LAD-N (Versión 1.0)
    Fecha 10/11/17
    Tamaño 1.2 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 02/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 02/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys front additives_PEP (Versión 2.0)
    Fecha 30/11/17
    Tamaño 130.4 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.