distancia |
TeSys
|
|
nombre del producto |
TeSys D Green
|
|
tipo de producto o componente |
Conector
|
|
modelo de dispositivo |
LC1D
|
|
aplicación de contactor |
Control del motorCarga resistiva
|
|
categoría de empleo |
AC-1AC-3
|
|
número de polos |
3P
|
|
power pole contact composition |
3 NO
|
|
tensión asignada de empleo |
Circuito de alimentación: <= 690 V CA 25...400 Hz
|
|
Intensidad asignada de empleo (Ie) |
18 A 60 °C) a <= 440 V AC-3 para circuito de alimentación32 A 60 °C) a <= 440 V AC-1 para circuito de alimentación
|
|
potencia del motor en kW |
4 kW a 220...230 V CA 50 Hz (AC-3)7,5 kW a 380...400 V CA 50 Hz (AC-3)9 kW at 415 V AC 50 Hz (AC-3)9 kW at 440 V AC 50 Hz (AC-3)10 kW at 500 V AC 50 Hz (AC-3)10 kW a 660...690 V CA 50 Hz (AC-3)
|
|
motor power HP (UL / CSA) |
1 hp a 115 V CA 60 Hz para 1 fase motors3 hp a 230/240 V CA 60 Hz para 1 fase motors5 hp a 200/208 V CA 60 Hz para 3 fases motors5 hp a 230/240 V CA 60 Hz para 3 fases motors10 hp a 460/480 V CA 60 Hz para 3 fases motors15 hp a 575/600 V CA 60 Hz para 3 fases motors
|
|
tensión de circuito de control |
100...250 V AC 50/60 Hz100...250 V DC
|
|
tipo de bobina |
Electrónica AC/DC
|
|
composición contacto auxiliar |
1 NA + 1 NC
|
|
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques |
6 kV conforme a IEC 60947
|
|
categoría de sobretensión |
III
|
|
[Ith] Intensidad térmica convencional |
10 A a <60 °C para circuito de señalización32 A (at 60 °C) for power circuit
|
|
capacidad de conexión nominal |
140 A CA para circuito de señalización conforme a IEC 60947-5-1250 A CC para circuito de señalización conforme a IEC 60947-5-1300 A a 440 V para circuito de alimentación conforme a IEC 60947
|
|
capacidad corte nominal |
300 A a 440 V para circuito de alimentación conforme a IEC 60947
|
|
[Icw] Intensidad de corta curación admisible |
100 A - 1 s para circuito de señalización120 A - 500 ms para circuito de señalización140 A - 100 ms para circuito de señalización40 A a <40 °C - 10 min para circuito de alimentación84 A a <40 °C - 1 min para circuito de alimentación145 A a <40 °C - 10 s para circuito de alimentación240 A a <40 °C - 1 s para circuito de alimentación
|
|
capacidad de fusible asociado |
10 A gG para circuito de señalización conforme a IEC 60947-5-150 A gG a <= 690 V coordinación tipo 1 para circuito de alimentación35 A gG a <= 690 V coordinación tipo 2 para circuito de alimentación
|
|
impedancia media |
2.5 mOhm - Ith 32 A 50 Hz for power circuit
|
|
tensión asignada de aislamiento |
Circuito de alimentación: 690 V conforme a IEC 60947-4-1Circuito de señalización: 690 V conforme a IEC 60947-1
|
|
endurancia eléctrica |
2,2 Mciclos 15 A AC-3 a Ue <= 440 V0,9 Mciclos 32 A AC-1 a Ue <= 440 V
|
|
potencia disipada por polo |
2,5 W AC-10,8 W AC-3
|
|
Front cover |
Con
|
|
soporte de montaje |
PlacaPerfil
|
|
normas |
EN/IEC 60947-4-1EN/IEC 60947-5-1UL 60947-4-1CSA C22.2 No 60947-4-1
|
|
certificaciones |
CCCCSAEACULKCDNV-GLLROS (Lloyds register of shipping)
|
|
conexiones - terminales |
Circuito de control: conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 1…4 mm²flexible sin extremidad de cableCircuito de control: conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1…4 mm²flexible sin extremidad de cableCircuito de control: conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 1…4 mm²flexible conCircuito de control: conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1…2,5 mm²flexible conCircuito de control: conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 1…4 mm²sólidoCircuito de control: conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1…4 mm²sólidoPower circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1.5…6 mm²flexible without cable endPower circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1.5…6 mm²flexible without cable endPower circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…6 mm²flexible with cable endPower circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…4 mm²flexible with cable endPower circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1.5…6 mm²solidPower circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1.5…6 mm²solid
|
|
par de apriete |
Circuito de control: 1,7 N.m - on conexión tornillo de estribo - con tornillodriver plano Ø 6Circuito de control: 1,7 N.m - on conexión tornillo de estribo - con tornillodriver Philips nº 2Circuito de alimentación: 1,7 N.m - on conexión tornillo de estribo - con tornillodriver plano Ø 6Circuito de alimentación: 1,7 N.m - on conexión tornillo de estribo - con tornillodriver Philips nº 2
|
|
horas de funcionamiento |
45...55 ms cierre20...90 ms apertura
|
|
nivel de fiabilidad de seguridad |
B10d = 1369863 ciclos contactor con carga nominal conforme a EN/ISO 13849-1B10d = 20000000 ciclos contactor con carga mecánica conforme a EN/ISO 13849-1
|
|
endurancia mecánica |
15 Mcycles
|
|
rango de operación |
3600 cyc/h a <60 °C
|
|