Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   TeSys D
LC1D323MD Schneider Electric Imagen del producto

LC1D323MD

Green premium brand logo
LC1D323MD Schneider Electric Imagen del producto
LC1D323MD
Green premium brand logo

CONT.32A 3P B.RES 1NA+1NC 220VCC

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    distancia
    TeSys
    nombre del producto
    TeSys D
    tipo de producto o componente
    Conector
    modelo de dispositivo
    LC1D
    aplicación de contactor
    Carga resistiva
    Control del motor
    categoría de empleo
    AC-4
    AC-1
    AC-3
    número de polos
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    tensión asignada de empleo
    Circuito de alimentación: <= 690 V CA 25...400 Hz
    Power circuit: <= 300 V DC
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for power circuit
    50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for power circuit
    potencia del motor en kW
    7.5 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    15 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    15 kW a 415...440 V CA 50/60 Hz (AC-3)
    18.5 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    18.5 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    7.5 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
    motor power HP (UL / CSA)
    2 hp a 115 V CA 50/60 Hz para 1 fase motors
    5 hp a 230/240 V CA 50/60 Hz para 1 fase motors
    7,5 hp a 200/208 V CA 50/60 Hz para 3 fases motors
    10 hp a 230/240 V CA 50/60 Hz para 3 fases motors
    20 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors
    30 hp a 575/600 V CA 50/60 Hz para 3 fases motors
    tipo de circuito de control
    DC standard
    tensión de circuito de control
    220 V DC
    composición contacto auxiliar
    1 NA + 1 NC
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV conforme a IEC 60947
    categoría de sobretensión
    III
    [Ith] Intensidad térmica convencional
    10 A a <60 °C para circuito de señalización
    50 A (at 60 °C) for power circuit
    capacidad de conexión nominal
    140 A AC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
    250 A DC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
    550 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947
    capacidad corte nominal
    550 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947
    [Icw] Intensidad de corta curación admisible
    260 A 40 °C - 10 s for power circuit
    430 A 40 °C - 1 s for power circuit
    60 A 40 °C - 10 min for power circuit
    138 A 40 °C - 1 min for power circuit
    100 A - 1 s for signalling circuit
    120 A - 500 ms for signalling circuit
    140 A - 100 ms for signalling circuit
    capacidad de fusible asociado
    10 A gG para circuito de señalización conforme a IEC 60947-5-1
    63 A gG a <= 690 V coordinación tipo 1 para circuito de alimentación
    63 A gG at <= 690 V coordination type 2 for power circuit
    impedancia media
    2 mOhm - Ith 50 A 50 Hz for power circuit
    tensión asignada de aislamiento
    Circuito de alimentación: 690 V conforme a IEC 60947-4-1
    Power circuit: 600 V CSA certified
    Power circuit: 600 V UL certified
    Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-1
    Signalling circuit: 600 V CSA certified
    Signalling circuit: 600 V UL certified
    endurancia eléctrica
    1.65 Mcycles 32 A AC-3 at Ue <= 440 V
    1.4 Mcycles 50 A AC-1 at Ue <= 440 V
    potencia disipada por polo
    2 W AC-3
    5 W AC-1
    Front cover
    Con
    soporte de montaje
    Perfil
    Placa
    normas
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    certificados de producto
    CSA
    DNV
    GOST
    CCC
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    GL
    UL
    BV
    conexiones - terminales
    Circuito de control: termin. resorte 1 cable(s) 2,5 mm²flexible sin extremidad de cable
    Circuito de control: termin. resorte 2 cable(s) 2,5 mm²flexible sin extremidad de cable
    Circuito de alimentación: termin. resorte 1 cable(s) 4 mm²flexible sin extremidad de cable
    Circuito de alimentación: termin. resorte 2 cable(s) 4 mm²flexible sin extremidad de cable
    horas de funcionamiento
    53.55...72.45 ms closing
    16...24 ms opening
    nivel de fiabilidad de seguridad
    B10d = 1369863 cycles contactor with nominal load conforming to EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles contactor with mechanical load conforming to EN/ISO 13849-1
    endurancia mecánica
    30 Mciclos
    rango de operación
    3600 cyc/h a <60 °C
    Complementario
    tecnología de bobina
    Supresor de diodo limitador de picos bidireccional integrado
    límites tensión del circuito de control
    0.1...0.25 Uc (-40…70 °C):drop-out DC
    0.7...1.25 Uc (-40…60 °C):operational DC
    1...1.25 Uc (60…70 °C):operational DC
    constante de tiempo
    28 ms
    alimentación de entrada en W
    5.4 W (at 20 °C)
    potencia de retención en W
    5.4 W at 20 °C
    tipo de contactos auxiliares
    type mechanically linked 1 NO + 1 NC conforming to IEC 60947-5-1
    type mirror contact 1 NC conforming to IEC 60947-4-1
    frecuencia del circuito de señalización
    25 ... 400 Hz
    corriente mínima de conmutación
    5 mA for signalling circuit
    tensión de conmutación mínima
    17 V for signalling circuit
    tiempo de no superposición
    1.5 ms on